< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Desde sistemas de producción combinada de energía y calor (CHP, Combined Heat and Power) de gas natural y alimentación de emergencia para instalaciones, hasta fuentes de energía renovables de biogás para respaldar la red local, o electricidad procedente de gases de minas de carbón, Caterpillar cuenta con una amplia gama de soluciones fiables de producción de energía mediante gas.

Especificación de grupos electrógenos de gas

Unidades:
Valor nominal continuo máximo 600 ekW 600 ekW Less
Tipo de combustible Gas natural, biogás, gas de carbón Gas natural, biogás, gas de carbón Less
Máxima eficiencia eléctrica 42,0% 42,0% Less
Valor nominal de energía de reserva máxima - - Less
Frecuencia 50/60 Hz 50/60 Hz Less
rev/min 1500/1800 rev/min 1500/1800 rev/min Less

Especificación del motor

Modelo de motor CG132 CG132 Less
Calibre 5.2 pulg 132.0 mm Less
Carrera 6.3 pulg 160.0 mm Less
Cilindrada 1605.0 pulg 3 26.3 L Less
De aspiración Turboalimentado/postenfriado Turboalimentado/postenfriado Less

Dimensión del grupo electrógeno

Longitud 145.0 pulg 3690.0 mm Less
Anchura 59.0 pulg 1490.0 mm Less
Altura 85.0 pulg 2160.0 mm Less
Peso en seco del grupo electrógeno 13428.0 lb 6090.0 kg Less

Muy eficiente

Ahorre hasta un 15% anual en costes de combustible y mejore su rentabilidad. El Generador de Gas CG132 es muy eficiente e incluye árbol de levas, cámara de combustión y bujías de encendido optimizados.

Menores costes de operación

Los componentes optimizados del motor implican que el CG132 utiliza hasta un 50 por ciento menos de aceite lubricante que los grupos electrógenos de la competencia, lo que supone un ahorro para su empresa.

Tamaño compacto

El CG132 utiliza casi un 50 por ciento menos de espacio que los sistemas similares. Un menor espacio supone menores costes de instalación.

Control del sistema

Controle todo el sistema, no solo el motor, con el sistema de gestión electrónica total Cat. Características como la supervisión de la temperatura y la presión de cada uno de los cilindros y el control contra golpeteos permiten ofrecer una máxima potencia de salida, así como el mejor uso posible del combustible incluso si cambia la composición del gas.

Uso de combustible flexible

Nuestra tecnología de mezclador de gas y el sistema de gestión electrónica total permiten utilizar una amplia variedad de gases, incluso gases problemáticos como los de tanque digestor, vertederos y residuales

CG132-12 Equipos estándar

Admisión de aire
  • Turboalimentador para el modelo CG132-8 con caja de cojinetes refrigerada por agua
  • Filtro de aire de etapa única con dos elementos, con carcasa e indicador de servicio

Paneles de control
  • TEM (Total Electronic Management, Gestión Electrónica Total)

Refrigeración
  • Termostatos de camisa de agua y SCAC (Separate Circuit Aftercooler, Postenfriador de circuito independiente)
  • Bridas Cat en circuito de SCAC
  • Camisa de agua eléctrica y bomba de refrigerante de postenfriador
  • Salida de refrigerante embridada

Escape
  • Sistema de ventilación del cárter cerrado
  • Sistema de escape PEARL/baja resistencia

Sistema de combustible
  • Válvula dosificadora de combustible electrónica
  • Supervisión del cilindro y sistema de encendido controlados de forma independiente
  • Bujías de encendido en la precámara

Generador
  • Caída reactiva
  • Conexiones de barra colectora
  • Detectores de temperatura del devanado
  • Calentador de espacio anticondensación
  • Detección trifásica y control KVAR/PF

Arranque/carga
  • Motores de arranque de 24 V
  • Interruptor de desconexión de batería

Generalidades
  • Protector y amortiguador de vibraciones del cigüeñal

CG132-12 Equipos optativos

Admisión de aire
  • Soporte para montaje
  • Filtro de aire con prefiltro

Paneles de control

Refrigeración
  • Arrastre CHP (Combined Heat and Power, Calor y potencia combinados)