< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Desde sistemas de ciclo combinado (CHP) de fuel/gas y sistemas eléctricos de emergencia para instalaciones, hasta energía renovable de biogás auxiliar para las redes eléctricas, o electricidad generada con los gases de las minas de carbón, Caterpillar ofrece una completa gama de soluciones fiables de generación eléctrica con gas.

Especificación de grupos electrógenos de gas

Unidades:
Valor nominal continuo máximo 143 ekW 143 ekW Less
Tipo de combustible Gas natural, biogás, gas de campo, propano Gas natural, biogás, gas de campo, propano Less
Máxima eficiencia eléctrica 31.9% 31.9% Less
Valor nominal de energía de reserva máxima 160 160 Less
Frecuencia 50 o 60 Hz 50 o 60 Hz Less
rev/min 1500 o 1800 rev/min 1500 o 1800 rev/min Less

Especificación del motor

Modelo de motor G3306 G3306 Less
Calibre 4.8 pulg 121.0 mm Less
Carrera 6.0 pulg 152.0 mm Less
Cilindrada 638.0 pulg 3 10.5 L Less
De aspiración NA, TA, LE NA, TA, LE Less

Dimensión del grupo electrógeno

Longitud 126.0 pulg 3200.0 mm Less
Anchura 52.0 pulg 1329.0 mm Less
Altura 68.0 pulg 1729.0 mm Less
Peso en seco del grupo electrógeno 4400.0 lb 1995.0 kg Less