Módulo fotovoltaico Cat

< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Los módulos de película delgada Cat® de alta eficacia ofrecen un rendimiento mejorado con respecto a los módulos solares de silicio cristalino convencionales. Al generar más energía que los módulos de la competencia con la misma clasificación de potencia, el Módulo Cat PVT115 ofrece un rendimiento y fiabilidad superiores a nuestros clientes.

Resumen técnico

Unidades:
Potencia nominal 115 W por panel 115 W por panel Less
Tipo de módulo Película solar delgada y avanzada Película solar delgada y avanzada Less
Aplicación Compatibles con arquitecturas de plantas de 1000 V y 1500 V Compatibles con arquitecturas de plantas de 1000 V y 1500 V Less

Módulo fotovoltaico Cat Equipos optativos

Sistema de montaje Module Plus
  • El sistema de montaje Module Plus se ha diseñado para una instalación simple y rápida. La estructura preensamblada y las protecciones reducen al mínimo el tiempo y los errores en la instalación.

Inversores
  • Hay disponibles inversores monofásicos y trifásicos para aplicaciones de 50 Hz y 60 Hz que maximizan la flexibilidad del diseño de la instalación.