< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Tanto en caso de cortes eléctricos imprevistos como planificados, el Grupo Electrógeno de Aquiler Olympian® se encarga de que no tenga que interrumpir su trabajo.

Generador

Unidades:
Valor nominal de la energía de reserva 100 kVA (80 kW) 100 kVA (80 kW) Less
Frecuencia 50/60 Hz 50/60 Hz Less
Tiempo de funcionamiento de reserva (plena carga) 30,6 horas 30,6 horas Less
Tiempo de funcionamiento de la potencia inmediatamente disponible (plena carga) 30,6 horas 30,6 horas Less
Valor nominal de la potencia inmediatamente disponible 100 kVA (80 kW) 100 kVA (80 kW) Less

Motor

Motor 1104C-44TAG2 1104C-44TAG2 Less
Combustible Diésel Diésel Less

Dimensiones

Anchura 44.5 pulg 1130.0 mm Less
Altura 81.1 pulg 2060.0 mm Less
Longitud 129.1 pulg 3280.0 mm Less
Peso 5291.0 lb 2400.0 kg Less

Estrategia de emisiones/combustible

GRUPO ELECTRÓGENO

MOTOR

GENERADOR

SISTEMA DE CONTROL

PANEL DE DISTRIBUCIÓN DE VOLTAJE MÚLTIPLE

DISYUNTOR

CONFIGURACIÓN DE MONTAJE

CARCASA INSONORIZADA

REGULADOR DE VOLTAJE AUTOMÁTICO

Voltaje dentro de los límites de ±0,5% para el funcionamiento trifásico y ±1% para el funcionamiento monofásico en estado estacionario, desde funcionamiento sin carga hasta carga completa

ACABADO DEL EQUIPO

NORMAS DE CALIDAD

IEC60034, EN61000-6, NEMA MG-1.22

DOCUMENTACIÓN

XQE100 Equipos estándar

Recinto galvanizado insonorizado

Alternador System 4

Panel de control 4001

Válvula de combustible de 3 vías

Depósito de combustible con capacidad para 24 horas
  • Desconexión con nivel bajo de combustible

XQE100 Equipos optativos

MOTOR
  • Depósito de combustible: base del depósito con aprobación UL, pared doble, con suministro mínimo de 24 horas
  • Cargador de batería
  • Regulador electrónico necesario para funcionamiento a 60 Hz

GENERADOR
  • Calentador anticondensación

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
  • Calentadores de agua del motor

OTROS ACCESORIOS
  • Paquete de manual del operador adicional