Sistemas de control PLC y SCADA

< Atrás

Financiación y seguro
Más información

Generalidades

Caterpillar ofrece una solución completa para la supervisión y el control de generadores y de sus equipos de conmutación asociados en aplicaciones en las que se emplean estrategias de control complejas. Hay distintas aplicaciones disponibles, como control de múltiples generadores, control de múltiples servicios (incluido control de picos), control de la gestión de la carga y control de sistemas auxiliares de la central. A nivel básico, el panel de PLC principal se conecta por cable junto con los paneles de control del generador y el equipo de conmutación asociado en el sistema para controlar la red de alimentación y arrancar y detener los generadores.

Índice de protección de la carcasa

Unidades:
Configuración IP4X IP4X Less

Temperatura de funcionamiento

Temperatura de funcionamiento 0 - 50 °C (32 - 122 °F) 0 - 50 °C (32 - 122 °F) Less

Dimensiones

Dimensiones Fondo 750 mm, Ancho 750 mm, Alto 2200 mm Fondo 750 mm, Ancho 750 mm, Alto 2200 mm Less

Resumen técnico

Resumen técnico PLC y SCADA personalizables en un panel de control de montaje en suelo. PLC y SCADA personalizables en un panel de control de montaje en suelo. Less

Modos de funcionamiento

Modos de funcionamiento Control AMF, control de múltiples generadores, control de múltiples grupos de generadores, control de múltiples servicios, control de carga base, control de importación/exportación, control de la gestión de la carga, control de sistemas auxiliares de la central Control AMF, control de múltiples generadores, control de múltiples grupos de generadores, control de múltiples servicios, control de carga base, control de importación/exportación, control de la gestión de la carga, control de sistemas auxiliares de la central Less

Aplicación

Aplicación LV y MV LV y MV Less

Sistemas de control PLC y SCADA

  • Control automático/manual de generadores y disyuntores de carga
  • Pantallas de supervisión del generador (voltaje, frecuencia, amperios, kW, kVA, kVAr)
  • Pantallas de supervisión del motor (presión del aceite, temperatura del motor, rev/min, horas del motor, voltaje de CC de la batería, número de arranques)
  • Botones para comprobar el generador sin carga
  • Botones de comprobación de la sincronización con la red eléctrica
  • Alarma del generador y el disyuntor, y registro de incidencias
  • Adecuado para estrategias de control complejas utilizando instrucciones añadidas estándar dentro de un código base configurable
  • Sistema modular que se puede dimensionar para adecuarlo a cualquier aplicación
  • Interfaz sencilla con sistemas Modbus (RS485, Ethernet), BacNet y Profibus
  • Acceso, supervisión y control remotos

Sistemas de control PLC y SCADA Equipos estándar

Controlador lógico programable (PLC, Programmable Logic Controller)

Tarjetas de entrada y salida digital con capacidad adecuada para la aplicación

Tarjeta de entrada analógica para supervisar la potencia de la red eléctrica

Ordenador industrial de 17 pulgadas con interfaz gráfica mediante pantalla táctil
  • Una sola interfaz para la supervisión y el control
  • Pantallas específicas para proyectos
  • Registro de datos
  • Registro de alarmas/incidencias
  • Control protegido mediante contraseña

Teclado plegable con ratón integrado

Switch Ethernet para conectividad remota

Alarma sonora

Baterías con 8 horas de autonomía y cargador de batería

Voltímetro y amperímetro de la batería

Sistemas de control PLC y SCADA Equipos optativos

PLC redundantes activos/en espera
  • Dimensiones 2200 mm (Al.), 2250 mm (An.), 750 mm (F)
  • Cada PLC se instala en un panel independiente con todos los cables de interconexión conectados a una sección de clasificación.

Tarjetas de entrada/salida redundantes

Adecuado para aplicaciones SIL3 (Safety Integrity Level, nivel de integridad de seguridad)

Red Ethernet en anillo de alta velocidad para la conexión con subestaciones remotas
  • Una red en anillo es una red tolerante a un solo fallo que ofrece un tiempo de recuperación rápido cuando se produce un único fallo en la red.

Redes en anillo Ethernet dobles

Ordenadores industriales redundantes con interfaz gráfica mediante pantalla táctil

Mayor autonomía de la batería (24/12/48 horas)

Conexión con otros equipos empleando diversos protocolos de comunicación