Equipo de conmutación integrado en generador del motor (EGIS, Engine Generator Integrated Switchgear)

< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Caterpillar ofrece soluciones de conexión en paralelo estándares, que se pueden suministrar para una amplia selección de aplicaciones. La gama de productos de equipos de conmutación integrados en generador del motor (EGIS, Engine Generator Integrated Switchgear) ofrece un sistema de conexión en paralelo estándar (disyuntores, cables de conexión y controles) con estructuras desarrolladas con equipos de conmutación / controles integrados. Los sistemas EGIS permiten usar los grupos electrógenos para conexiones en paralelo, de alimentación básica, auxiliar y de emergencia con configuraciones de redes eléctricas. El sistema EGIS modular usa el Panel de Control EMCP 3.S de Caterpillar de eficacia probada en el sector para funciones de sincronización, control de factor de potencia, distribución de carga y control del sistema. El usuario puede controlar el sistema mediante una interfaz de control con pantalla táctil industrial.

Resumen técnico

Unidades:
Configuración Sistema de conexión en paralelo de equipo de conmutación modular de montaje vertical en suelo (panel de disyuntores principal para los primeros 2 grupos electrógenos, estructuras independientes para hasta 8 grupos electrógenos y distribución/control de carga) Sistema de conexión en paralelo de equipo de conmutación modular de montaje vertical en suelo (panel de disyuntores principal para los primeros 2 grupos electrógenos, estructuras independientes para hasta 8 grupos electrógenos y distribución/control de carga) Less
Modos de funcionamiento Parada de emergencia con control principal redundante. Conexión en paralelo del sistema eléctrico, neutralización de picos y transición cerrada a/desde alimentación del generador (con panel de control de la red eléctrica opcional) Parada de emergencia con control principal redundante. Conexión en paralelo del sistema eléctrico, neutralización de picos y transición cerrada a/desde alimentación del generador (con panel de control de la red eléctrica opcional) Less
Aplicación Solo LV (208 V - 480 V) Solo LV (208 V - 480 V) Less

Dispositivos de protección del generador

Dispositivos de protección ANSI 15/25. 27/59, 81 O/U, 32, 40, 90 (aplicación industrial) 15/25. 27/59, 81 O/U, 32, 40, 90 (aplicación industrial) Less

Dispositivos de protección de la red eléctrica

Dispositivos de protección ANSI (aplicación de red eléctrica) SR-750 / SEL-351S, 25, 27/59, 81 O/U, 32,47 (aplicación industrial) 15 (aplicación de red eléctrica) SR-750 / SEL-351S, 25, 27/59, 81 O/U, 32,47 (aplicación industrial) 15 Less

Parámetros medioambientales

Certificaciones UL891 UL891 Less
Aislamiento del panel de control NEMA1 NEMA1 Less
Temperatura de funcionamiento 0 °C a 55°C 0 °C a 55°C Less
Temperatura de almacenamiento -20 °C a 60 °C -20 °C a 60 °C Less

Características generales

  • Arranque/parada automáticos
  • Carga automática y VAR compartida
  • Coordinación automática de bus sin corriente
  • Control de factor de potencia automático con conexión en paralelo a la red eléctrica
  • Distribución de carga programable / Funciones de carga adicional
  • Funcionalidad maestra redundante
  • Red de control Ethernet de alta velocidad
  • Comunicaciones del motor en red
  • Protección de la red eléctrica y del generador
  • E/S lógica programable por el usuario
  • Sistema de seguridad con contraseña para garantizar la integridad del sistema

Equipo de conmutación integrado en generador del motor (EGIS, Engine Generator Integrated Switchgear) Equipos estándar

Panel de disyuntores principal (MBP, Master Breaker Panel) para los primeros 2 grupos electrógenos
  • Con disyuntores del generador de accionamiento eléctrico, terminales de cables o cables de interconexión cruzados y controles del grupo electrógeno

Panel de interfaz de control con pantalla gráfica táctil en color de 12" Interruptor selector automático instantáneo
  • Permite al usuario devolver el sistema al modo automático en caso de fallo de la pantalla táctil

Entradas y salidas libres
  • 2 entradas discretas y 3 salidas discretas programables desde la interfaz de control

Botón para silenciar bocina y alarma acústica

Botón de parada de emergencia para cada generador Acceso a los conductos superiores o inferiores (para MCP) para acceso al cableado de control de interconexión

Equipo de conmutación integrado en generador del motor (EGIS, Engine Generator Integrated Switchgear) Equipos optativos

Panel de disyuntores para 1 o 2 grupos electrógenos más (hasta un máximo de 8)
  • Con indicaciones de posición de los disyuntores, interruptor de control de los disyuntores, controlador del generador y E/S lógica programable para el usuario

Panel de disyuntores de red eléctrica
  • Con control de sistema eléctrico y transferencia gradual de transición cerrada para 1 disyuntor LV, relé con calidad de compañía de electricidad, interruptor de desconexión de cierre del sistema eléctrico, indicaciones de posición del disyuntor e interruptor de control del disyuntor

Equipos complementarios Relé de comprobación de sincronización (dispositivo ANSI 25)
  • Proporciona protección de sincronización discreta adicional

Interfaz de tabla de datos
  • Admite conexión a un sistema de gestión de edificios para controlar todos los parámetros mediante Modbus RTU o TCP

Control de prioridad de demanda del generador
  • Se adapta automáticamente a la capacidad del generador en línea para las cargas, y evita el funcionamiento innecesario de los grupos electrógenos.

Panel de disyuntores distribución secundario
  • Con módulo de E/S para el control de hasta 3 disyuntores
  • Cada panel secundario contiene 3 disyuntores de distribución