< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

El Motor de Gas Industrial G3304 de Cat® se ofrece en la siguiente potencia nominal: 71 bkW (95 bhp) a 1800 rev/min. Esta potencia nominal cumple con la normativa NSPS y es compatible con el sistema de postratamiento suministrado por el cliente. Algunas potencias nominales también tienen configuraciones de emisiones estándar disponibles solo para exportación. Para obtener información sobre las emisiones específicas, consulte con su distribuidor Cat local.

Clasificación de potencia

Unidades:
Potencia mínima 95.0 bhp 71.0 bkW Less
Máxima potencia 95.0 bhp 71.0 bkW Less
Frecuencia 1800 rev/min 1800 rev/min Less

Generalidades

Calibre 121 mm (4,75 pulg) 121 mm (4,75 pulg) Less
Carrera 152 mm (6 pulg) 152 mm (6 pulg) Less
Cilindrada 7,0 L (425 in³) 7,0 L (425 in³) Less
De aspiración Aspirado naturalmente (NA) Aspirado naturalmente (NA) Less
Configuración del motor Motor: continuo Motor: continuo Less

Dimensiones del motor (aproximadas; las dimensiones finales dependen de las opciones seleccionadas)

Peso, seco neto 757 kg (1670 lb) 757 kg (1670 lb) Less
Altura 1170 mm (46 pulg) 1170 mm (46 pulg) Less
Anchura 744 mm (29 pulg) 744 mm (29 pulg) Less
Longitud 1158 mm (46 pulg) 1158 mm (46 pulg) Less

Emisiones

Las potencias nominales cumplen con la normativa NSPS y son compatibles con el sistema de postratamiento suministrado por el cliente. Algunas potencias nominales también tienen configuraciones de emisiones estándar disponibles solo para exportación. Para obtener información específica sobre emisiones, consulte la hoja de especificaciones del motor.

Diseño del motor

  • Fiabilidad y durabilidad probadas
  • Capacidad para quemar una amplia variedad de combustibles gaseosos
  • El diseño diésel robusto y reforzado aumenta la vida útil y reduce los costes de operación y de propiedad
  • Amplia gama de velocidades de funcionamiento

Gama completa de accesorios

La amplia variedad de accesorios del motor instalados de fábrica reduce el tiempo de configuración del paquete

Calidad

Cada motor Cat se fabrica según unos estrictos estándares de calidad para garantizar la satisfacción del cliente.

Excepcional respaldo del producto proporcionado por la red global de distribuidores Cat

  • Mantenimiento programado, incluida muestra de S•O•SSM
  • Contratos de servicio postventa (CSA, Customer Support Agreements)
  • Cobertura de servicio ampliada (ESC, Extended Service Coverage) de Caterpillar
  • Magnífico servicio de los distribuidores
  • Red de servicio del distribuidor ampliada mediante el programa de distribuidores de servicio industrial (ISA, Industrial Service Distributor) Cat

Excepcional respaldo del producto proporcionado por la red global de distribuidores Cat

  • Mantenimiento programado, incluida muestra de S•O•SSM
  • Contratos de servicio postventa (CSA, Customer Support Agreements)
  • Cobertura de servicio ampliada (ESC, Extended Service Coverage) de Caterpillar
  • Magnífico servicio de los distribuidores
  • Red de servicio del distribuidor ampliada mediante elprograma de distribuidores de servicio industrial (ISA, Industrial Service Distributor) Cat

G3304 Equipos estándar

Sistema de admisión de aire
  • Filtro de aire
  • Tapa de protección contra la lluvia del filtro de aire
  • Indicador de servicio

Sistema de control
  • Regulador hidromecánico

Sistema de refrigeración
  • Termostatos y carcasa
  • Bomba de la camisa de agua accionada por engranaje

Sistema de escape
  • Colectores de escape refrigerados por agua
  • Codo de escape seco

Volante y caja del volante
  • SAE N.° SAE Nº 1
  • SAE N.° 1, caja del volante
  • Rotación estándar SAE

Sistema de combustible
  • Regulador de presión de gas
  • Carburador de gas natural

Sistema de encendido
  • Sistema de encendido Altronic V

Instrumentos
  • Medidor de servicio

Sistema de lubricación
  • Respiradero del cárter, montado en la parte superior
  • Radiador de aceite
  • Cárter de aceite, sumidero lleno
  • Llenado de aceite y varilla de medición

Sistema de montaje
  • Soportes del motor

Sistema de protección
  • Cierres

Generalidades
  • Pintura: amarillo Cat
  • Polea motriz del cigüeñal
  • Argollas de elevación

G3304 Equipos optativos

Sistema de carga
  • Cargadores de batería
  • Alternadores de carga
  • Amperímetro
  • Amperímetro y cableado

Sistema de control
  • Control de bloqueo positivo y Vernier

Sistema de refrigeración
  • Depósito de expansión
  • Intercambiador de calor/depósito de expansión
  • Radiador
  • Ventilador soplador
  • Ventilador de aspiración
  • Tensor de la correa
  • Accionamiento del ventilador

Sistema de escape
  • Conexiones flexibles
  • Codos
  • Brida
  • Tubo
  • Tapa para lluvia
  • Silenciadores

Sistema de encendido
  • Altronic III
  • Encendido con protección CSA
  • Mazo de cables

Instrumentos
  • Indicadores y paneles de instrumentos

Sistema de lubricación
  • Aceite lubricante

Sistema de montaje
  • Aisladores de vibración

Tomas de fuerza
  • Poleas motrices auxiliares
  • Bomba auxiliar
  • Embrague cerrado
  • Gorrón del volante
  • Gorrón delantero

Sistema de protección
  • Cierres mecánicos
  • Válvulas de gas

Sistema de arranque
  • Motor de arranque neumático
  • Regulador de presión de aire
  • Silenciador de aire
  • Motor de arranque eléctrico
  • Bancos de baterías
  • Cables de la batería
  • Soporte de batería

Generalidades
  • Juego de herramientas