G3508/G3508B

< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

El Motor de Gas Industrial Cat® G3508 se ofrece en potencias nominales de 391 bkW (524 bhp) a 1200 rev/min y 500-514 bkW (670-690 bhp) a 1400 rev/min. Estas potencias nominales cumplen con la normativa NSPS y son compatibles con el sistema de postratamiento suministrado por el cliente. Para obtener información sobre las emisiones específicas, consulte con su distribuidor Cat local.

Clasificación de potencia

Unidades:
Potencia mínima 524.0 bhp 391.0 bkW Less
Máxima potencia 690.0 bhp 514.0 bkW Less
Frecuencia 1200-1400 rev/min 1200-1400 rev/min Less

Generalidades

Calibre 170 mm (6,7 pulg) 170 mm (6,7 pulg) Less
Carrera 190 mm (7,5 pulg) 190 mm (7,5 pulg) Less
Cilindrada 34,5 L (2105 pulg³) 34,5 L (2105 pulg³) Less
De aspiración Turboalimentado y postenfriado (TA) Turboalimentado y postenfriado (TA) Less
Configuración del motor Motor: continuo Motor: continuo Less

Dimensiones del motor (aproximadas; las dimensiones finales dependen de las opciones seleccionadas)

Peso, seco neto 3941 kg (8688 lb) 3941 kg (8688 lb) Less
Altura 2131 mm (84 pulg) 2131 mm (84 pulg) Less
Anchura 2014 mm (79 pulg) 2014 mm (79 pulg) Less
Longitud 2522 mm (99 pulg) 2522 mm (99 pulg) Less

Emisiones

Las potencias nominales cumplen con la normativa NSPS y son compatibles con el sistema de postratamiento suministrado por el cliente. Para obtener información sobre las emisiones específicas, consulte con su distribuidor Cat local.

Diseño del motor

  • Fiabilidad y durabilidad probadas
  • Capacidad para quemar una amplia variedad de combustibles gaseosos
  • El diseño diésel robusto y reforzado aumenta la vida útil y reduce los costes de operación y de propiedad
  • Amplia gama de velocidades de funcionamiento

Gestión del motor digital avanzada

Sistema de control ADEM A3, que proporciona encendido, regulación de la velocidad, protección y controles integrados, que incluyen sincronización del encendido variable sensible a la detonación. Mejoras de ADEM A3: interfaz de usuario, sistema de visualización, controles de desconexión y diagnósticos del sistema.

Tecnología de motor de quemado pobre

Los motores de combustión pobre funcionan con grandes cantidades de aire en exceso. El aire en exceso absorbe el calor durante la combustión y reduce así la temperatura de combustión y la presión, lo que disminuye significativamente los niveles de NOx. El diseño de quemado también proporciona una mayor vida útil del componente y un excelente consumo de combustible.

Facilidad de manejo

Las tapas laterales en bloque permiten la inspección de los componentes internos

Gama completa de accesorios

La amplia variedad de accesorios del motor instalados de fábrica reduce el tiempo de configuración del paquete

Calidad

Cada motor Cat se fabrica según unos estrictos estándares de calidad para garantizar la satisfacción del cliente.

Excepcional respaldo del producto proporcionado por la red global de distribuidores Cat

  • Mantenimiento programado, incluida muestra de S·O·SSM
  • Contratos de servicio postventa (CSA, Customer Support Agreements)
  • Cobertura de servicio ampliada (ESC, Extended Service Coverage) de Caterpillar
  • Excelente red de servicio de los distribuidores
  • Red de servicio del distribuidor ampliada mediante el programa de distribuidores de servicio industrial (ISD, Industrial Service Distributor) Cat

G3508/G3508B Equipos estándar

Sistema de admisión de aire
  • Adaptadores de admisión de aire remota

Sistema de carga
  • Cargadores de batería

Sistema de refrigeración
  • Termostatos de la camisa de agua y carcasa: temperatura de aperturacompleta 98 °C (208 °F)
  • Bomba de la camisa de agua: centrífuga impulsada por engranajes,sin autocebado
  • Bomba de agua del postenfriador: centrífuga impulsada por engranajes,sin autocebado
  • Núcleo del postenfriador para atmósfera mar-aire
  • Termostatos y carcasa del postenfriador: temperatura de aperturacompleta 35 °C (95 °F)
  • Postenfriador: agua sin depurar, se puede limpiar

Sistema de escape
  • Colectores de escape: enfriados por agua

Volantes y caja del volante
  • SAE N.° 00, volante
  • SAE N.° 00, caja del volante
  • Rotación estándar SAE

Sistema de combustible
  • Regulador de presión de gas
  • Carburador de gas natural
  • Válvula de corte de gas combustible (24 VCC)

Instrumentos
  • Panel del sistema Advisor
  • Mazo de cables de interconexión del sistema Advisor

Sistema de lubricación
  • Respiraderos del cárter: montados en la parte superior
  • Radiador de aceite
  • Filtro de aceite: lado dch.
  • Cárter de aceite: poco profundo
  • Válvula de toma de muestras de aceite
  • Acumulador de aceite turbo

Sistema de montaje
  • Rieles, montaje del motor

Tomas de fuerza
  • Caja delantera: doble cara
  • Mando de accesorios delantero inferior lado izq.

Sistema de protección
  • Sistema de corte electrónico
  • Válvula de corte de gas

Generalidades
  • Pintura: amarillo Cat
  • Protector y amortiguador de vibraciones

G3508/G3508B Equipos optativos

Sistema de admisión de aire
  • Adaptadores de admisión de aire remota

Sistema de carga
  • Cargadores de batería

Sistema de refrigeración
  • Núcleo del postenfriador
  • Válvulas termostáticas
  • Conexiones
  • Depósito de expansión y rebose
  • Indicador del interruptor de nivel de agua medidor

Certificaciones europeas
  • Certificaciones de la Unión Europea (UE)

Sistema de escape
  • Conexiones flexibles
  • Codos
  • Bridas
  • Expansores de escape y bridas
  • Silenciadores

Sistema de combustible
  • Filtro de combustible

Instrumentos
  • Módulos de comunicación del cliente

Sistema de lubricación
  • Filtros de aceite: dúplex
  • Drenaje del cárter de aceite
  • Regulador de nivel de aceite
  • Bombas del cárter de aceite
  • Aceite lubricante

Sistema de montaje
  • Rieles
  • Aisladores de vibración

Tomas de fuerza
  • Eje motriz auxiliar
  • Poleas motrices auxiliares
  • Gorrón delantero
  • Poleas

Sistema de protección
  • Válvula de gas
  • Válvulas de seguridad contra explosiones

Sistema de arranque
  • Regulador de presión de aire
  • Silenciador de aire
  • Calentadores JW
  • Bancos de baterías (24 voltios, seco)
  • Accesorios de la batería

Generalidades
  • Desmontaje de la protección del volante
  • Grupo de giro del motor
  • Pistones Premium 8:1