G3512/G3512B

< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Los Motores de Gas Industriales Cat® G3512 y G3512B se ofrecen en las siguientes potencias nominales: 589-642 bkW (790-860 bhp) a 1200 rev/min y 749-772 bkW (1004-1035 bhp) a 1400 rev/min. Estas potencias nominales cumplen con la normativa NSPS y son compatibles con el sistema de postratamiento suministrado por el cliente. Para obtener información sobre las emisiones específicas, consulte con su distribuidor Cat local.

Clasificación de potencia

Unidades:
Potencia mínima 790.0 bhp 589.0 bkW Less
Máxima potencia 1035.0 bhp 772.0 bkW Less
Frecuencia 1200-1400 rev/min 1200-1400 rev/min Less

Generalidades

Calibre 170 mm (6,7 pulg) 170 mm (6,7 pulg) Less
Carrera 190 mm (7,5 pulg) 190 mm (7,5 pulg) Less
Cilindrada 51,8 L (3158 pulg³) 51,8 L (3158 pulg³) Less
De aspiración Turboalimentado y postenfriado (TA) Turboalimentado y postenfriado (TA) Less
Configuración del motor Motor: continuo Motor: continuo Less

Dimensiones del motor (aproximadas; las dimensiones finales dependen de las opciones seleccionadas)

Peso, seco neto 4950 kg (10 913 lb) 4950 kg (10 913 lb) Less
Altura 2136 mm (84,1 pulg) 2136 mm (84,1 pulg) Less
Anchura 2220 mm (87,4 pulg) 2220 mm (87,4 pulg) Less
Longitud 3023 mm (119 pulg) 3023 mm (119 pulg) Less

Emisiones

Las potencias nominales cumplen con la normativa NSPS y son compatibles con el sistema de postratamiento suministrado por el cliente. Para obtener información sobre las emisiones específicas, consulte con su distribuidor Cat local.

Diseño del motor

  • Basado en la fiabilidad y durabilidad probadas de G3500 LE
  • Capacidad para quemar una amplia variedad de combustibles gaseosos
  • El diseño diésel robusto y reforzado aumenta la vida útily reduce los costes de operación y de propiedad
  • Amplia gama de velocidades de funcionamiento con las densidades del aire más bajas de la instalación(altitud elevada/temperaturas ambiente elevadas)
  • Una densidad de potencia mayor mejora la administración de la flota
  • Diagnóstico de calidad del motor
  • Control de sincronización sensible a la detonación de cada unode los cilindros

Tecnología Ultra Lean Burn (ULB, Quemado ultra pobre)

La tecnología ULB utiliza un avanzado sistema de control, una mejor adaptación del turbo, unamezcla de aire y combustible optimizada, y una receta de combustiónmás sofisticada para proporcionar:- Menor impacto medioambiental- Mayor rentabilidad de la inversión- Menores costes de operación- Mayor eficiencia en capacidad de trabajo

Gestión del motor digital avanzada

El sistema de gestión del motor ADEM A3 integra control de velocidad, controlde la proporción aire-combustible, ycontroles del encendido/la detonación en un completo sistema de gestión del motor.ADEM A3 ha mejorado: interfaz de usuario, sistema de visualización,controles de parada y diagnósticos del sistema.

Gama completa de accesorios

La amplia variedad de accesorios del motor instalados de fábricareduce el tiempo de embalaje.

Calidad

Cada motor Cat se fabrica según unos estrictos estándares de calidad para garantizar la satisfacción del cliente.

Excepcional respaldo del producto proporcionado por la red global de distribuidores Cat

  • Mantenimiento programado, incluida muestra de S·O·SSM
  • Contratos de servicio postventa (CSA, Customer Support Agreements)
  • Cobertura de servicio ampliada (ESC, Extended Service Coverage) de Caterpillar
  • Excelente red de servicio de los distribuidores
  • Red de servicio del distribuidor ampliada mediante el programa de distribuidores de servicio industrial (ISD, Industrial Service Distributor) Cat

G3512/G3512B Equipos estándar

Sistema de admisión de aire
  • Filtro de aire de caudal axial
  • Se puede limpiar
  • Elemento sencillo de tipo cartucho con indicador de servicio

Sistema de control
  • ADEM A3 con control electrónico del acelerador integrado
  • Con certificación CSA

Sistema de refrigeración
  • Refrigeración de aire de carga de dos etapas
  • Termostatos y carcasa
  • Camisa accionada por engranajes y bomba de agua del postenfriador
  • Núcleos del postenfriador de acero inoxidable

Sistema de escape
  • Colectores de escape seco
  • Salida de escape: 200 mm de diámetro interior.

Volantes y caja del volante
  • SAE N.° 00, volante
  • SAE N.° 00, caja del volante
  • Rotación estándar SAE

Sistema de combustible
  • Suministro de gas 7-50 lb/pulg²
  • Válvula dosificadora de combustible electrónica
  • Regulador de presión de gas, accionado por válvula pivote

Sistema de encendido
  • ADEM A3
  • Con certificación CSA para exteriores

Sistema de lubricación
  • Respiradero del cárter, montado en la parte superior
  • Radiador de aceite
  • Filtro de aceite: lado dch.
  • Cárter de aceite
  • Válvula de toma de muestras de aceite
  • Acumulador de aceite turbo

Tomas de fuerza
  • Caja delantera: doble cara
  • Mando de accesorios: delantero inferior lado izq.

Análisis de vibraciones torsionales
  • Se proporciona a través de Caterpillar

Generalidades
  • Pintura: amarillo Cat
  • Protector y amortiguador de vibraciones del cigüeñal

G3512/G3512B Equipos optativos

Sistema de admisión de aire
  • Adaptadores de admisión de aire redondos

Sistema de carga
  • Cargadores de batería
  • Versión con certificación CSA disponible con

Sistema de refrigeración
  • Conexiones del conjunto de junta mecánica

Sistema de escape
  • Conexiones flexibles
  • Codos
  • Bridas

Sistema de combustible
  • Filtro de gas

Instrumentos
  • Panel de pantalla del sistema Advisor
  • Módulo de comunicación

Sistema de lubricación
  • Aceite lubricante
  • Derivación en el filtro de aceite
  • Bomba de prelubricación neumática

Tomas de fuerza
  • Gorrón delantero
  • Poleas

Generalidades
  • Pintura especial

Certificación de la UE
  • Certificación EEC DOI

Asistencia
  • Puesta en marcha de fábrica