< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Los Motores Diésel Industriales Cat® C1.6 ofrecen un excelente rendimiento en una amplia gama de velocidades con una excepcional densidad de potencia. Su tamaño ultracompacto y su extensa selección de opciones garantizan la idoneidad de estos motores para una amplia gama de aplicaciones todoterreno de pequeñas dimensiones. La agrupación de los componentes de servicio en un único lado facilita en gran medida el mantenimiento y reduce los costes de operación generales. Entre los sectores y aplicaciones que emplean los Motores C1.6 se incluyen: asistencia en tierra para aviones, perforaciones, cinceladores/rectificadoras, compactadores/rodillos, construcción, sector forestal, aplicaciones industriales generales, manipulación de materiales, minería, equipos de movimiento de tierra, torres de iluminación móviles, bombas, zanjadoras, paisajismo y jardinería, y equipos de minería subterránea. Los Motores C1.6, con clasificaciones de potencia: 24,6 y 26,5 bkW (33 y 35,5 bhp) a 2800 y 3000 rev/min, cumplen los estándares de emisiones equivalentes a Tier 4 Interim de la EPA. Están disponibles si se aprovecha la flexibilidad de la EPA de EE. UU. y para las demás áreas con o sin regulación.

Clasificación de potencia

Unidades:
Potencia mínima 33.0 bhp 24.6 bkW Less
Máxima potencia 35.5 bhp 26.5 bkW Less
Régimen nominal 2800 y 3000 rev/min 2800 y 3000 rev/min Less

Normas sobre emisiones

Emisiones compatible con las Tier 4 Interim de la EPA de EE. UU. compatible con las Tier 4 Interim de la EPA de EE. UU. Less

Generalidades

Configuración del motor Diésel, 4 cilindros en línea, 4 tiempos Diésel, 4 cilindros en línea, 4 tiempos Less
Calibre 77 mm (3,03 pulg) 77 mm (3,03 pulg) Less
Carrera 81 mm (3,19 pulg) 81 mm (3,19 pulg) Less
Cilindrada 1,508 L (92 pulg³) 1,508 L (92 pulg³) Less
De aspiración Aspirado naturalmente (NA) Aspirado naturalmente (NA) Less
Relación de compresión 22.9:1 22.9:1 Less
Sistema de combustión Inyección indirecta Inyección indirecta Less
Rotación (desde el extremo del volante) Hacia la izquierda Hacia la izquierda Less
Sistema de lubricación (llenado) 6,5 L (6,9 qt) 6,5 L (6,9 qt) Less

Dimensiones del motor (aproximadas; las dimensiones finales dependen de las opciones seleccionadas)

Longitud 591 mm (23,3 pulg) 591 mm (23,3 pulg) Less
Anchura 420 mm (16,5 pulg) 420 mm (16,5 pulg) Less
Altura 576 mm (22,7 pulg) 576 mm (22,7 pulg) Less
Peso: seco neto (motor básico sin accesorios opcionales) 106,8 kg (235,5 lb) 106,8 kg (235,5 lb) Less

Emisiones

Cumple las estándares de emisiones equivalentes a Tier 4 Interim de la EPA de EE. UU. Disponible si se utiliza la flexibilidad de la EPA de EE. UU. y para las demás áreas con o sin regulación.

Potencia fiable, silenciosa y duradera

Los excepcionales procesos y capacidad de fabricación, junto con los contrastados diseños del motor garantizan la fiabilidad, el funcionamiento silencioso y muchas horas de vida útil productiva.

Altas prestaciones

El sustancial aumento de par proporciona un excelente rendimiento en una amplia gama de velocidad y, al mismo tiempo, mantiene bajos los costes de operación.

Eficiencia del combustible

Consumo de combustible optimizado para adaptarse a los ciclos de funcionamiento de una amplia gama de equipos y aplicaciones, al mismo tiempo que se mantienen unos costes de operación bajos.

Amplia gama de aplicaciones

Gama líder del sector de clasificaciones configurables en fábrica y opciones para aplicaciones agrícolas, manipulación de materiales, construcción, minería, asistencia en tierra para aviones y otras aplicaciones industriales.

Tamaño del conjunto

El tamaño ultra compacto del conjunto garantiza su facilidad de instalación, así como una excepcional densidad de potencia.

Calidad

Cada motor Cat se fabrica según unos estrictos estándares de calidad para garantizar la satisfacción del cliente.

Excepcional respaldo del producto proporcionado por la red global de distribuidores Cat

  • Mantenimiento programado, incluida muestra de S•O•SSM
  • Contratos de servicio postventa (CSA, Customer Support Agreements)
  • Cobertura de servicio ampliada (ESC, Extended Service Coverage) de Caterpillar
  • Magnífico servicio de los distribuidores
  • Red de servicio del distribuidor ampliada mediante el programa de distribuidores de servicio industrial (ISA, Industrial Service Distributor) Cat

Potencia fiable, silenciosa y duradera

Los excepcionales procesos y capacidad de fabricación,junto con los contrastados diseños del motor garantizanfiabilidad, funcionamiento silencioso y muchas horas devida útil productiva.

Altas prestaciones

El sustancial aumento de par proporciona un excelente rendimiento en una amplia gama de velocidad y, al mismo tiempo, mantiene bajos los costes de operación.

Eficiencia del combustible

Consumo de combustible optimizado para adaptarse a los ciclos de funcionamiento de una amplia gama de equipos y aplicaciones, al mismo tiempo que se mantienen unos costes de operación bajos.

Amplia gama de aplicaciones

Gama líder del sector de clasificaciones configurables en fábricay opciones para aplicaciones agrícolas, de manipulación de materiales,construcción, minería, asistencia en tierra para aviones y otras aplicacionesindustriales.

Tamaño del conjunto

El tamaño ultra compacto del conjunto garantiza su facilidad de instalación, así como una excepcional densidad de potencia.

Excepcional respaldo del producto proporcionado por la red global de distribuidores Cat

  • Mantenimiento programado, incluida muestra de S•O•SSM
  • Contratos de servicio postventa (CSA, Customer Support Agreements)
  • Cobertura de servicio ampliada (ESC, Extended Service Coverage) de Caterpillar
  • Magnífico servicio de los distribuidores
  • Red de servicio del distribuidor ampliada mediante elprograma de distribuidores de servicio industrial (ISA, Industrial Service Distributor) Cat

C1.6 Equipos estándar

Sistema de admisión de aire
  • Colector de admisión con distintas admisiones.

Sistema de control
  • Alternador de 12 voltios y 40 amperios
  • Motor de arranque de 12 voltios
  • Sistema de ayuda al arranque, bujías de precalentado

Sistema de refrigeración
  • Bomba de refrigerante accionada por correa
  • Interruptor de temperatura del refrigerante
  • Opción de ventiladores de refrigeración

Volante y caja del volante
  • SAE N.° 6 1/2, volante
  • Opción de SAE Nº 5 o carcasa de la caja del volante estándar

Sistema de combustible
  • Bomba de inyección de combustible
  • Filtro de combustible roscado
  • Solenoide de parada electrónica (ESOS, Electronic Shut-off Solenoid)

Sistema de lubricación
  • Filtro de aceite lubricante
  • Interruptor de presión del aceite lubricante
  • Sumidero de aceite lubricante

Generalidades
  • Hierro fundido, bloque de motor
  • Colector de escape de hierro fundido, salida lateral
  • Capacidad de arranque en frío a -20 °C (-4 °F)
  • Subida de pendientes continua de 35°
  • Pintura: amarillo Cat, con colores opcionales disponibles a petición