C6.6 ACERT™

< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Los Motores Diésel Industriales C6.6 ACERT Cat® ofrecen el equilibrio perfecto entre durabilidad, eficiencia del combustible y bajas emisiones. Estos motores, que se han probado ampliamente en el lugar de trabajo, emplean varios sistemas de combustible Common Rail y sistemas de control avanzados para ofrecer los tiempos de actividad máximos en entornos difíciles. Se ha probado su comportamiento en las aplicaciones más duras, en las que ofrecen un rendimiento superior que supera las expectativas de los usuarios más exigentes. Entre los sectores y aplicaciones que emplean los Motores C6.6 ACERT se incluyen: agricultura, tractores agrícolas, asistencia en tierra para aviones, perforaciones, cinceladores/rectificadoras, combinadas/cosechadoras, compactadores/rodillos, compresores, construcción, grúas, trituradoras, taladoras apiladoras, aplicaciones forestales, carretillas elevadoras, aplicaciones industriales generales, cosechadoras, unidades de potencia hidráulica, equipos de riego, cargadoras/recogedoras transportadoras de troncos, manipulación de materiales, minería, equipos móviles de movimiento de tierra, barredoras móviles, equipos de pavimentación, bombas, tractores forestales, equipos agrícolas especializados, pulverizadores, zanjadoras y equipos de minería subterránea. Los Motores C6.6 ACERT, con clasificaciones de potencia de 89-205 bkW (119-275 bhp) a 2200-2500 rev/min, cumplen los estándares de emisiones Tier 3 de la EPA de EE. UU., equivalentes a Stage IIIA de la UE. Están disponibles si se aprovecha la flexibilidad de la EPA de EE. UU. y de la UE, y para las demás áreas con regulación y sin regulación.

Clasificación de potencia

Unidades:
Potencia mínima 119.0 bhp 89.0 bkW Less
Máxima potencia 275.0 bhp 205.0 bkW Less
Régimen nominal 2200-2500 rev/min 2200-2500 rev/min Less

Normas sobre emisiones

Emisiones compatible con las Tier 3 de la EPA de EE. UU. y fase IIIA de la UE compatible con las Tier 3 de la EPA de EE. UU. y fase IIIA de la UE Less

Generalidades

Configuración del motor Diésel, 6 cilindros en línea, 4 tiempos Diésel, 6 cilindros en línea, 4 tiempos Less
Calibre 105 mm (4,13 pulg) 105 mm (4,13 pulg) Less
Carrera 127 mm (5,0 pulg) 127 mm (5,0 pulg) Less
Cilindrada 6,6 L (402,8 pulg³) 6,6 L (402,8 pulg³) Less
De aspiración Turboalimentado y postenfriado (TA) Turboalimentado y postenfriado (TA) Less
Relación de compresión 16.2:1 16.2:1 Less
Sistema de combustión Inyección directa Inyección directa Less
Rotación (desde el extremo del volante) Hacia la izquierda Hacia la izquierda Less

Dimensiones del motor (aproximadas; las dimensiones finales dependen de las opciones seleccionadas)

Longitud 929 mm (36,6 pulg) 929 mm (36,6 pulg) Less
Anchura 668 mm (26,3 pulg) 668 mm (26,3 pulg) Less
Altura 797 mm (31,4 pulg) 797 mm (31,4 pulg) Less
Peso: seco neto (motor básico sin accesorios opcionales) 506 kg (1116 lb) 506 kg (1116 lb) Less

Emisiones

Cumple las estándares de emisiones Tier 3 de la EPA de EE. UU., equivalentes a Stage IIIA de la UE. Disponible si se utiliza la flexibilidad de la EPA de EE. UU. o de la UE y para las demás áreas reguladas y no reguladas.

Potencia fiable, silenciosa y duradera

Los excepcionales procesos y capacidad de fabricación, junto con los contrastados diseños del motor garantizan la fiabilidad, el funcionamiento silencioso y muchas horas de vida útil productiva.

Amplia gama de aplicaciones

Gama líder del sector de clasificaciones configurables en fábrica y opciones para aplicaciones agrícolas, manipulación de materiales, construcción, minería, asistencia en tierra para aviones y otras aplicaciones industriales.

Tamaño del conjunto

Ideal para equipos con compartimento del motor estrecho. Varias opciones de instalación que minimizan el tamaño total del conjunto.

Calidad

Cada motor Cat se fabrica según unos estrictos estándares de calidad para garantizar la satisfacción del cliente.

Excepcional respaldo del producto proporcionado por la red global de distribuidores Cat

  • Mantenimiento programado, incluida muestra de S•O•SSM
  • Contratos de servicio postventa (CSA, Customer Support Agreements)
  • Cobertura de servicio ampliada (ESC, Extended Service Coverage) de Caterpillar
  • Magnífico servicio de los distribuidores
  • Red de servicio del distribuidor ampliada mediante el programa de distribuidores de servicio industrial (ISA, Industrial Service Distributor) Cat

Potencia fiable, silenciosa y duradera

Los excepcionales procesos y capacidad de fabricación,junto con los contrastados diseños del motor garantizanfiabilidad, funcionamiento silencioso y muchas horas devida útil productiva.

Amplia gama de aplicaciones

Gama líder del sector de clasificaciones configurables en fábricay opciones para aplicaciones agrícolas, de manipulación de materiales,construcción, minería, asistencia en tierra para aviones y otras aplicacionesindustriales.

Tamaño del conjunto

Ideal para equipos con compartimento del motor estrecho. Varias opciones de instalación que minimizan el tamaño total del conjunto.

Excepcional respaldo del producto proporcionado por la red global de distribuidores Cat

  • Mantenimiento programado, incluida muestra de S•O•SSM
  • Contratos de servicio postventa (CSA, Customer Support Agreements)
  • Cobertura de servicio ampliada (ESC, Extended Service Coverage) de Caterpillar
  • Magnífico servicio de los distribuidores
  • Red de servicio del distribuidor ampliada mediante elprograma de distribuidores de servicio industrial (ISA, Industrial Service Distributor) Cat

C6.6 ACERT™ Equipos estándar

Sistema de admisión de aire
  • Turboalimentado
  • Postenfriado aire a aire

Sistema de control
  • Regulación electrónica, control de velocidad de la toma de fuerza
  • Clasificaciones programables
  • Compensación automática de altitud
  • Compensación de potencia para la temperatura del combustible
  • Régimen alto y bajo programable y límite total del motor
  • Diagnóstico electrónico y registro de fallos
  • Sistema de control del motor control y difusión SAE J1939
  • Unidad de control electrónico (ECU, Electronic Control Unit) ADEM™ A4

Sistema de refrigeración
  • Termostatos y carcasa, salida vertical
  • Bomba de la camisa de agua, centrífuga
  • Bomba de agua, admisión

Sistema de escape
  • Colector de escape, seco
  • Salida de escape opcional

Sistema de lubricación
  • Respiradero del cárter
  • Radiador de aceite
  • Punto de llenado de aceite
  • Filtro de aceite lubricante
  • Cárter de aceite delantero
  • Varilla de medición de aceite
  • Bomba de aceite accionada por engranajes

Generalidades
  • Amortiguador de vibraciones
  • Argollas de elevación
  • Capacidad de arranque en frío a -20 °C (-4 °F)
  • Pintura: amarillo Cat, con colores opcionales disponibles a petición

Sistema de combustible
  • Raíl común de alta presión electrónico
  • Filtro de combustible, secundario (2 micrones)
  • Tecnología ACERT™
  • Bomba de transferencia de combustible
  • Bomba de cebado de combustible

Volantes y caja del volante
  • Opción de SAE Nº 2 o SAE Nº 3, caja del volante