< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

La Unidad de Potencia Industrial Cat® C1.1 se ofrece en clasificaciones de potencia de entre 14,4-18,4 bkW/19,3-24,7 bhp a 2200-2800 rev/min. Estas potencias nominales cumplen regulaciones equivalentes al Tier 4 Final de la EPA EE. UU. Las potencias nominales 17,3 -18,1 bkW (23,2 -24.3 bhp) a 2800-3000 rev/min están disponibles para Europa y, según las normas aplicables sobre emisiones, pueden introducirse en otras áreas reguladas. Los motores para vehículos extraviales de menos de 19 kW (25 hp) no están sujetos actualmente a los estándares de emisiones de la UE. La unidad de potencia industrial Cat®, convenientemente preconfigurada para una amplia gama de aplicaciones, es un completo paquete de potencia que contiene radiador, volante, alternador y cableado del alternador. Está completamente preensamblada y permite una instalación rápida y sencilla en varias aplicaciones del envasador, del cliente y de los fabricantes de equipos originales. Estas unidades de consumo de combustible eficiente están listas para aplicaciones industriales, de riego, minería y otras aplicaciones de bombeo.

Clasificación de potencia

Unidades:
Potencia mínima 19.3 bhp 14.4 bkW Less
Máxima potencia 26.4 bhp 19.7 bkW Less
Régimen nominal 3000 rev/min 3000 rev/min Less

Normas sobre emisiones

Emisiones 14,4-18,4 bkW (19-24,7 bhp) que cumple la normativa EPA Tier 4 Final de EE. UU. Otras potencias nominales disponibles en Europa y otras regiones. 14,4-18,4 bkW (19-24,7 bhp) que cumple la normativa EPA Tier 4 Final de EE. UU. Otras potencias nominales disponibles en Europa y otras regiones. Less

Generalidades

Configuración del motor Diésel, 3 cilindros en línea, 4 tiempos Diésel, 3 cilindros en línea, 4 tiempos Less
Calibre 77 mm (3,03 pulg) 77 mm (3,03 pulg) Less
Carrera 81 mm (3,19 pulg) 81 mm (3,19 pulg) Less
Cilindrada 1,131 L (69 pulg³) 1,131 L (69 pulg³) Less
De aspiración Aspirado naturalmente (NA) Aspirado naturalmente (NA) Less
Relación de compresión 23:1 23:1 Less
Rotación (desde el extremo del volante) Hacia la izquierda Hacia la izquierda Less
Capacidad del sistema de refrigeración 5,21 L (5,5 qt) 5,21 L (5,5 qt) Less
Sistema de lubricación (llenado) 4,9 L (5,2 qt) 4,9 L (5,2 qt) Less

Dimensiones de unidades de potencia (aproximadas; las dimensiones finales dependen de las opciones seleccionadas)

Longitud 778 mm (30,6 pulg) 778 mm (30,6 pulg) Less
Anchura 438 mm (17,2 pulg) 438 mm (17,2 pulg) Less
Altura 730 mm (28,7 pulg) 730 mm (28,7 pulg) Less
Peso: aproximado, seco neto (configuración estándar sin aceite, refrigeración, embrague, compresor, A/C) 129 kg (284 lb) 129 kg (284 lb) Less

Emisiones

Disponible para Europa y, según el estándar de emisiones aplicable, pueden introducirse en otras áreas reguladas. Los motores para vehículos extraviales de menos de 19 kW (25 hp) no están sujetos actualmente a los estándares de emisiones de la UE. Algunas potencias nominales cumplen los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU.

Potencia fiable, silenciosa y duradera

Los excepcionales procesos y capacidad de fabricación, junto con los contrastados diseños del motor garantizan la fiabilidad, el funcionamiento silencioso y muchas horas de vida útil productiva.

Potencia fiable, silenciosa y duradera

La introducción de un sencillo sistema de regulador electrónico para Tier 4 Final ofrece a los clientes flexibilidad de integración del sistema electrónico de la máquina, si es necesario.

Altas prestaciones

Este conjunto refrigerado mediante radiador proporciona un excelente rendimiento de hasta 3000 rev/min.

Eficiencia del combustible

Consumo de combustible optimizado para adaptarse a los ciclos de funcionamiento de una amplia gama de equipos y aplicaciones, al mismo tiempo que se mantienen unos costes de operación bajos.

Amplia gama de aplicaciones

Gama líder del sector de clasificaciones configurables en fábrica y opciones para aplicaciones agrícolas, manipulación de materiales, construcción, minería, asistencia en tierra para aviones y otras aplicaciones industriales.

Paquete

El tamaño ultra compacto del conjunto garantiza su facilidad de instalación, así como una excepcional densidad. Los radiadores se han diseñado para facilitar la instalación y los filtros de aire se han colocado en una posición adecuada con este mismo objetivo.

Tamaño del conjunto

La ausencia de cambios en el motor o en los puntos de conexión, además de un gran número de características comunes de los componentes del estándar Tier 4 Interim al Tier 4 Final, tiene como resultado unos cambios en el equipo y costes de desarrollo mínimos para actualizar a Tier 4 Final, así como configuraciones del equipo comunes para los mercados de exportación.

Coste de mantenimiento reducido

La posibilidad de realizar el mantenimiento por un único lado facilita esta tarea mantenimiento y simplifica las revisiones rutinarias. Intervalos de servicio estándar de 500 horas.

Calidad

Cada motor Cat se fabrica según unos estrictos estándares de calidad para garantizar la satisfacción del cliente.

Excepcional respaldo del producto proporcionado por la red global de distribuidores Cat

  • Mantenimiento programado, incluida muestra de S•O•SSM
  • Contratos de servicio postventa (CSA, Customer Support Agreements)
  • Cobertura de servicio ampliada (ESC, Extended Service Coverage) de Caterpillar
  • Magnífico servicio de los distribuidores
  • Red de servicio del distribuidor ampliada mediante el programa de distribuidores de servicio industrial (ISA, Industrial Service Distributor) Cat

Potencia fiable, silenciosa y duradera

Los excepcionales procesos y capacidad de fabricación,junto con los contrastados diseños del motor garantizanfiabilidad, funcionamiento silencioso y muchas horas devida útil productiva.

Eficiencia del combustible

Consumo de combustible optimizado para adaptarse a los ciclos de funcionamiento de una amplia gama de equipos y aplicaciones, al mismo tiempo que se mantienen unos costes de operación bajos.

Amplia gama de aplicaciones

Gama líder del sector de clasificaciones configurables en fábricay opciones para aplicaciones agrícolas, de manipulación de materiales,construcción, minería, asistencia en tierra para aviones y otras aplicacionesindustriales.

Excepcional respaldo del producto proporcionado por la red global de distribuidores Cat

  • Mantenimiento programado, incluida muestra de S•O•SSM
  • Contratos de servicio postventa (CSA, Customer Support Agreements)
  • Cobertura de servicio ampliada (ESC, Extended Service Coverage) de Caterpillar
  • Magnífico servicio de los distribuidores
  • Red de servicio del distribuidor ampliada mediante elprograma de distribuidores de servicio industrial (ISA, Industrial Service Distributor) Cat

C1.1 Equipos estándar

Sistema de admisión de aire
  • Colector de admisión

Sistema de control
  • Alternador de 12 voltios y 65 amperios
  • Motor de arranque de 12 voltios
  • Sistema de ayuda al arranque, bujías de precalentado

Sistema de refrigeración
  • Bomba de refrigerante accionada por correa
  • Interruptor de temperatura del refrigerante
  • Radiador y ventilador montados

Volante y caja del volante
  • SAE N.° 6 1/2, volante
  • SAE N.° 5, caja del volante
  • compatible con las Tier 4 Final de la EPA de EE. UU.: caja del volante de placa posterior estándar y volante de cara plana

Sistema de combustible
  • Bomba de inyección de combustible
  • Filtro de combustible

Sistema de lubricación
  • Filtro de aceite lubricante roscado
  • Interruptor de presión del aceite lubricante
  • Sumidero de aceite lubricante

Toma de fuerza
  • Disposición para toma de fuerza de caja de sincronización orientada hacia atrás

Generalidades
  • Hierro fundido, bloque de motor
  • Colector de escape de hierro fundido, salida lateral
  • Capacidad de arranque en frío a -20 °C (-4 °F)
  • Pintura: amarillo Cat, con colores opcionales disponibles a petición