< Atrás

Financiación y seguro
Más información

Generalidades

La Unidad de Potencia Industrial Cat® C2.2 está disponible con la siguiente potencia nominal: 36,4 bkW (48,8 bhp) a 2800-3000 rev/min. Esta potencia nominal cumple los estándares de emisiones equivalentes a Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. y fase IIIA de la UE. Clasificaciones de potencia: 44,7-45,5 bkW (59,9-61,0 bhp) a 2800-3000 rev/min, cumplen los estándares de emisiones normativas de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. y fase IIIB de la UE. La unidad de potencia industrial Cat®, convenientemente preconfigurada para una amplia gama de aplicaciones, es un completo paquete de potencia que contiene radiador, volante, alternador y cableado del alternador. Está completamente preensamblada y permite una instalación rápida y sencilla en varias aplicaciones del envasador, del cliente y de los fabricantes de equipos originales. Estas unidades de consumo de combustible eficiente están listas para aplicaciones industriales, de riego, minería y otras aplicaciones de bombeo.

Clasificación de potencia

Unidades:
Potencia mínima 48.7 bhp 36.3 bkW Less
Máxima potencia 61.0 bhp 45.5 bkW Less
Régimen nominal 2800-3000 rev/min 2800-3000 rev/min Less

Normas sobre emisiones

Emisiones compatible con las normativa Tier 4 Interim de la EPA estadounidense, fase IIIA de la UE compatible con las normativa Tier 4 Interim de la EPA estadounidense, fase IIIA de la UE Less

Generalidades

Configuración del motor Diésel, 4 cilindros en línea, 4 tiempos Diésel, 4 cilindros en línea, 4 tiempos Less
Calibre 84 mm (3,3 pulg) 84 mm (3,3 pulg) Less
Carrera 100 mm (3,9 pulg) 100 mm (3,9 pulg) Less
Cilindrada 2,216 L (135 pulg³) 2,216 L (135 pulg³) Less
De aspiración Aspirado naturalmente (NA) o turboalimentado (T) Aspirado naturalmente (NA) o turboalimentado (T) Less
Relación de compresión 23.3:1 23.3:1 Less
Rotación (desde el extremo del volante) Hacia la izquierda Hacia la izquierda Less
Capacidad del sistema de refrigeración 6,98 L (7,4 qt) 6,98 L (7,4 qt) Less
Sistema de lubricación (llenado) 10,6 L (11,2 qt) 10,6 L (11,2 qt) Less

Dimensiones de unidades de potencia (aproximadas; las dimensiones finales dependen de las opciones seleccionadas)

Longitud 946-973 mm (37,2-38,2 pulg) 946-973 mm (37,2-38,2 pulg) Less
Anchura 513-590 mm (20,2-23,2 pulg) 513-590 mm (20,2-23,2 pulg) Less
Altura 854-973 mm (33,6-38,3 pulg) 854-973 mm (33,6-38,3 pulg) Less
Peso: aproximado, seco neto (configuración estándar sin aceite, refrigeración, embrague, compresor, A/C) 218-228 kg (480-502 lb) 218-228 kg (480-502 lb) Less

Dimensiones del sistema de postratamiento (aproximadas, las dimensiones finales dependen de las opciones seleccionadas)

Diámetro 198 mm (7,8 pulg) 198 mm (7,8 pulg) Less
Peso 16 kg (35,3 lb) 16 kg (35,3 lb) Less

Emisiones

Cumple las estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., Stage IIIA o Stage IIIB de la UE.

Potencia fiable, silenciosa y duradera

Los excepcionales procesos y capacidad de fabricación, junto con los contrastados diseños del motor garantizan la fiabilidad, el funcionamiento silencioso y muchas horas de vida útil productiva.

Altas prestaciones

Este conjunto refrigerado mediante radiador proporciona un excelente rendimiento de hasta 3000 rev/min.

Eficiencia del combustible

Consumo de combustible optimizado para adaptarse a los ciclos de funcionamiento de una amplia gama de equipos y aplicaciones, al mismo tiempo que se mantienen unos costes de operación bajos.

Amplia gama de aplicaciones

Gama líder del sector de clasificaciones configurables en fábrica y opciones para aplicaciones agrícolas, manipulación de materiales, construcción, minería, asistencia en tierra para aviones y otras aplicaciones industriales.

Paquete

El tamaño ultra compacto del conjunto garantiza su facilidad de instalación, así como una excepcional densidad. Los radiadores se han diseñado para facilitar la instalación y los filtros de aire se han colocado en una posición adecuada con este mismo objetivo.

Coste de mantenimiento reducido

La posibilidad de realizar el mantenimiento por un único lado facilita esta tarea mantenimiento y simplifica las revisiones rutinarias. Intervalos de servicio estándar de 500 horas.

Calidad

Cada motor Cat se fabrica según unos estrictos estándares de calidad para garantizar la satisfacción del cliente.

Excepcional respaldo del producto proporcionado por la red global de distribuidores Cat

  • Mantenimiento programado, incluida muestra de S•O•SSM
  • Contratos de servicio postventa (CSA, Customer Support Agreements)
  • Cobertura de servicio ampliada (ESC, Extended Service Coverage) de Caterpillar
  • Magnífico servicio de los distribuidores
  • Red de servicio del distribuidor ampliada mediante el programa de distribuidores de servicio industrial (ISA, Industrial Service Distributor) Cat

Características de postratamiento Tier 4 Final, Stage IIIB


Regeneración. Regeneración pasiva altamente eficaz bajo la mayoría de entornos y ciclos operativos. Sistema de protección de regeneración activa automático con carga ligera o durante ciclos de operación adversos. DPF (Diesel Particulate Filter, filtro de partículas diésel) de caudal de pared y DOC (Diesel Oxidation Catalyst, catalizador de oxidación diésel) de caudal directo para retirar y administrar las emisiones de forma eficaz.


Montaje. Las múltiples opciones de instalación en motor y fuera del motor proporcionan a los clientes soluciones simples y flexibles para muchas aplicaciones.
Servicio. Intervalos de limpieza de cenizas del DPF mínimo de 3000 horas.

Potencia fiable, silenciosa y duradera

Los excepcionales procesos y capacidad de fabricación,junto con los contrastados diseños del motor garantizanfiabilidad, funcionamiento silencioso y muchas horas devida útil productiva.

Eficiencia del combustible

Consumo de combustible optimizado para adaptarse a los ciclos de funcionamiento de una amplia gama de equipos y aplicaciones, al mismo tiempo que se mantienen unos costes de operación bajos.

Amplia gama de aplicaciones

Gama líder del sector de clasificaciones configurables en fábricay opciones para aplicaciones agrícolas, de manipulación de materiales,construcción, minería, asistencia en tierra para aviones y otras aplicacionesindustriales.

Excepcional respaldo del producto proporcionado por la red global de distribuidores Cat

  • Mantenimiento programado, incluida muestra de S•O•SSM
  • Contratos de servicio postventa (CSA, Customer Support Agreements)
  • Cobertura de servicio ampliada (ESC, Extended Service Coverage) de Caterpillar
  • Magnífico servicio de los distribuidores
  • Red de servicio del distribuidor ampliada mediante elprograma de distribuidores de servicio industrial (ISA, Industrial Service Distributor) Cat

C2.2 Equipos estándar

Sistema de admisión de aire
  • Colector de admisión

Sistema de control
  • Alternador de 12 voltios y 65 amperios
  • Tier 4 Final: alternador de 12 voltios y 85 amperios
  • Motor de arranque de 12 voltios
  • Sistema de ayuda al arranque, bujías de precalentado

Sistema de refrigeración
  • Bomba de refrigerante accionada por correa
  • Interruptor de temperatura del refrigerante
  • Filtro de aire montado
  • Radiador y ventilador montados

Volantes y caja del volante
  • SAE N.° 7 1/2, volante
  • SAE N.° 4, caja del volante

Sistema de combustible
  • Bomba de inyección de combustible
  • Filtro de combustible roscado
  • Solenoide de parada electrónica (ESOS, Electronic Shut-off Solenoid)

Sistema de lubricación
  • Filtro de aceite lubricante roscado
  • Interruptor de presión del aceite lubricante
  • Sumidero de aceite lubricante

Toma de fuerza
  • Disposición para toma de fuerza
  • Transmisión de toma de fuerza SAE A (Tier 4 Final, Stage IV)

Generalidades
  • Hierro fundido, bloque de motor
  • Colector de escape de hierro fundido, salida lateral
  • Capacidad de arranque en frío a -20 °C (-4 °F)
  • Subida de pendientes continua de 35°
  • Pintura: amarillo Cat, con colores opcionales disponibles a petición

compatible con las Equipo de control de emisiones de postratamiento/limpieza Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., fase IIIB de la UE
  • Filtro de partículas diésel (DPF) con distintas opciones salida
  • Catalizador de oxidación diésel (DOC)
  • Sistema de regeneración pasiva con protección