< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

El bajo nivel de emisiones y la alta eficiencia y fiabilidad convierten al M 46 DF en un motor de propulsión idóneo para el funcionamiento dentro y fuera de áreas protegidas y en aguas con limitaciones para el gasóleo pesado. Las próximas normativas sobre emisiones IMO III, los perfiles de funcionamiento seleccionados y los bajos costes de combustible diésel convierten al M 46 DF en un motor indicado para aplicaciones condicionadas por costes de operación mínimos.

Clasificación de potencia

Unidades:
Gama de potencia 5400 - 8685 kW 5400 - 8685 kW Less

Especificaciones del motor

Gama de velocidad 500 / 514 rev/min 500 / 514 rev/min Less
Emisiones IMO II en modo diésel/IMO III en modo de gas IMO II en modo diésel/IMO III en modo de gas Less
De aspiración Turboalimentado Turboalimentado Less
Calibre 18.11 pulg 460.0 mm Less
Carrera 24.02 pulg 610.0 mm Less
Rotación (desde el extremo del volante) Giro a izquierdas/derechas Giro a izquierdas/derechas Less
Configuración 6, 7, 8,9 cilindros 6, 7, 8,9 cilindros Less
Cilindrada 6181.7 pulg 3 101.3 l/cil Less

Medidas y pesos

Peso seco mínimo 207234.0 lb 94.0 t Less
Longitud mínima 328.0 pulg 8330.0 mm Less
Longitud máxima 424.0 pulg 10768.0 mm Less
Altura mínima 202.0 pulg 5130.0 mm Less
Altura máxima 216.6 pulg 5501.0 mm Less
Anchura mínima 116.6 pulg 2961.0 mm Less
Anchura máxima 116.6 pulg 2961.0 mm Less

Funcionamiento sencillo

Las principales características del M 46 DF son la capacidad de carga y eficiencia líder entre los modelos de su clase, además del funcionamiento sencillo al que contribuye un control del motor totalmente automatizado.

Funcionamiento con gas natural hasta un mín. número de metano 55 posible con carga reducida.

Admite el funcionamiento con HFO conforme a CIMAC H55/K55 en el modo diésel.

Servicio y mantenimiento sencillos

El acceso rápido a los componentes de servicio y la sencillez de servicio y mantenimiento se ven favorecidos por el concepto de diseño modular del motor y el sistema de control y diagnóstico.

Asistencia global para la instalación y aplicación de los motores y sistemas de gas accesorios.

Formación de los operadores y técnicos.

Consolidada red global de asistencia a los productos del mercado de aplicaciones marinas.

M 46 DF Equipos estándar

Sistema de admisión de aire
  • Filtro / silenciador de admisión de aire

Sistema de control
  • Unidad de distribución de carga
  • Sistema de protección y control de alarma modular (MACS, Modular Alarm Control Protection System)
  • Regulador de velocidad

Sistema de refrigeración
  • Precalentador de agua de refrigeración eléctrico
  • Bomba de agua de refrigeración HT (accionada por motor)
  • Enfriador del aire a presión de 2 etapas

Sistema de escape
  • Junta de expansión de gas de escape
  • Colectores aislados de gas de escape
  • Turboalimentador en lado del volante / lado del volante contrarrotatorio

Sistema de combustible
  • Bomba de circulación de combustible (accionamiento eléctrico / solo para MDO/MGO)
  • Filtro con indicador de combustible
  • Válvula de presión de combustible (independiente / solo para MDO/MGO)

Sistema de gas
  • Unidad de válvula de gas

Instrumentos
  • Luces y botones de control
  • Palanca de emergencia
  • Panel de control local
  • Indicador de temperatura y presión

Sistema de lubricación
  • Cárter de aceite seco
  • Radiador de aceite lubricante tipo placa (separado)
  • Bomba de aceite lubricante (accionada por el motor)
  • Filtro de seguridad de aceite lubricante
  • Filtro de aceite lubricante de limpieza automática
  • Válvula reguladora de presión

Sistema de montaje
  • Acoplamiento flexible
  • Montaje rígido

Sistema de arranque
  • Dispositivo de bloqueo eléctrico
  • Válvula de aire de arranque

Uso
  • Dispositivo de elevación (alquiler)
  • Cálculo de vibraciones torsionales (TVC, Torsional Vibration Calculation)

M 46 DF Equipos optativos

Sistema de admisión de aire
  • Válvula de corte de admisión de aire
  • Pieza de transición de admisión de aire
  • Junta de expansión
  • Silenciador/filtro

Sistema de control
  • Sistema de alarma del motor
  • Sistema de control remoto
  • Indicadores remotos (presión de aire de arranque, velocidad del motor, etc.)
  • Motor de arranque para bombas eléctricas
  • SAI de 24 CC

Sistema de refrigeración
  • Precalentador de agua de refrigeración por vapor / aceite térmico / eléctrico
  • Enfriador tipo placa FW/SW
  • Bomba de agua de refrigeración HT (eléctrica)
  • Bomba de agua de refrigeración LT (eléctrica)
  • Bomba de refrigeración de agua salada (eléctrica)
  • Válvula de control de temperatura

Sistema de escape
  • Módulo de ventilación de gas de escape
  • Silenciador (con o sin supresor de chispas)

Sistema de combustible
  • Enfriador de combustible pesado
  • Precalentador final HFO
  • Válvula reguladora de presión HFO
  • Filtro automático de limpieza automática HFO
  • Bombas auxiliares y de alimentación HFO (eléctricas)
  • Módulos de alimentación y tratamiento HFO
  • Dispositivo de control de viscosidad HFO
  • Depósito de mezcla

Sistema de gas
  • Medidor de caudal de gas
  • Unidad de vaporización de GNL

Sistema de lubricación
  • Centrífugo de aceite lubricante
  • Bomba de aceite lubricante (eléctrica)
  • Módulos combinados y de tratamiento de aceite lubricante
  • Bomba de aceite de prelubricación (eléctrica)
  • Válvula de control de temperatura
  • Cárter húmedo con varilla de medición

Sistema de montaje
  • Conexiones de tubo flexible
  • Montaje elástico

Sistema de propulsión
  • Sistema de control
  • Hélices

Sistema de arranque
  • Compresor de aire de arranque
  • Receptor de aire de arranque

Uso
  • Acoplamiento de TDF del motor
  • Alternador de la TDF
  • Eje de la TDF en lado del volante contrarrotatorio
  • Engranaje de reducción
  • Acoplamiento de la TDF del engranaje de reducción