< Atrás

Financiación y seguro
Más información

Generalidades

Los Motores Diésel de Propulsión Marina Cat® C12, con clasificaciones de potencia de 578-609 mhp (570-600 bhp) a 2300 rev/min, cumplen los estándares de emisiones IMO I. El C12 aprovecha al máximo el sistema de combustible de inyección unitaria controlada electrónicamente, lo que se traduce en un motor ecológico con un gran rendimiento y una excelente economía de combustible. También dispone de una amplia gama de equipos opcionales para satisfacer las necesidades de sus aplicaciones de embarcaciones de recreo o comerciales.

Potencia

Unidades:
Gama de potencia 578-609 mhp (570-600 bhp) 578-609 mhp (570-600 bhp) Less

Motor

Gama de velocidad 2300 rev/min 2300 rev/min Less
Emisiones IMO I IMO I Less
De aspiración Turboalimentado/postenfriado Turboalimentado/postenfriado Less
Calibre 5.1 pulg 130.0 mm Less
Carrera 5.9 pulg 150.0 mm Less
Cilindrada 732.0 pulg 3 12.0 L Less
Rotación (desde el extremo del volante) Hacia la izquierda Hacia la izquierda Less
Configuración 6 cilindros en línea, diésel, 4 tiempos 6 cilindros en línea, diésel, 4 tiempos Less

Medidas y pesos

Longitud 62.0 pulg 1574.0 mm Less
Altura 39.5 pulg 1005.0 mm Less
Anchura 38.1 pulg 969.0 mm Less
Peso seco 2588.0 lb 1174.0 kg Less

Sistema de control ADEM III

Más control de entradas y salidas, capacidad para funciones extras, funcionalidad de control adicional, ampliable para futuras mejoras.

El sistema de control electrónico más avanzado

Control de ajuste de velocidad del motor, características de funcionamiento definidas por el cliente, sistema de protección y alerta, sistemas de pantalla opcionales disponibles

Capacidad para mejoras futuras

El sistema de control electrónico tiene capacidad adicional para admitir mejoras futuras con objeto de garantizar una larga vida útil del motor

Colector de escape rediseñado

Permite un flujo de gases de escape más gradual hacia el turboalimentador, lo que se traduce en un mayor aprovechamiento de la energía y menores temperaturas de escape.

Fácil sustitución del 3196

El modelo C12 tiene el mismo tamaño, diseño y puntos de conexión que el Motor 3196, además de los mismos accesorios opcionales.

Sistema de control opcional

Caterpillar ofrece varios sistemas de control "plug and play" que presentan todo tipo de parámetros, desde parámetros básicos de funcionamiento hasta factores de carga y datos totales de cada trayecto. Solicite información a su distribuidor de Caterpillar local sobre nuestras pantallas Marine Power Display (MPD), Marine Analog Power Display (MAPD) y Engine Vision Display (EVD).

Servicio postventa

Técnicos cualificados de los más de 1800 centros de servicio autorizados en todo el mundo prestan asistencia para los productos de Caterpillar. Utilice nuestra herramienta de búsqueda de distribuidores en Internet, www.cat.com, para buscar a su distribuidor de Caterpillar más cercano.

Garantía

Los Motores de Propulsión Marina C-12 usados en aplicaciones comerciales tienen cobertura durante 12 meses desde la fecha de entrega al cliente. Los motores usados en aplicaciones de ocio no lucrativas tienen cobertura durante 24 meses, sin límite de horas, desde la fecha de entrega. Igualmente, los componentes específicos del motor tienen cobertura durante 60 meses, sin límite de horas, desde la fecha de entrega al cliente.

Cobertura de servicio ampliada (ESC)

La cobertura de protección opcional del motor de hasta 60 meses desde la fecha de entrega puede adquirirse a través de su distribuidor de Caterpillar local.

C12 Equipos estándar

Sistema de admisión de aire
  • Postenfriador de agua de mar; resistente a la corrosión, filtro de aire/eliminación de humos (sistema cerrado), turboalimentador, enfriado por camisa de agua

Sistema de control
  • Regulador electrónico, estrategia de arranque en frío, compensación de potencia para temperatura del combustible, ralentí bajo programable, diagnóstico electrónico y registro de averías, control del motor y la transmisión (velocidad, temperatura, presión), control de la relación combustible/aire, interruptor de parada de emergencia (solo potencias nominales A y B)

Sistema de refrigeración
  • Termostato y carcasa, bomba de la camisa de agua; accionada por engranajes, bomba de agua de mar; paletas de goma; autocebado; accionadas por engranajes, depósito de expansión/intercambiador de calor integral; conjunto de tubos desmontable; tubos de níquel-cobre reemplazables, refrigeración de quilla por circuito combinado (incluye kit de bridas roscadas de los tubos)

Sistema de escape
  • Colector y turboalimentador refrigerados por agua

Volantes y caja del volante
  • Volante; SAE N.º 1, 113 dientes, caja del volante, SAE N.º 1 (soporte con inclinación de 10 grados), rotación estándar SAE

Sistema de combustible
  • Filtro de combustible; servicio por el lado derecho en banda de babor; servicio por el lado izquierdo en banda de estribor, bomba de transferencia de combustible, bomba de cebado de combustible, tuberías de combustible flexibles

Instrumentos
  • Medidor de servicio, eléctrico

Sistema de lubricación
  • Respiradero del cárter, radiador de aceite, filtro de aceite; roscado; servicio por el lado derecho en banda de babor; servicio por el lado izquierdo en banda de estribor, llenado de aceite, varilla de medición; servicio por el lado derecho en banda de babor; servicio por el lado izquierdo en banda de estribor, bomba de aceite; accionada por engranajes

Sistema de montaje
  • Soporte delantero

Tomas de fuerza
  • Mando de la bomba hidráulica; SAE A; 11 dientes; 57 lb-pie de par máx.; giro a izquierdas cuando se observa desde la parte trasera del motor hacia el mando de la bomba y gira 1,41 x la velocidad del motor, polea del cigüeñal; 345 mm (13,6 pulg) una ranura, 15,88 mm (0,63 pulg) de ancho

Sistema de protección
  • Desconexión; electrónica; 12 o 24 voltios; se energiza para funcionar

Generalidades
  • Amortiguador de vibraciones, argollas de elevación, opciones de servicio por el lado derecho o izquierdo, documentación, cableado del motor variable, conector de cableado trasero superior para instalación del cliente y conexión ECAP, kit de instalación electrónica (conectores, clavijas, tomas)

C12 Equipos optativos

Sistema de admisión de aire
  • Protección, tubería de admisión de aire de bajo perfil (tubería de admisión de aire)

Sistema de carga
  • Alternadores de carga, voltímetros, soporte de montaje de voltímetro, grupo de montaje del alternador

Sistema de refrigeración
  • Bomba de agua de mar, depósito de recuperación de refrigerante, kit de bridas

Sistema de escape
  • Conexión flexible, codo, codo seco, codo refrigerado por agua, conexión de escape, tubo de salida de escape, brida de salida de escape, tapa para lluvia, silenciador

Sistema de combustible
  • Enfriador de combustible, conexiones de combustible, filtro de combustible primario, separador de combustible/agua primario

Instrumentos
  • Mazo de cables del fabricante de equipo original, mazo de cables del motor al motor, tacómetro digital, soporte de montaje de tacómetro, captor magnético, panel de instrumentos de 4 orificios derecho, panel de instrumentos de 4 orificios izquierdo, sistema de pantalla Marine Power Display, unidad de pantalla Marine Power Display (para montar equipos de control adicionales), soporte para pantalla Marine Power Display, grupo de cableado, sensores de transmisión

Sistema de lubricación
  • Bomba del cárter de aceite manual, radiador de aceite de la transmisión

Sistema de montaje
  • Aisladores de vibración

Tomas de fuerza
  • Polea del cigüeñal, gorrón delantero, gorrón delantero y polea

Sistema de arranque
  • Regulador de presión de aire, silenciador de arranque neumático, interruptor de arranque, calentador de camisa de agua, bancos de baterías (24 V - secas)

Generalidades
  • Desmontaje de mazo de cables, protector de la correa del alternador, protector de la correa de la polea del alternador, kit de tapas del filtro

Embalaje
  • Conservación para envíos al extranjero, cubierta de protección del motor, conservación durante el almacenamiento, embalaje para exportación