< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Diseñado para una alta potencia, el M 25 E es la elección acertada para los clientes que buscan densidad de potencia y mejor respuesta con mayores cargas e igualmente resulta indicado para los que buscan una solución más rentable en términos de combustible con perfiles de carga seleccionados y la velocidad del motor más eficiente.

Especificaciones del grupo electrógeno

Unidades:
Valor nominal mínimo 2016 kWe (2625 kVA) 2016 kWe (2625 kVA) Less
Valor nominal máximo 3024 kWe (3938 kVA) 3024 kWe (3938 kVA) Less

Especificaciones del motor

Configuración 6, 8, 9 cilindros 6, 8, 9 cilindros Less
Calibre 10.0 pulg 255.0 mm Less
Carrera 15.7 pulg 400.0 mm Less
Cilindrada 573.623 pulg 3 20.4 l/cil Less

Configuraciones del grupo electrógeno

Estrategia de emisiones/combustible IMO II IMO II Less

Dimensiones del grupo electrógeno

Peso 43,0 - 56,0 t (94 798 - 12 3459 lb) 43,0 - 56,0 t (94 798 - 12 3459 lb) Less
Longitud 7717 - 8713 mm (303,8 - 343,0 pulg) 7717 - 8713 mm (303,8 - 343,0 pulg) Less
Anchura 2357 mm (92,8 pulg) 2357 mm (92,8 pulg) Less
Altura 3866 - 4066 mm (152,2 - 160,1 pulg) 3866 - 4066 mm (152,2 - 160,1 pulg) Less

Simplicidad inteligente

Este principio de diseño MaK queda claramente reflejado en la reducción del número de componentes. Se ha prescindido de aproximadamente el 40 % de las piezas. El resultado es una ventaja competitiva en términos de funcionamiento y reducción de los costes de operación.

Suministro de energía fiable

El completo grupo electrógeno diésel es sumamente fácil de instalar, con un funcionamiento fiable, mantenimiento sencillo y óptimo acceso a los componentes.

Listo para su instalación

Además de numerosas características técnicas, el motor M 25 E de carrera larga también es fácil de instalar y ofrece un buen acceso para el mantenimiento de todos los componentes.

Completo sistema de propulsión

El suministro de sistemas de propulsión completos es un requisito del mercado cada vez más importante.

Suministro y garantías del sistema a cargo de un solo proveedor, interfaces adaptadas con precisión, control coordinado de datos de rendimiento

M 25 E Equipos estándar

Sistema de admisión de aire
  • Filtro / silenciador de admisión de aire

Sistema de control
  • Unidad de distribución de carga compartida (solo para plantas de varios motores)
  • Sistema de protección y control de alarma modular (MACS, Modular Alarm Control Protection System)
  • Regulador de velocidad

Sistema de refrigeración
  • Precalentador de agua de refrigeración eléctrico
  • Bomba de agua de refrigeración HT (accionada por motor)
  • Enfriador del aire a presión de 2 etapas

Sistema de escape
  • Junta de expansión de gas de escape
  • Colectores aislados de gas de escape
  • Turboalimentador en lado del volante contrarrotatorio

Sistema de combustible
  • Bomba de circulación de combustible (instalada / solo para MDO/MGO)
  • Filtro con indicador de combustible
  • Válvula de presión de combustible (instalada / solo para MDO/MGO)

Instrumentos
  • Luces y botones de control
  • Panel de control local
  • Indicador de temperatura y presión

Sistema de lubricación
  • Radiador de aceite lubricante (separado)
  • Bomba de aceite lubricante (accionada por el motor)
  • Filtro de aceite lubricante de limpieza automática
  • Sumidero de aceite en bastidor base
  • Bomba de aceite de prelubricación (eléctrica / instalada en el bastidor base)
  • Válvula reguladora de presión

Sistema de montaje
  • Conexiones de tubo flexible
  • Acoplamiento flexible
  • Montaje elástico

Sistema de arranque
  • Dispositivo de bloqueo eléctrico
  • Válvula de aire de arranque

Generalidades
  • Motor, acoplamiento flexible y generador montado en el mismo bastidor base
  • Tapa del volante
  • Dispositivo de elevación (alquiler)
  • Cálculo de vibraciones torsionales (TVC, Torsional Vibration Calculation)

M 25 E Equipos optativos

Sistema de admisión de aire
  • Válvula de corte de admisión de aire
  • Pieza de transición de admisión de aire
  • Junta de expansión
  • Silenciador/filtro

Sistema de control
  • Control de inyección de aire (para una mejor aceptación de la carga)
  • Regulador de velocidad electrónico
  • Sistema de alarma del motor
  • Indicadores remotos (presión de aire de arranque, velocidad del motor, etc.)
  • Motor de arranque para bombas eléctricas
  • SAI de 24 CC

Sistema de refrigeración
  • Tuberías de agua para refrigeración del generador en el bastidor base
  • Tuberías de agua para lubricar el radiador de aceite en el bastidor base
  • Enfriador tipo placa FW/SW
  • Bomba de agua de refrigeración HT (eléctrica)
  • Válvula de control temperatura HT instalada en el bastidor base
  • Bomba de agua de refrigeración LT (eléctrica)
  • Bomba de refrigeración de agua salada (eléctrica)
  • Válvula de control de temperatura

Sistema de escape
  • Silenciador (con o supresor de chispas)

Sistema de combustible
  • Enfriador de combustible pesado
  • Precalentador final HFO
  • Válvula reguladora de presión HFO
  • Filtro automático de limpieza automática HFO
  • Bombas auxiliares y de alimentación HFO (eléctricas)
  • Módulos de alimentación y tratamiento HFO
  • Dispositivo de control de viscosidad HFO
  • Depósito de mezcla

Sistema de lubricación
  • Centrífugo de aceite lubricante
  • Bomba de aceite lubricante (eléctrica)
  • Módulos combinados y de tratamiento de aceite lubricante
  • Válvula de control de temperatura
  • Válvula de control temperatura instalada en el bastidor base

Sistema de montaje
  • Doble montaje antivibraciones (bastidor base y motor)

Sistema de arranque
  • Compresor de aire de arranque
  • Receptor de aire de arranque

Generalidades
  • Acoplamiento de TDF del motor
  • Sistema de suministro del generador del cliente
  • Kit de optimización de carga parcial para motor de velocidad constante (mejora el consumo de combustible específico, reducción del humo)
  • Kit de optimización de carga parcial para motor de velocidad variable (mejora del consumo de combustible específico masiva...)
  • Eje de la TDF en lado del volante contrarrotatorio