< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Motor Diésel para Bomba Contra Incendios Cat 3406C. Clasificaciones de potencia: 218 - 359 bkW (292 - 482 bhp) a 1750 - 2300 rev/min sin certificación. Disponible para áreas sin regulación internacional. Homologado por FM y listado UL.

Especificaciones del motor

Unidades:
Valor nominal mínimo 292.0 bhp 217.0 bkW Less
Valor nominal máximo 482.0 bhp 359.0 bkW Less
Emisiones Sin certificación Sin certificación Less
Calibre 5.4 pulg 137.0 mm Less
Carrera 6.5 pulg 165.0 mm Less
Cilindrada 891.0 pulg 3 14.6 L Less
De aspiración Turboalimentado y postrefrigerado Turboalimentado y postrefrigerado Less
Peso del motor, seco neto 3278.0 lb 1487.0 kg Less
Intervalo de cambio de aceite 250.0 horas 250.0 horas Less
Rotación (desde el extremo del volante) Hacia la izquierda Hacia la izquierda Less
Volante y caja del volante SAE N.° 1 SAE N.° 1 Less
Dientes del volante 113 113 Less

Capacidad de líquidos

Sistema de lubricación (llenado) 9.0 galones de EE. UU. 34.0 L Less
Sistema de refrigeración (solo motor) 6.0 galones de EE. UU. 23.0 L Less

Dimensiones

Longitud 74.1 pulg 1883.0 mm Less
Anchura 46.3 pulg 1175.0 mm Less
Altura 51.8 pulg 1315.0 mm Less

Emisiones

Sin certificación para EE. UU. de la EPA en cuanto a motores de bombas contra incendios de emergencia fijas. Disponible para áreas sin regulación internacional. Con aprobación FM. Con certificación UL.

Potencia fiable, silenciosa y duradera

Los excepcionales procesos y capacidad de fabricación, junto con los contrastados diseños del motor garantizan la fiabilidad, el funcionamiento silencioso y muchas horas de vida útil productiva.

Eficiencia del combustible

Consumo de combustible optimizado para adaptarse a los ciclos de funcionamiento de una amplia gama de equipos y aplicaciones, al mismo tiempo que se mantienen unos costes de operación bajos.

Amplia gama de aplicaciones

Gama líder del sector de clasificaciones configurables en fábrica y opciones para aplicaciones agrícolas, manipulación de materiales, construcción, minería, asistencia en tierra para aviones y otras aplicaciones industriales.

Calidad

Cada motor Cat se fabrica según unos estrictos estándares de calidad para garantizar la satisfacción del cliente.

Excepcional respaldo del producto proporcionado por la red global de distribuidores Cat

  • Mantenimiento programado, incluida muestra de S•O•SSM
  • Contratos de servicio postventa (CSA, Customer Support Agreements)
  • Cobertura de servicio ampliada (ESC, Extended Service Coverage) de Caterpillar
  • Magnífico servicio de los distribuidores
  • Red de servicio del distribuidor ampliada mediante el programa de distribuidores de servicio industrial (ISA, Industrial Service Distributor) Cat

Potencia fiable, silenciosa y duradera

Los excepcionales procesos y capacidad de fabricación,junto con los contrastados diseños del motor garantizanfiabilidad, funcionamiento silencioso y muchas horas devida útil productiva.

Eficiencia del combustible

Consumo de combustible optimizado para adaptarse a los ciclos de funcionamiento de una amplia gama de equipos y aplicaciones, al mismo tiempo que se mantienen unos costes de operación bajos.

Amplia gama de aplicaciones

Gama líder del sector de clasificaciones configurables en fábricay opciones para aplicaciones agrícolas, de manipulación de materiales,construcción, minería, asistencia en tierra para aviones y otras aplicacionesindustriales.

Excepcional respaldo del producto proporcionado por la red global de distribuidores Cat

  • Mantenimiento programado, incluida muestra de S•O•SSM
  • Contratos de servicio postventa (CSA, Customer Support Agreements)
  • Cobertura de servicio ampliada (ESC, Extended Service Coverage) de Caterpillar
  • Magnífico servicio de los distribuidores
  • Red de servicio del distribuidor ampliada mediante elprograma de distribuidores de servicio industrial (ISA, Industrial Service Distributor) Cat

3406C Equipos estándar

Sistema de admisión de aire
  • Filtro de aire. Servicio regular, seco, tipo de panel con indicadores de servicio, turboalimentador, postrefrigerado con camisa de agua.

Sistema de control
  • Regulador hidromecánico

Sistema de refrigeración
  • Termostatos y carcasa
  • Bomba de la camisa de agua, centrífuga

Sistema de escape
  • Colector de escape, seco
  • Codo de escape, seco, 152 mm (6 pulg), 4 bridas del perno

Volantes y caja del volante
  • SAE N.° SAE Nº 1
  • SAE N.° 1, caja del volante
  • Rotación estándar SAE

Sistema de combustible
  • Filtro de combustible, lado izq.
  • Bomba de transferencia de combustible
  • Bomba de cebado de combustible

Instrumentos
  • Panel de instrumentos, lado izq.
  • Manómetro del aceite del motor
  • Manómetro de combustible
  • Indicador de temperatura del agua
  • Medidor de servicio

Sistema de lubricación
  • Respiradero del cárter
  • Radiador de aceite
  • Filtro de aceite lubricante
  • Punto de llenado de aceite en la tapa de válvulas y la varilla de medición, ambos lado dch.
  • Cárter de aceite trasero

Sistema de montaje
  • Soportes

Generalidades
  • Amortiguador de vibraciones
  • Argollas de elevación
  • Pintura: amarillo Cat, con colores opcionales disponibles a petición