< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Motor Diésel para Bomba Contra Incendios Cat 3512. Clasificaciones de potencia: 1066 - 1193 bkW (1430 - 1600 bhp) a 1460 - 1750 rev/min sin certificación, sin homologación FM, no incluido en listado UL. Están disponibles para zonas sin regulación internacional.

Especificaciones del motor

Unidades:
Valor nominal mínimo 1430.0 bhp 1066.0 bkW Less
Valor nominal máximo 1600.0 bhp 1195.0 bkW Less
Emisiones Sin certificación Sin certificación Less
Régimen nominal 1750.0 Rev/min 1460.0 Rev/min Less
Calibre 6.7 pulg 170.0 mm Less
Carrera 7.5 pulg 190.0 mm Less
Cilindrada 3158.0 pulg 3 51.8 L Less
De aspiración Turboalimentado y postrefrigerado Turboalimentado y postrefrigerado Less
Peso del motor, seco neto 13999.0 lb 6360.0 kg Less
Rotación (desde el extremo del volante) Hacia la izquierda Hacia la izquierda Less
Volante y caja del volante SAE N.° 0 SAE N.° 0 Less
Dientes del volante 151 151 Less

Capacidad de líquidos

Sistema de lubricación (llenado) 42.0 galones de EE. UU. 160.0 L Less
Sistema de refrigeración (solo motor) 84.0 galones de EE. UU. 318.0 L Less

Dimensiones

Longitud 113.8 pulg 2890.0 mm Less
Anchura 68.7 pulg 1744.0 mm Less
Altura 74.9 pulg 1902.0 mm Less

Emisiones

Sin certificación para EE. UU. de la EPA en cuanto a motores de bombas contra incendios de emergencia fijas. Disponible para áreas sin regulación internacional. Sin aprobación FM. Sin certificación UL.

Potencia fiable, silenciosa y duradera

Los excepcionales procesos y capacidad de fabricación, junto con los contrastados diseños del motor garantizan la fiabilidad, el funcionamiento silencioso y muchas horas de vida útil productiva.

Calidad

Cada motor Cat se fabrica según unos estrictos estándares de calidad para garantizar la satisfacción del cliente.

Excepcional respaldo del producto proporcionado por la red global de distribuidores Cat

  • Mantenimiento programado, incluida muestra de S•O•SSM
  • Contratos de servicio postventa (CSA, Customer Support Agreements)
  • Cobertura de servicio ampliada (ESC, Extended Service Coverage) de Caterpillar
  • Magnífico servicio de los distribuidores
  • Red de servicio del distribuidor ampliada mediante el programa de distribuidores de servicio industrial (ISA, Industrial Service Distributor) Cat

Potencia fiable, silenciosa y duradera

Los excepcionales procesos y capacidad de fabricación,junto con los contrastados diseños del motor garantizanfiabilidad, funcionamiento silencioso y muchas horas devida útil productiva.

Excepcional respaldo del producto proporcionado por la red global de distribuidores Cat

  • Mantenimiento programado, incluida muestra de S•O•SSM
  • Contratos de servicio postventa (CSA, Customer Support Agreements)
  • Cobertura de servicio ampliada (ESC, Extended Service Coverage) de Caterpillar
  • Magnífico servicio de los distribuidores
  • Red de servicio del distribuidor ampliada mediante elprograma de distribuidores de servicio industrial (ISA, Industrial Service Distributor) Cat

3512 Equipos estándar

Sistema de admisión de aire
  • Filtro de aire. Servicio regular, seco, tipo de panel con indicadores de servicio, turboalimentador, postrefrigerado con camisa de agua.
  • Turboalimentador, montaje trasero
  • Postenfriado con camisa de agua

Sistema de control
  • Alternador de carga 24 voltios, 35 amperios
  • Regulador, lado dch., 3161 con sumidero de aceite sintético autónomo
  • Control de la proporción aire-combustible
  • Control de velocidad mecánico, sin control de par
  • Control del regulador
  • Bloqueo positivo

Sistema de refrigeración
  • Termostatos y carcasa
  • Bomba de la camisa de agua, centrífuga

Sistema de escape
  • Colector de escape, seco

Volantes y caja del volante
  • SAE N.° 0, volante
  • Dientes del volante 151
  • SAE N.° 0, caja del volante
  • Rotación estándar SAE

Sistema de combustible
  • Filtro de combustible, con indicadores de servicio, tipo de cartucho con servicio del lado dch.
  • Bomba de transferencia de combustible

Instrumentos
  • Panel de instrumentos, lado dch.
  • Manómetro del aceite del motor
  • Manómetro de combustible
  • Manómetro diferencial del filtro de aceite
  • Indicador de temperatura de la camisa de agua
  • Medidor de servicio, eléctrico
  • Tacómetro

Sistema de lubricación
  • Respiradero del cárter, montado en la parte superior
  • Radiador de aceite
  • Punto de llenado de aceite
  • Varilla de medición de aceite
  • Bomba de aceite
  • Filtro de aceite, tipo de cartucho con servicio del lado dch.
  • Cárter de aceite poco profundo
  • Eliminación de humos (no instalado)

Sistema de montaje
  • Raíles, montaje del motor, longitud del motor, 254 mm (10 pulg), tipo industrial, canal en C.
  • Incluido en motores de nivel superior seleccionados

Toma de fuerza
  • Transmisión de accesorios, superior lado dch.
  • Caja delantera, de una cara

Sistema de protección
  • Caja de uniones
  • Corte manual, lado dch.
  • Protección de parada de seguridad, activado para parada
  • Presión del aceite baja, régimen bajo 69 kPa (10 psi), régimen alto 207 kPa (30 psi)
  • Temperatura del agua
  • Exceso de velocidad
  • Solenoide del regulador 3161 activado para parada

Sistema de arranque
  • Interruptor de arranque

Generalidades
  • Amortiguador de vibraciones
  • Argollas de elevación
  • Pintura: amarillo Cat, con colores opcionales disponibles a petición

3512 Equipos optativos

Sistema de lubricación
  • Regulador de nivel de aceite

Toma de fuerza
  • Caja delantera de doble cara