< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Motores para Bomba Contra Incendios Cat C18 ACERT™. Clasificaciones de potencia: 447 - 597 bkW (600 - 800 bhp) a 1800 - 1900 rev/min cumplen los estándares Tier 3 o Tier 2 de la EPA de EE. UU. en cuanto a motores de bombas contra incendios de emergencia fijas. La potencia nominal de 522 bkW (700 bhp) a 1500 rev/min no posee certificación. Con aprobación FM. Con certificación UL.

Especificaciones del motor

Unidades:
Valor nominal mínimo 600.0 bhp 447.0 bkW Less
Valor nominal máximo 800.0 bhp 597.0 bkW Less
Emisiones compatible con las EPA Tier, Tier 2 o sin certificación compatible con las EPA Tier, Tier 2 o sin certificación Less
Régimen nominal 1750.0 Rev/min 1750.0 Rev/min Less
Calibre 5.7 pulg 145.0 mm Less
Carrera 7.2 pulg 183.0 mm Less
Cilindrada 1106.0 pulg 3 18.0 L Less
De aspiración Turboalimentado/postrefrigerado Turboalimentado/postrefrigerado Less
Peso del motor, seco neto 3900.0 lb 1769.0 kg Less
Intervalo de cambio de aceite 500.0 horas 500.0 horas Less
Rotación (desde el extremo del volante) Hacia la izquierda Hacia la izquierda Less
Volante y caja del volante SAE N.° 1 SAE N.° 1 Less
Dientes del volante 113 113 Less

Capacidad de líquidos

Sistema de lubricación (llenado) 10.0 galones de EE. UU. 37.7 L Less
Sistema de refrigeración (solo motor) 13.3 galones de EE. UU. 50.0 L Less

Dimensiones

Longitud 74.4 pulg 1889.0 mm Less
Anchura 43.0 pulg 1091.0 mm Less
Altura 54.3 pulg 1380.0 mm Less

Emisiones de la bomba contra incendios

Potencia fiable, silenciosa y duradera

Los excepcionales procesos y capacidad de fabricación, junto con los contrastados diseños del motor garantizan la fiabilidad, el funcionamiento silencioso y muchas horas de vida útil productiva.

Calidad

Todos los motores Cat se fabrican de acuerdo con los estándares más estrictos para garantizar la satisfacción del cliente.

Excepcional respaldo del producto proporcionado por la red global de distribuidores Cat

  • Mantenimiento programado, incluida muestra de S·O·SSM
  • Contratos de servicio postventa (CSA, Customer Support Agreements)
  • Cobertura de servicio ampliada (ESC, Extended Service Coverage) de Caterpillar
  • Excelente red de servicio de los distribuidores
  • Red de servicio del distribuidor ampliada mediante el programa de distribuidores de servicio industrial (ISD, Industrial Service Distributor) Cat

C18 ACERT™ Equipos estándar

Sistema de admisión de aire
  • Turboalimentador doble: admisión delantera y trasera 127 mm (5 pulg)
  • Circuito separado con postenfriador (SCAC, Separate Circuit Aftercooled)

Sistema de carga
  • Alternador de carga de 24 voltios, 50 amperios

Sistema de control
  • Unidades de control electrónico (ECU) dobles, principal y secundaria
  • Regulación electrónica, control de velocidad de la toma de fuerza
  • Clasificaciones programables
  • Capacidad de arranque en frío a -20 °C (-4 °F)
  • Compensación automática de altitud
  • Compensación de potencia para la temperatura del combustible
  • Régimen alto y bajo programable y límite total del motor
  • Diagnóstico electrónico y registro de fallos
  • Sistema de control del motor control y difusión SAE J1939

Sistema de refrigeración
  • Termostatos y carcasa, salida vertical
  • Bomba de la camisa de agua, centrífuga
  • Intercambiador de calor instalado
  • Depósito de expansión

Sistema de escape
  • Colector de escape, seco
  • Turboalimentador doble: codo de escape, seco 203 mm (8 pulg)

Volantes y caja del volante
  • SAE N.° SAE Nº 1
  • SAE N.° 1, caja del volante
  • Gorrón del volante de la toma de fuerza

Sistema de combustible
  • Inyector de la unidad electrónica
  • Filtro de combustible, secundario (altas prestaciones de 2 micrones)
  • Bomba de transferencia de combustible
  • Bomba de cebado de combustible
  • Válvula de muestra de combustible, montada en la base del filtro de combustible
  • Filtro de combustible primario
  • Separador de agua

Instrumentos
  • Panel de instrumentos, lado izq.
  • Manómetro del aceite del motor
  • Voltímetro
  • Indicador de temperatura del agua
  • Tacómetro/horómetro del motor

Sistema de lubricación
  • Sistema de ventilación abierta del cárter
  • Radiador de aceite
  • Filtro de aceite lubricante
  • Cárter de aceite delantero
  • Punto de llenado de aceite
  • Varilla de medición de aceite
  • Bomba de aceite

Sistema de montaje
  • Soporte delantero y trasero

Sistema de protección
  • Sistema de arranque y parada, automático (compatible con los requisitos de NFPA 20, con capacidad de recibir alimentación de dos fuentes de batería y de accionamiento con motor de arranque manual)

Sistema de arranque
  • Motor de arranque eléctrico de 24 voltios, lado izq.
  • Calentador de la camisa de agua (3 kW, 120-240 V)

Generalidades
  • Amortiguador de vibraciones
  • Argollas de elevación
  • Sincronización variable automática, electrónica
  • Juego de instalación electrónica, conector de 70 pines (conectores, clavijas, enchufes)