< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Los motores G3600 ofrecen una amplia gama de opciones de potencia para sus aplicaciones de compresión de gas. Los motores G3600 garantizan el máximo tiempo de actividad del sector y los intervalos de funcionamiento más prolongados entre revisiones. Los operadores que usan los Motores G3600 en sus flotas no sufren la interrupción imprevista de la actividad, conocen las ventajas de disponer de la potencia correcta para sus aplicaciones por el menor coste de operación y de cumplir las normas de emisiones aplicables. El Motor G3600 está indicado para aplicaciones como estaciones de captación centralizada, procesamiento de gases, transmisiones y almacenamiento. Motor de Gas Cat G3616 con clasificaciones de potencia: 3531 - 3762 bkW (4735 - 5045 bhp) a 1000 rev/min. Compatible con los estándares NSPS.

Especificaciones del motor

Unidades:
Valor nominal mínimo 4735.0 bhp 3531.0 bkW Less
Valor nominal máximo 5045.0 bhp 3762.0 bkW Less
Emisiones Compatible con los estándares NSPS Compatible con los estándares NSPS Less
Cilindrada 20698.0 pulg 3 339.18 L Less
Relación de compresión 9,2:1 9,2:1 Less
De aspiración Turboalimentado/postrefrigerado Turboalimentado/postrefrigerado Less
Rotación (desde el extremo del volante) Hacia la izquierda Hacia la izquierda Less
Dientes del volante 255 255 Less
Peso (seco) 65900.0 lb 29891.0 kg Less
Intervalo de cambio de aceite 5000 horas 5000 horas Less
Encendido, protección ADEM™ A3 ADEM™ A3 Less
Carrera 11.8 pulg 300.0 mm Less
Calibre 11.8 pulg 300.0 mm Less

Capacidad de líquidos

Sistema de refrigeración 257.0 galones de EE. UU. 973.0 L Less
Sistema de lubricación (llenado) 351.0 galones de EE. UU. 1329.0 L Less

Diseño del motor

- Fiabilidad y durabilidad probadas- Capacidad de combustión de una amplia variedad de combustibles gaseosos - El diseño diésel robusto y reforzado aumenta la vida útil y reduce los costes de operación y propiedad - Amplia gama de velocidades de funcionamiento

Emisiones

Cumple los estándares de emisiones 2010/11 NSPS para motores de instalaciones fijas de encendido por chispa de la EPA estadounidense con el uso de un catalizador de oxidación

Tecnología de motor de quemado pobre

Los motores de combustión pobre funcionan con grandes cantidades de aire en exceso. El aire en exceso absorbe el calor durante la combustión y reduce así la temperatura de combustión y la presión, lo que disminuye significativamente los niveles de NOx. El diseño de combustión pobre también contribuye a una mayor vida útil de los componentes y un excelente consumo de combustible

Facilidad de manejo

- Colector de alta resistencia y raíles para un excelente montaje y estabilidad - Tapas laterales en el bloque que permiten inspeccionar los componentes internos

Gestión del motor digital avanzada

El Sistema de Gestión del Motor ADEM A3 integra control de velocidad, control de la proporción aire-combustible y controles del encendido/la detonación en un completo sistema de gestión del motor. Mejoras de ADEM A3: interfaz de usuario, sistema de visualización, controles de desconexión y diagnósticos del sistema.

Gama completa de accesorios

La amplia variedad de accesorios del motor instalados de fábrica reduce el tiempo de configuración del conjunto.

Pruebas

Cada motor se somete a pruebas a plena carga para garantizar un rendimiento correcto

Clasificación de potencia del motor de gas Pro

GERP es un programa basado en PC diseñado con el fin de proporcionar rendimiento en las instalaciones para los motores de gas natural Cat® en el sector de la compresión por gas. GERP proporciona datos del motor para la altitud de las instalaciones, temperatura ambiente, combustible, disipación del calor del refrigerante del motor, datos de rendimiento, planos de instalación, hojas de especificaciones y curvas de la bomba.

Respaldo al producto proporcionado por los distribuidores Cat de todo el mundo

Más de 2200 distribuidores Técnicos del distribuidor Cat formados en la fábrica que reparan cada aspecto de su motor de petróleo Garantía de mano de obra y piezas Cat Acuerdos de mantenimiento preventivo disponibles para realizar reparaciones antes de que se produzcan averías Programa S•O•SSM que comprueba muestras de aceite y refrigerante con respecto a los estándares de Caterpillar para determinar: - El estado de los componentes internos del motor - La presencia de fluidos no deseados - La presencia subproductos de la combustión - El intervalo de cambio de aceite específico de la instalación

Más de 80 años de experiencia en la fabricación de motores

Más de 60 años de experiencia en la fabricación de motores de gas natural Los procesos de fabricación propios de Caterpillar nos permiten crear productos fiables y con un alto nivel de calidad - Bloques de motor, culatas, camisas del cilindro y caja del volante fundidos - Componentes críticos de la máquina - Montaje del motor completo

Sitio web

Para conocer los requisitos de potencia en aplicaciones petrolíferas, visitewww.catoilandgasinfo.com.

Sitio web

Para conocer los requisitos de potencia en aplicaciones petrolíferas, visite www.catoilandgas.cat.com.

G3616 Equipos estándar

Sistema de admisión de aire
  • Filtro de aire, servicio estándar
  • Adaptador de aire de admisión

Sistema de control
  • El Sistema de Control A3 ofrece funciones de regulación electrónica integrada con control de la relación de aire-combustible y sincronización de encendido del cilindro individual

Sistema de refrigeración
  • Bomba de la camisa de agua
  • Termostatos y carcasa de la camisa de agua
  • Bomba del postenfriador
  • Termostatos y carcasa del agua del postenfriador
  • Postenfriador de una sola etapa

Sistema de escape
  • Colectores de escape envuelto seco
  • Adaptador de salida vertical

Volante y caja del volante
  • Rotación estándar SAE

Sistema de combustible
  • Válvulas de admisión de gas: presión de suministro de combustible controlada electrónicamente

Sistema de encendido
  • Sistema de control A3: detecta la detonación del cilindro individual y la sincronización del cilindro individual

Instrumentos
  • El panel de visualización LCD supervisa los parámetros del motor y muestra códigos de diagnóstico

Sistema de lubricación
  • Respiraderos del cárter: montados en la parte superior
  • Radiador de aceite
  • Filtro de aceite
  • Válvula de drenaje del cárter de aceite

Sistema de montaje
  • Pies de montaje del motor (seis en total)

Sistema de protección
  • Sistema de parada electrónico con ciclo de purga
  • Válvulas de seguridad contra explosiones del cárter
  • Válvula de corte de gas

Sistema de arranque
  • Sistema de arranque neumático

Generalidades
  • Pintura: amarillo Cat
  • Amortiguadores de vibraciones

G3616 Equipos optativos

Sistema de admisión de aire
  • Filtro de aire de servicio pesado con prefiltros
  • Filtro de aire de servicio pesado con protección para la lluvia

Sistema de carga
  • Alternadores de carga

Sistema de control
  • Software del sistema de control personalizado: disponible para clasificaciones no estándar, programable en campo usando la memoria flash

Sistema de refrigeración
  • Depósito de expansión
  • Conexiones flexibles
  • Calentador de la camisa de agua

Sistema de escape
  • Adaptadores de fuelle flexible
  • Expansor de escape
  • Bridas soldadas

Sistema de combustible
  • Filtro de combustible
  • Regulador de presión de gas
  • Conexión flexible
  • Sistema de combustible de baja energía
  • Sistema de combustible de gas corrosivo

Sistema de encendido
  • Certificación CSA

Instrumentos
  • Control de velocidad y supervisión de datos remoto
  • Compatible con Cat Electronic Technician (ET) y Data View
  • Dispositivo de comunicación — PL1000T/E
  • Eliminación del panel de visualización opcional

Sistema de lubricación
  • Prelubricación por motor eléctrico o neumático
  • Filtro de aceite doble
  • Servicio por el lado derecho o izquierdo
  • Sistema de ajuste de aceite lubricante

Sistema de montaje
  • Placas de montaje (juego de seis)

Tomas de fuerza
  • Gorrones delanteros

Sistema de arranque
  • Válvula de reducción de presión de aire
  • Sistema de arranque de gas natural

Generalidades
  • Dispositivo de giro del motor
  • Protector del amortiguador