< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

La perforación en aplicaciones petrolíferas y de gas es una compleja tarea que requiere un equipo de generación de potencia especializado. Los grupos electrógenos Cat 3500 están específicamente diseñados para las operaciones de perforación en plataformas eléctricas de CA. Son el reflejo de las décadas de funcionamiento en campo de la Plataforma 3500 con la tecnología electrónica más avanzada para garantizar el máximo rendimiento, un bajo nivel de emisiones y una interfaz del operador simplificada. Los grupos electrógenos Cat están respaldados por la red mundial de distribuidores Cat, que presta soporte técnico, servicio, piezas y garantías para velar por el funcionamiento de sus aplicaciones. Grupo Electrógeno de Perforación de Tierras 3512C (HD). Clasificaciones de potencia: 1245 ekW (1780 kVA) a 60 Hz (1200 rev/min). Cumple las estándares de emisiones Tier 2 (Interim) de la EPA de EE. UU. Disponible si se utiliza la flexibilidad de la EPA de EE. UU. y para las demás áreas reguladas y no reguladas.

Especificaciones del motor

Unidades:
Valor nominal mínimo 1245.0 ekW 1245.0 ekW Less
Valor nominal máximo 1245.0 ekW 1245.0 ekW Less
Emisiones compatible con las la normativa Tier 2 de la EPA de equipos extraviales compatible con las la normativa Tier 2 de la EPA de equipos extraviales Less
Control y protección del motor ADEM A3 ADEM A3 Less
Generador SR4B SR4B Less
Voltaje 600 600 Less
De aspiración Turboalimentado/postrefrigerado Turboalimentado/postrefrigerado Less
Calibre 6.69 pulg 170.0 mm Less
Carrera 8.5 pulg 215.0 mm Less
Cilindrada 3574.0 pulg 3 59.0 L Less
Sistema de combustible EUI EUI Less
Intervalo de cambio de aceite 500.0 horas 500.0 horas Less
Peso 29500.0 lb 13381.0 kg Less
Control del grupo electrógeno EMCP 4.3 EMCP 4.3 Less

Dimensiones

Anchura 93.9 pulg 2384.0 mm Less
Longitud 310.2 pulg 7880.0 mm Less

Capacidad de líquidos

Sistema de lubricación (llenado) 84.0 galones de EE. UU. 318.0 L Less
Sistema de refrigeración (motor) 41.0 galones de EE. UU. 157.0 L Less

Diseño del producto

- Se ha desarrollado específicamente para cumplir las demandas de las aplicaciones de gas y petróleo. - Sistemas electrónicos de última generación que mejoran la seguridad, el rendimiento y la interfaz de usuario. - Fiabilidad y durabilidad demostradas. - Diseño robusto que aumenta la durabilidad y resulta ideal para operaciones de carga y descarga. - Densidad de potencia líder del mercado. - Sistema de refrigeración sobredimensionado y resistente para climas cálidos (50 °C) a potencia nominal. - Larga vida útil demostrada en aplicaciones del sector petrolífero. - Componentes principales del motor diseñados para facilitar el reacondicionamiento y la reutilización con la reparación.

Facilidad de instalación

- La configuración del montaje de la base interior-exterior simplifica la integración con la plataforma - Amplia gama de accesorios que permiten una configuración flexible - El montaje del generador de tres puntos en la base interior mantiene la alineación de fábrica - Punto de elevación único que facilita el trabajo de instalación

Seguridad

- Botón de parada de emergencia en el panel de instrumentos - Válvulas de seguridad contra corte de aire y explosiones disponibles - Puntos de ajuste configurables de parada, reducción de potencia y alarmas - Alarmas, entradas y salidas adicionales disponibles

Empaquetado personalizado

Puede contar con que Caterpillar satisfará las necesidades de su proyecto en cualquier aplicación petrolífera y le ofrecerá paquetes mecánicos y grupos electrógenos personalizados de fábrica. El diseño de los motores, generadores, controles, radiadores y transmisiones Cat se puede personalizar y los adaptamos junto con nuestros distribuidores locales para crear soluciones únicas. Los paquetes personalizados son compatibles en todo el mundo y están cubiertos con una garantía de un año después del arranque.

Pruebas

- Cada grupo electrógeno Cat se ha probado a plena carga para asegurar un rendimiento óptimo del motor. - Las configuraciones de serie se ensamblan, prueban y validan como un conjunto para garantizar el rendimiento, la fiabilidad y la durabilidad.

Respaldo al producto proporcionado por la red global de distribuidores Cat

- Más de 2200 distribuidores - Técnicos del distribuidor Cat formados en la fábrica que reparan cada aspecto de su producto de petróleo Cat - Suministro de repuestos, servicio y garantía en todo el mundo - Acuerdos de mantenimiento preventivo disponibles para realizar reparaciones antes de que se produzcan averías - Programa S·O·SSM que comprueba muestras de aceite y refrigerante con respecto a los estándares de Caterpillar para determinar: • El estado de los componentes internos del motor • La presencia de fluidos no deseados • La presencia de derivados de la combustión • El intervalo de cambio de aceite específico de la instalación

Más de 80 años de experiencia en la fabricación de motores

La propiedad de los procesos de fabricación hace que Caterpillar pueda crear productos fiables y con un alto nivel de calidad.

Sitio web

Para conocer los requisitos de potencia en aplicaciones petrolíferas, visitewww.catoilandgasinfo.com.

Empaquetado personalizado

Puede contar con que Caterpillar satisfará las necesidades de su proyecto en cualquier aplicación petrolífera y le ofrecerá paquetes mecánicos y grupos electrógenos personalizados de fábrica. El diseño de los motores, generadores, controles, radiadores y transmisiones Cat se puede personalizar y los adaptamos junto con nuestros distribuidores locales para crear soluciones únicas. Los paquetes personalizados son compatibles en todo el mundo y están cubiertos con una garantía de un año después del arranque.

Más de 80 años de experiencia en la fabricación de motores

La propiedad de los procesos de fabricación hace queCaterpillar pueda crear productos fiables y con un alto nivel de calidad.

Sitio web

Para conocer los requisitos de potencia en aplicaciones petrolíferas, visite www.catoilandgasinfo.com.

3512C (HD) Equipos estándar

Sistema de admisión de aire
  • Núcleo del postenfriador resistente a la corrosión
  • Corte de la admisión de aire
  • Filtro de aire de servicio normal

Sistema de control
  • ADEM A3 ECU, montado a la izquierda
  • Control de bastidor directo 0 -200 mA CC, conexión de calentador de espacio y calentador de la camisa de agua y controles o
  • Regulador de voltaje digital (DVR, Digital Voltage Regulator) Cat, que incluye capacidad de caída reactiva, detección de voltaje trifásico, modos kVAR/PF, supresión RFI, limitador de excitador mín./máx. y control de diodo excitador, controles y conexión de calentador de la camisa de agua y de los calentadores de espacio, control de temperatura para 6 estatores RTD y 2 cojinetes RTD a través de J1939

Sistema de refrigeración
  • Postenfriador del circuito separado
  • Termostato de la camisa de agua de salida con control
  • Bomba de la camisa de agua, accionada por engranajes
  • Salida doble
  • Bomba de agua del postenfriador, accionada por engranaje
  • Termostato del agua del postenfriador

Sistema de escape
  • Colector de escape seco
  • Turbocompresores dobles, cojinetes enfriados por agua
  • Adaptador de escape: 297 mm diám. int. a 340 mm diám. int. (11,7 pulg a 13,4 pulg)
  • Brida soldada, 360 mm diám. int. (14,2 pulg)

Volante y caja
  • SAE N.° 00, volante
  • SAE N.° 00, caja del volante
  • Rotación estándar SAE

Sistema de combustible
  • Filtro de combustible simple (lado izquierdo) con bomba de cebado (lado izquierdo)
  • Bomba de transferencia de combustible
  • Tubería de retorno de combustible con conexión flexible
  • Inyectores unitarios electrónicos
  • Bomba de cebado de combustible

Instrumentos
  • Botón de parada de emergencia
  • Indicadores analógicos:
  • Conector del puerto de servicio
  • Bloques de terminales de conexión del cliente

Panel de control EMCP 4.3
  • Pantalla gráfica de 140 mm (5,5 pulg)
  • Comunicación
  • Mandos
  • Protección del grupo electrógeno
  • Salidas
  • Entradas
  • Otras características

Sistema de lubricación
  • Respiradero del cárter
  • Radiador de aceite
  • Cárter de aceite poco profundo
  • Extensión de drenaje del aceite, 2 pulg NPT, conexión hembra
  • Filtro de aceite sencillo

Sistema de montaje
  • 4,19 m (165 pulg) de longitud, 412 mm (16,2 pulg) de altura de los tubos, 1,18 m (50,5 pulg) de ancho
  • Acoplamiento de la transmisión de amortiguación elástica

Tomas de fuerza
  • Mando de accesorios
  • Parte delantera inferior izq. (disponible para uso de la TDF)
  • Caja delantera, doble cara

Sistema de protección
  • Parada, reducción de potencia y alarmas del motor en funcionamiento anormal

Sistema de arranque
  • Motor de arranque neumático TDI, lado dcho.: 1034 kPa (150 lb/pulg²)
  • Silenciador de aire de control izq.

Generalidades
  • Pintura: amarillo Cat
  • Protector y amortiguador de vibraciones
  • Argollas de elevación
  • Dos preinstalaciones para cable y elevación

3512C (HD) Equipos optativos

Sistema de admisión de aire
  • Filtro de aire de servicio pesado
  • Adaptador de admisión de aire remota, rectangular
  • Adaptador de admisión de aire remota, redondo

Sistema de control
  • Distribución de carga del regulador, 2301A
  • Módulo de distribución de carga
  • Conversión del regulador para control de bastidor directo de 0 - 200 mA

Sistema de refrigeración
  • Opciones del radiador:
  • Sensor del nivel de refrigerante
  • Acondicionador de refrigerante

Sistema de escape
  • Conexión flexible de escape, 318 diám. int. mm (12,5 pulg)
  • Codo, 305 mm (12 pulg)
  • Silenciador 305 mm (12 pulg), sin supresor de chispas
  • Silenciador, 356 mm (14 pulg), supresor de chispas, incluye bridas de acoplamiento, cámara de limpieza y caja de chispas
  • Silenciador, 305 mm (12 pulg), supresor de chispas, incluye bridas de acoplamiento, cámara de limpieza y caja de chispas

Sistema de combustible
  • Filtro de combustible personalizado
  • Filtro de combustible primario
  • Filtro de combustible primario con separador de agua

Accesorios del generador
  • Caja de terminales montada en el barril para aplicaciones petrolíferas con filtro de aire e interruptor del diferencial de presión
  • Caja de terminales montada en el barril para aplicaciones petrolíferas
  • Transformador de caída de corriente
  • Caja con acceso a cables
  • Caja de extensión de bajo voltaje
  • Transformadores de detección de corriente (3)
  • Detectores de temperatura de cojinetes

Instrumentos
  • Módulo de comunicación PL1000T
  • Módulo de comunicación PL1000E
  • Termopares instalados, uno por cilindro

Sistema de lubricación
  • Filtro de aceite centrífugo instalado, lado dch.
  • Eliminación de vapores del cárter
  • Regulador de nivel de aceite

Sistema de montaje
  • Base exterior 7,62 m (25 pies)
  • Base exterior 9,14 m (30 pies)
  • Base exterior 12,19 m (40 pies)
  • Soportes aisladores de paquetes (3), para montaje de base interior en base suministrada por el cliente
  • Base personalizada

Toma de fuerza
  • Alternador, 24 V, 60 A
  • Polea del cigüeñal

Sistema de protección
  • Válvulas de seguridad contra a explosiones (3)
  • Interruptor de detector de partículas metálicas
  • Detector de partículas metálicas con anunciador

Sistema de arranque
  • Motor de arranque personalizado
  • Regulador de presión de aire

Generalidades
  • Grupo de giro del motor instalado, lado izq.
  • Calentador de la camisa de agua, conforme a UL, 120-240 V, monofásico, 6 kW, instalación lado izq. o dcho.
  • Calentador de la camisa de agua, conforme a UL, 120-480V, monofásico, 12 kW, instalación lado izq. o dcho.
  • Conductos del calentador de la camisa de agua