< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

La perforación en aplicaciones petrolíferas y de gas es una compleja tarea que requiere un equipo de generación de potencia especializado. Los grupos electrógenos Cat 3500 están específicamente diseñados para las operaciones de perforación en plataformas eléctricas de CA. La Plataforma 3500 acumula años de funcionamiento en campo en aplicaciones de perforación sometidas a toda una serie de condiciones medioambientales. Los grupos electrógenos Cat están respaldados por la red mundial de distribuidores Cat, que presta soporte técnico, servicio, piezas y garantías para velar por el funcionamiento de sus aplicaciones. Grupo Electrógeno de Perforación de Tierras 3512. Clasificaciones de potencia: 790 - 1035 ekW (1130 - 1430 kVA) a 50/60 Hz (1000/1200/1500 rev/min). Sin certificación de emisiones, disponible para áreas no sometidas a cumplimiento normativo.

Especificaciones del motor

Unidades:
Valor nominal mínimo 665.0 ekW 665.0 ekW Less
Valor nominal máximo 1035.0 ekW 1035.0 ekW Less
Emisiones Sin certificación Sin certificación Less
Control y protección del motor Woodward Woodward Less
Generador SR4B SR4B Less
Voltaje 600 600 Less
De aspiración Turboalimentado/postrefrigerado Turboalimentado/postrefrigerado Less
Calibre 6.69 pulg 170.0 mm Less
Carrera 7.48 pulg 190.0 mm Less
Cilindrada 3158.0 pulg 3 52.0 L Less
Sistema de combustible MUI MUI Less
Intervalo de cambio de aceite 500.0 horas 500.0 horas Less
Peso 34644.0 lb 15714.0 kg Less

Dimensiones

Anchura 93.9 pulg 2384.0 mm Less
Longitud 310.0 pulg 7874.0 mm Less
Altura 115.6 pulg 2936.0 mm Less

Capacidad de líquidos

Sistema de lubricación (llenado) 84.0 galones de EE. UU. 318.0 L Less
Sistema de refrigeración (motor) 41.0 galones de EE. UU. 157.0 L Less

Diseño del producto

- Desarrollado específicamente para responder a las demandas de las aplicaciones de petróleo y gas. - Fiabilidad y durabilidad probadas. - El sólido y resistente diseño del motor diésel aumenta la vida útil y reduce los costes de operación y propiedad. - Densidad de potencia líder del mercado. - Diseñado para rendir en las condiciones de la explotación petrolífera, como aplicaciones de elevada altitud y temperatura ambiente. - Diseñado para rendir en las condiciones de la explotación petrolífera, como aplicaciones de elevada altitud y temperatura ambiente. - Largo intervalo entre revisiones en aplicaciones petrolíferas. - Componentes básicos del motor diseñados para su reacondicionamiento y reutilización con la reparación.

Facilidad de instalación

- La configuración del montaje de la base interior-exterior simplifica la integración con la plataforma - Amplia gama de accesorios que permiten una configuración flexible - El montaje del generador de tres puntos en la base interior mantiene la alineación de fábrica - Punto de elevación único que facilita el trabajo de instalación

Seguridad

- Botón de parada de emergencia en panel de instrumentos - Válvulas de corte de aire y seguridad frente a explosiones disponibles - Salidas, entradas y alarmas extras disponibles

Empaquetado personalizado

Puede contar con que Caterpillar satisfará las necesidades de su proyecto en cualquier aplicación petrolífera y le ofrecerá paquetes mecánicos y grupos electrógenos personalizados de fábrica. El diseño de los motores, generadores, controles, radiadores y transmisiones Cat se puede personalizar y los adaptamos junto con nuestros distribuidores locales para crear soluciones únicas. Los paquetes personalizados son compatibles en todo el mundo y están cubiertos con una garantía de un año después del arranque.

Pruebas

- Cada grupo electrógeno Cat se ha probado a plena carga para asegurar un rendimiento óptimo del motor. - Los grupos electrógenos se ensamblan, prueban y validan como un conjunto para garantizar el rendimiento, la fiabilidad y la durabilidad.

Respaldo al producto proporcionado por la red global de distribuidores Cat

- Más de 2200 distribuidores - Técnicos del distribuidor Cat formados en la fábrica que reparan cada aspecto de su producto de petróleo Cat - Suministro de repuestos, servicio y garantía en todo el mundo - Acuerdos de mantenimiento preventivo disponibles para realizar reparaciones antes de que se produzcan averías - Programa S·O·SSM que comprueba muestras de aceite y refrigerante con respecto a los estándares de Caterpillar para determinar: • El estado de los componentes internos del motor • La presencia de fluidos no deseados • La presencia de derivados de la combustión • El intervalo de cambio de aceite específico de la instalación

Más de 80 años de experiencia en la fabricación de motores

La propiedad de los procesos de fabricación hace que Caterpillar pueda crear productos fiables y con un alto nivel de calidad.

Sitio web

Para conocer los requisitos de potencia en aplicaciones petrolíferas, visitewww.catoilandgasinfo.com.

Empaquetado personalizado

Puede contar con que Caterpillar satisfará las necesidades de su proyecto en cualquier aplicación petrolífera y le ofrecerá paquetes mecánicos y grupos electrógenos personalizados de fábrica. El diseño de los motores, generadores, controles, radiadores y transmisiones Cat se puede personalizar y los adaptamos junto con nuestros distribuidores locales para crear soluciones únicas. Los paquetes personalizados son compatibles en todo el mundo y están cubiertos con una garantía de un año después del arranque.

Más de 80 años de experiencia en la fabricación de motores

La propiedad de los procesos de fabricación hace queCaterpillar pueda crear productos fiables y con un alto nivel de calidad.

Sitio web

Para conocer los requisitos de potencia en aplicaciones petrolíferas, visite www.catoilandgasinfo.com.

3512 Equipos estándar

Sistema de admisión de aire
  • Núcleo del postenfriador resistente a la corrosión
  • Filtro de aire de servicio normal
  • Indicador de servicio

Sistema de control
  • Regulador, accionador Woodward EG6PC - dch.
  • Captación magnética

Sistema de refrigeración
  • Termostatos y carcasa (salida doble)
  • Bomba de la camisa de agua, accionada por engranajes

Sistema de escape
  • Colector de escape seco
  • Conexión flexible de escape, adaptadores y bridas

Volante y caja
  • SAE N.° 00, volante
  • SAE N.° 00, caja del volante
  • Rotación estándar SAE

Sistema de combustible
  • Filtro de combustible
  • Bomba de transferencia de combustible
  • Tuberías de combustible flexible
  • Bomba de cebado de combustible

Generador
  • Generador para yacimiento petrolífero
  • Doble cojinete, acoplamiento cerrado

Instrumentos
  • Indicadores analógicos:

Sistema de lubricación
  • Respiradero del cárter
  • Radiador de aceite
  • Filtro de aceite
  • Cárter de aceite poco profundo
  • Extensión de drenaje del aceite, 2 pulg NPT, conexión hembra

Sistema de montaje
  • Base para yacimiento petrolífero de 7,85 m (25 pies 9 pulg) Bastidor de base interior de plataforma petrolífera terrestre de servicio pesado; montaje de tres puntos a la base del yacimiento

Tomas de fuerza
  • Mando de accesorios
  • Caja delantera, doble cara

Sistema de protección
  • Desconexiones hidromecánicas (baja presión de aceite, alta temperatura del agua y exceso de velocidad, corte de admisión de aire). Indicadores de control y desconexión remota de emergencia
  • Interruptores de alarma, baja presión de aceite, alta temperatura del agua (homologación por el sector marítimo) para conexión al panel de alarma suministrado por el cliente
  • Control de corte manual, izq.

Sistema de arranque
  • Motor de arranque neumático
  • Silenciador de aire

Generalidades
  • Pintura: amarillo Cat
  • Protector y amortiguador de vibraciones
  • Argollas de elevación

3512 Equipos optativos

Sistema de admisión de aire
  • Filtro de aire de servicio pesado
  • Adaptadores de admisión de aire remota

Sistema de control
  • Distribución de carga del regulador, 2301A
  • Módulo de distribución de carga
  • Conversión del regulador para control de bastidor directo de 0 - 200 mA

Sistema de refrigeración
  • Sensores de nivel de refrigerante
  • Conexiones

Certificaciones de la Unión Europea

Sistema de escape
  • Codos de escape
  • Silenciadores de escape

Sistema de combustible
  • Filtro de combustible primario

Generador y accesorios
  • Caja de extensión de bajo voltaje
  • Transformadores de corriente y potencial
  • Filtro de aire
  • Caja con acceso a cables
  • RTD de cojinetes

Instrumentos
  • Dispositivo de gestión del cliente
  • Indicadores y paneles de instrumentos
  • Interruptores y contactores

Sistema de lubricación
  • Eliminación de vapores del cárter
  • Accesorios del cárter de aceite

Sistema de montaje
  • Bases

Toma de fuerza
  • Polea del cigüeñal
  • Gorrón delantero
  • Alternador de carga

Sistema de protección
  • Válvulas de seguridad contra a explosiones (3)
  • Cierres
  • Interruptores y contactores

Sistema de arranque
  • Motor de arranque neumático manual
  • Regulador de presión de aire

Generalidades
  • Grupo de giro del motor