< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Los grupos electrógenos marinos Cat 3500 están especialmente diseñados para las aplicaciones de perforación y producción en alta mar. Décadas de experiencia en el diseño de soluciones de potencia para buques y plataformas se han reflejado en la producción de sistemas de rendimiento probado, bajas emisiones, gran durabilidad y asequibles costes de operación y propiedad.Las aplicaciones para los grupos electrógenos marinos de la serie 3500 incluyen suministro de alimentación principal, alimentación para servicios esenciales y alimentación de emergencia en buques de perforación y plataformas de producción y petrolíferas.Los grupos electrógenos Cat están respaldados por la red mundial de distribuidores Cat, que presta soporte técnico, servicio, piezas y garantías para velar por el funcionamiento de sus aplicaciones.Grupo Electrógeno Marino Cat 3512C (HD). Clasificaciones de potencia: 1550 - 1700 ekW (1938 - 2125 kVA) a 60 Hz (1800 rev/min). Compatible con los estándares de emisiones IMO Tier II.

Especificaciones del motor

Unidades:
Valor nominal mínimo 1938.0 kVa 1550.0 ekW Less
Valor nominal máximo 2125.0 kVa 1700.0 ekW Less
Emisiones IMO Tier II IMO Tier II Less
De aspiración Turboalimentado/postrefrigerado Turboalimentado/postrefrigerado Less
Sistema de combustible EUI EUI Less
Control del motor ADEM A3 ADEM A3 Less
Intervalo de cambio de aceite 1000.0 horas 1000.0 horas Less
Peso 33300.0 lb 14975.0 kg Less
Carrera 8.5 pulg 215.0 mm Less
Calibre 6.7 pulg 170.0 mm Less
Cilindrada 3574.0 pulg 3 59.0 L Less

Dimensiones

Longitud 214.5 pulg 5448.0 mm Less
Altura 91.0 pulg 2313.0 mm Less
Anchura 71.9 pulg 1825.0 mm Less

Capacidad de líquidos

Sistema de refrigeración (motor) 41.5 galones de EE. UU. 157.0 L Less
Sistema de lubricación (llenado) 84.0 galones de EE. UU. 318.0 L Less

Diseño del producto

- Desarrollado específicamente para satisfacer las demandas de las aplicaciones de gas y petróleo - Fiabilidad y durabilidad probadas - El diseño diésel resistente y robusto prolonga la vida útil y reduce los costes de propiedad y operación - Densidad de potencia líder del mercado - Diseñado para trabajar en condiciones de yacimientos petrolíferos, como aplicaciones a alta temperatura ambiente y altitud elevada - Larga vida útil hasta revisión probada en aplicaciones de yacimientos petrolíferos - Componentes esenciales del motor diseñados para su reacondicionamiento y reutilización en el momento de la revisión

Facilidad de instalación

- La configuración del montaje de la base interior-exterior simplifica la integración con la plataforma - Amplia gama de accesorios que permiten una configuración flexible - El montaje del generador de tres puntos en la base interior mantiene la alineación de fábrica - Punto de elevación único que facilita el trabajo de instalación

Gestión del motor digital avanzada

- El sistema de gestión del motor ADEM A3 proporciona control del motor, supervisión y protección.

Seguridad

- Botón de parada de emergencia en el panel de instrumentos - Válvulas de seguridad contra corte de aire y explosiones disponibles - Puntos de ajuste configurables de parada, reducción de potencia y alarmas - Alarmas, entradas y salidas adicionales disponibles

Empaquetado personalizado

Puede contar con que Caterpillar satisfará las necesidades de su proyecto en cualquier aplicación petrolífera y le ofrecerá paquetes mecánicos y grupos electrógenos personalizados de fábrica. El diseño de los motores, generadores, controles, radiadores y transmisiones Cat se puede personalizar y los adaptamos junto con nuestros distribuidores locales para crear soluciones únicas. Los paquetes personalizados son compatibles en todo el mundo y están cubiertos con una garantía de un año después del arranque.

Respaldo al producto proporcionado por la red global de distribuidores Cat

- Más de 2200 concesionarios.- Técnicos del distribuidor Cat formados en instalaciones que reparan cadaaspecto de los productos para aplicaciones petrolíferas.- Suministro de repuestos, servicio y garantía en todo el mundo. - Acuerdos de mantenimiento preventivo disponibles para realizar reparaciones antes de que se produzcan averías.-Programa S•O•SSM que comprueba muestras de aceite y refrigerantecon respecto a las normas de Caterpillar para determinar:• El estado de los componentes internos del motor• La presencia de fluidos no deseados• La presencia de subproductos de la combustión• El intervalo de cambio de aceite específico del sitio

Más de 80 años de experiencia en la fabricación de motores

La propiedad de los procesos de fabricación hace queCaterpillar pueda crear productos fiables y con un alto nivel de calidad.

Sitio web

Para conocer los requisitos de potencia en aplicaciones petrolíferas, visitewww.catoilandgasinfo.com.

3512C Equipos estándar

SISTEMA DE ADMISIÓN DE AIRE
  • Núcleo del postenfriador del circuito separado resistente a la corrosión, filtros de airede uso normal, dos turboalimentadores

SISTEMA DE CONTROL
  • Control Electrónico del Motor Caterpillar A-III, sistema de combustiblede inyección unitaria electrónica, mazo de cables rígido

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
  • Bomba de agua auxiliar, centrífuga,bomba de agua de mar auxiliar sin autocebado, bomba de camisa de agua centrífuga accionada por engranajes, depósito de expansión, radiador de aceite del motor, termostatos y caja

SISTEMA DE ESCAPE
  • Colectores de escape secos estancos a gases con protectores térmicos, dosturboalimentadores con cojinetes refrigerados por agua y protectores térmicos,salida de escape vertical

VOLANTES Y CAJA DEL VOLANTE
  • Volante, SAE N.° 00, 183 dientesCaja del volante, SAE No. 00

SISTEMA DE COMBUSTIBLE
  • Filtro de combustible, lado dch., con indicadores de servicio
  • Bomba de transferencia de combustible
  • Inyectores unitarios controlados electrónicamente

INSTRUMENTOS
  • Panel de instrumentos montado en el motor con interruptor de cuatro posiciones, luz indicadora de desconexión por exceso de velocidad, luz indicadora de paradade emergencia, unidad gráfica para visualización analógica o digital de: presión de combustible yaceite, diferencial del filtro de combustible y aceite, voltaje CC del sistema,temperatura del agua y escape, restricción en admisión de aire, indicador de servicio, velocidad del motor, consumo de combustible (total e instantáneo)

SISTEMA DE LUBRICACIÓN
  • Respiradero del cárter montado en la parte superior, filtro de aceite en lado derecho, llenado de aceite en lado derecho,bomba de aceite accionada por engranajes, cárter de aceite profundo, se recomienda usaraceite para motor diésel de Caterpillar 10W30 o 15W40

SISTEMA DE MONTAJE
  • Raíles de montaje del motor tipo industrial

TOMAS DE FUERZA
  • Mando de accesoriosinferior derecho, inferior izquierdoCaja delantera, doble cara

SISTEMA DE PROTECCIÓN
  • Sistema de Control Electrónico A-III que proporciona estrategias de reducción de potencia del motorprogramables por el cliente para ofrecer protección contra condiciones adversas defuncionamiento
  • Botón de parada de emergencia (situado en panel de instrumentos electrónico)Protección con desconexión de seguridad para presión del aceite y temperatura del agua, protecciónfrente a exceso de velocidad

GENERAL
  • Protector y amortiguador de vibracionesPintura, motor Amarillo Caterpillar con rieles en negroArgollas de elevación

3512C Equipos optativos

SISTEMA DE ADMISIÓN DE AIRE
  • Desmontaje del filtro de aire
  • Adaptadores de admisión de aire remota

SISTEMA DE CARGA
  • Cargadores de batería
  • Alternadores de carga

SISTEMA DE CONTROL
  • Módulo de distribución de carga
  • Control del acelerador de velocidad local

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
  • Indicador del interruptor de nivel de agua medidor
  • Sensores de nivel de refrigerante
  • Conexiones
  • Conversiones del enfriador de quilla
  • Conversión de enfriamiento del radiador
  • Intercambiadores de calor
  • Bombas de agua auxiliares
  • Retirada de bomba de agua de mar
  • Separador de aire

SISTEMA DE ESCAPE
  • Salida de escape
  • Conexiones flexibles
  • Codos
  • Bridas
  • Expansores de escape y bridas
  • Silenciadores

SISTEMA DE COMBUSTIBLE
  • Enfriador de combustible
  • Bombas de cebado de combustible
  • Tuberías de combustible flexible
  • Tuberías de combustible rígidas
  • Filtro de combustible primario
  • Interruptor del nivel de combustible

GENERADORES Y ACCESORIOS DEL GENERADOR
  • CONFIGURACIONES DEL GENERADOR INSTALADO, MOTORES AUX F/MAR
  • CONFIGURACIONES DEL GENERADOR INSTALADO, MOTORES AUX F/MAR

INSTRUMENTOS
  • Módulo de comunicación PL1000T
  • Módulo de comunicación PL1000E
  • Módulo de interfaz del cliente
  • Termopares
  • Pantalla del panel remoto
  • Pantalla de temperatura del cilindro remoto

SISTEMA DE LUBRICACIÓN
  • Cárter de aceite
  • Accesorios del cárter de aceite
  • Bombas del cárter de aceite
  • Opciones de prelubricación
  • Aceite lubricante
  • Filtro de aceite centrífugo

SISTEMA DE MONTAJE
  • Aisladores de vibración
  • Rieles

TOMAS DE FUERZA
  • Protección del volante
  • Acoplamiento flexible
  • Cubo de acoplamiento
  • Accesorios de la caja delantera
  • Ubicación delantera en el lado izquierdo superior
  • Ubicación trasera en el lado izquierdo superior
  • Ubicación delantera en el lado derecho superior:
  • Ubicación trasera en el lado derecho superior
  • Ubicación delantera en el lado izquierdo inferior
  • Mandos de accesorios de la caja delantera
  • Tomas de fuerza delanteras
  • Poleas del cigüeñal
  • Desmontaje de las protecciones de amortiguación

SISTEMA DE PROTECCIÓN
  • Cortes por admisión de aire
  • Interruptores y contactores
  • Válvula de seguridad contra explosiones
  • Sensores

JUEGOS DE PIEZAS DE RECAMBIO
  • Kits de piezas del motor

APARIENCIA ESPECIAL

SISTEMA DE ARRANQUE
  • Motores de arranque o dispositivo de giro
  • Opciones del motor de arranque neumático
  • Ayudas de arranque
  • Bancos de baterías, 24 voltios, seco
  • Soporte de batería

GENERAL
  • Juego de herramientas
  • Cable de enlace de datos Caterpillar

HERRAMIENTAS DE SERVICIO/PROTECCIONES DE ENVÍO/SOPORTE DE FÁBRICA
  • Puesta en servicio