< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Los grupos electrógenos marinos Cat 3500 están especialmente diseñados para las aplicaciones de perforación y producción en alta mar. Décadas de experiencia en el diseño de soluciones de potencia para buques y plataformas han derivado en un producto de rendimiento probado, bajas emisiones, gran durabilidad y costes de operación y propiedad asequibles. Los grupos electrógenos Cat están respaldados por la red mundial de distribuidores Cat, que presta soporte técnico, servicio, piezas y garantías para velar por el funcionamiento de sus aplicaciones. Grupo Electrógeno Marino Cat 3516C (HD). Clasificaciones de potencia: 1285-2250 ekW (2963) a 60 Hz (1800 rev/min).

Especificaciones del motor

Unidades:
Valor nominal mínimo 2625.0 kVa 2100.0 ekW Less
Valor nominal máximo 2625.0 kVa 2100.0 ekW Less
Emisiones Tier 2 de la EPA, IMO Tier II Tier 2 de la EPA, IMO Tier II Less
De aspiración Postenfriado-turboalimentado doble Postenfriado-turboalimentado doble Less
Sistema de combustible EUI EUI Less
Control del motor ADEM A4 ADEM A4 Less
Peso 38581.0 lb 17500.0 kg Less
Carrera 8.5 pulg 215.0 mm Less
Calibre 6.7 pulg 170.0 mm Less
Cilindrada 4760.0 pulg 3 78.0 L Less

Dimensiones

Longitud 240.0 pulg 6095.0 mm Less
Altura 85.0 pulg 2147.0 mm Less
Anchura 87.0 pulg 2214.0 mm Less

Capacidad de líquidos

Sistema de refrigeración (motor) 62.0 galones de EE. UU. 234.7 L Less
Sistema de lubricación (llenado) 107.0 galones de EE. UU. 405.0 L Less

Diseño del motor

Fiabilidad y durabilidad demostradas. - Ofrece una disminución completa de la velocidad en una amplia gama de condiciones de trabajo y combustibles. - Componentes instalados en fábrica con puntos de conexión simples que facilitan la integración.

Gestión del motor digital avanzada

El sistema ADEM A4 representa la próxima generación de sistemas de gestión del motor, al mismo tiempo que reduce el número de componentes mecánicos y facilita la resolución de problemas. Entre las características se incluyen: - Encendido electrónico - Control de velocidad/regulación electrónica - Lógica de arranque/parada - Protección y control del motor

Empaquetado personalizado

Puede contar con que Caterpillar satisfará las necesidades de su proyecto en cualquier aplicación petrolífera y le ofrecerá paquetes mecánicos y grupos electrógenos personalizados de fábrica. El diseño de los motores, generadores, controles, radiadores y transmisiones Cat se puede personalizar y los adaptamos junto con nuestros distribuidores locales para crear soluciones únicas. Los paquetes personalizados son compatibles en todo el mundo y están cubiertos con una garantía de un año después del arranque.

Respaldo al producto proporcionado por la red global de distribuidores Cat

- Más de 2200 distribuidores. - Técnicos del distribuidor Cat formados en la fábrica que reparan cada aspecto de su producto de petróleo Cat. - Suministro de repuestos, servicio y garantía en todo el mundo. - Acuerdos de mantenimiento preventivo disponibles para realizar reparaciones antes de que se produzcan averías. - Programa S·O·SSM que comprueba muestras de aceite y refrigerante con respecto a los estándares de Caterpillar para determinar: El estado de los componentes internos del motor La presencia de fluidos no deseados La presencia de derivados de la combustión El intervalo de cambio de aceite específico de la instalación

Más de 80 años de experiencia en la fabricación de motores

La propiedad de los procesos de fabricación hace que Caterpillar pueda crear productos fiables y con un alto nivel de calidad.

Sitio web

Para conocer los requisitos de potencia en aplicaciones petrolíferas, visitewww.catoilandgasinfo.com.

Facilidad de instalación

- La configuración del montaje de la base, interior-exterior simplifica la integración con la plataforma. - Amplia gama de accesorios que permiten una configuración flexible. - El montaje del generador de tres puntos en la base interior mantiene la alineación de fábrica. - Punto de elevación único y simple que facilita el trabajo de instalación.

Seguridad

- Botón de parada de emergencia en el panel de instrumentos. - Válvulas de seguridad contra corte de aire y explosiones disponibles. - Puntos de ajuste configurables de parada, reducción de potencia y alarmas. - Alarmas, entradas y salidas adicionales disponibles.

Empaquetado personalizado

Puede contar con que Caterpillar satisfará las necesidades de su proyecto en cualquier aplicación petrolífera y le ofrecerá paquetes mecánicos y grupos electrógenos personalizados de fábrica. El diseño de los motores, generadores, controles, radiadores y transmisiones Cat se puede personalizar y los adaptamos junto con nuestros distribuidores locales para crear soluciones únicas. Los paquetes personalizados son compatibles en todo el mundo y están cubiertos con una garantía de un año después del arranque.

Respaldo al producto proporcionado por la red global de distribuidores Cat

- Más de 2200 concesionarios.- Técnicos del distribuidor Cat formados en instalaciones que reparan cadaaspecto de los productos para aplicaciones petrolíferas.- Suministro de repuestos, servicio y garantía en todo el mundo. - Acuerdos de mantenimiento preventivo disponibles para realizar reparaciones antes de que se produzcan averías.-Programa S•O•SSM que comprueba muestras de aceite y refrigerantecon respecto a las normas de Caterpillar para determinar:• El estado de los componentes internos del motor• La presencia de fluidos no deseados• La presencia de subproductos de la combustión• El intervalo de cambio de aceite específico del sitio

Más de 80 años de experiencia en la fabricación de motores

La propiedad de los procesos de fabricación hace queCaterpillar pueda crear productos fiables y con un alto nivel de calidad.

Sitio web

Para conocer los requisitos de potencia en aplicaciones petrolíferas, visite www.catoilandgasinfo.com.

3516C Equipos estándar

SISTEMA DE ADMISIÓN DE AIRE
  • Núcleo del postenfriador, resistente a la corrosión (lado del aire)
  • Filtro de aire, servicio regular con indicadores de servicio
  • Dos turboalimentadores, montados en la parte trasera

SISTEMA DE CONTROL
  • Doble control electrónico del motor A4 de Caterpillar con sistema de combustible de inyector de la unidad electrónica y mazo de cables rígido.
  • El panel de distribución de potencia suministrará 24 V CC (menos de 10 A) al sistema eléctrico del motor de potencia.

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
  • Refrigeración del motor con camisa de agua (JW, Jacket Water) y refrigeración de aire de carga de dos etapas con camisa de agua/circuito separado con postenfriador (SCAC, Separate Circuit After-Cooling)
  • Para garantizar la conformidad de uso, los radiadores o los intercambiadores de calor deben ser capaces de rechazar suficiente calor para permitir un adecuado funcionamiento del motor en las peores condiciones de trabajo.
  • El radiador o el intercambiador de calor deben suministrar 48 °C (118 °F)
  • Agua de refrigeración del SCAC a la entrada del postenfriador a, al menos, 200 gal/min a una temperatura ambiente de 30 °C y conforme a las condiciones de trabajo (incluida la altura)

SISTEMA DE ESCAPE
  • Colectores de escape secos estancos a gases con protectores térmicos, turboalimentadores dobles con cojinetes refrigerados por agua y protectores térmicos.
  • Salida de escape: salida de brida redonda de 305 mm (12 pulg), orientación vertical

VOLANTES Y CAJA DEL VOLANTE
  • Volante, SAE N.° 00, 183 dientes, caja del volante, SAE Nº 00
  • Caja del volante, SAE N° 00
  • Rotación estándar SAE

SISTEMA DE COMBUSTIBLE
  • Filtro de combustible doble, servicio por el lado izq. Filtro de combustible simple, servicio por el lado dcho.
  • Bomba de transferencia de combustible
  • Bomba de cebado de combustible, dcha.
  • Inyectores unitarios controlados electrónicamente
  • Conexión del cliente ubicada en la parte inferior derecha del motor
  • Protección SOLAS

INSTRUMENTOS
  • Panel de instrumentos montado en el motor con interruptor de cuatro posiciones, luz indicadora de desconexión por exceso de velocidad, luz indicadora de parada de emergencia, unidad gráfica para visualización analógica o digital de: presión de combustible y aceite, diferencial del filtro de combustible y aceite, voltaje de CC del sistema, temperatura del agua y escape, restricción en admisión de aire, indicador de servicio, velocidad del motor, consumo de combustible (total e instantáneo)

SISTEMA DE LUBRICACIÓN
  • Respiradero del cárter montado en la parte superior, filtro de aceite en lado derecho, llenado de aceite en lado derecho, bomba de aceite accionada por engranajes, cárter de aceite profundo, se recomienda usar aceite para motor diésel de Caterpillar 10W30 o 15W40

SISTEMA DE MONTAJE
  • Raíles de montaje y sistema de aislamiento a petición del cliente

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Certificación de Clase I/División 2 de MCS
  • Mazo de cables sin halógenos y bajo nivel de humo

SISTEMA DE PROTECCIÓN
  • Sistema de Control Electrónico A-III que proporciona estrategias de reducción de potencia del motor programables por el cliente para ofrecer protección contra condiciones adversas de funcionamiento
  • Botón de parada de emergencia (situado en panel de instrumentos electrónico); protección con desconexión de seguridad para presión del aceite y temperatura del agua, protección frente a exceso de velocidad

ZONAS PELIGROSAS
  • Solo el sistema eléctrico está certificado para entornos peligrosos
  • Certificación NEC 500 Clase I, División 2 para grupos de gases C y D
  • La clase de temperatura es T3 para temperaturas ambiente desde –10 °C hasta 50 °C
  • CMPD de Clase I/División 2

GENERADOR Y ACCESORIOS DEL GENERADOR
  • Clase I/División 2 diseñados según las especificaciones del cliente
  • Material aislante para protección en entornos difíciles

3516C Equipos optativos

SISTEMA DE ADMISIÓN DE AIRE
  • Desmontaje del filtro de aire
  • Adaptadores de admisión de aire remota

SISTEMA DE CARGA
  • Cargadores de batería
  • Alternadores de carga

SISTEMA DE CONTROL
  • Módulo de distribución de carga
  • Control del acelerador de velocidad local

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
  • Indicador del interruptor de nivel de agua medidor
  • Sensores de nivel de refrigerante
  • Conexiones
  • Conversiones del enfriador de quilla
  • Conversión de enfriamiento del radiador
  • Intercambiadores de calor
  • Bombas de agua auxiliares
  • Retirada de bomba de agua de mar
  • Separador de aire

SISTEMA DE ESCAPE
  • Salida de escape
  • Conexiones flexibles
  • Codos
  • Bridas
  • Expansores de escape y bridas
  • Silenciadores

GENERADORES Y ACCESORIOS DEL GENERADOR
  • CONFIGURACIONES DEL GENERADOR INSTALADO, MOTORES AUX F/MAR
  • CONFIGURACIONES DEL GENERADOR INSTALADO, MOTORES AUX F/MAR

INSTRUMENTOS
  • Módulo de comunicación PL1000T
  • Módulo de comunicación PL1000E
  • Módulo de interfaz del cliente
  • Termopares
  • Pantalla del panel remoto
  • Pantalla de temperatura del cilindro remoto

SISTEMA DE MONTAJE
  • Aisladores de vibración
  • Rieles

TOMAS DE FUERZA
  • Protección del volante
  • Acoplamiento flexible
  • Cubo de acoplamiento
  • Accesorios de la caja delantera
  • Ubicación delantera en el lado izquierdo superior
  • Ubicación trasera en el lado izquierdo superior
  • Ubicación delantera en el lado derecho superior:
  • Ubicación trasera en el lado derecho superior
  • Ubicación delantera en el lado izquierdo inferior
  • Mandos de accesorios de la caja delantera
  • Tomas de fuerza delanteras
  • Poleas del cigüeñal
  • Desmontaje de las protecciones de amortiguación

SISTEMA DE PROTECCIÓN
  • Cortes por admisión de aire
  • Interruptores y contactores
  • Válvula de seguridad contra explosiones
  • Sensores

JUEGOS DE PIEZAS DE RECAMBIO
  • Kits de piezas del motor

APARIENCIA ESPECIAL

SISTEMA DE ARRANQUE
  • Motores de arranque o dispositivo de giro
  • Opciones del motor de arranque neumático
  • Ayudas de arranque
  • Bancos de baterías, 24 voltios, seco
  • Soporte de batería

GENERAL
  • Juego de herramientas
  • Cable de enlace de datos Caterpillar

HERRAMIENTAS DE SERVICIO/PROTECCIONES DE ENVÍO/SOPORTE DE FÁBRICA
  • Puesta en servicio