< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Si necesita para su trabajo una bomba de estimulación, la tenemos. Nuestra completa línea de bombas de estimulación de pozos está diseñada y fabricada por Caterpillar en las fábricas de Caterpillar, por lo que ofrecen las garantías de un paquete totalmente integrado de la mano de un único proveedor. Las Bombas de Estimulación de Pozos WS255 están indicadas para aplicaciones de estimulación de pozos en las que se emplean Motores Cat 3512C (HD) y Transmisiones TH55. Las bombas de estimulación de pozos Cat están respaldadas por la red mundial de distribuidores Cat, que presta soporte técnico, servicio, piezas y garantías para velar por el funcionamiento de sus aplicaciones. Bomba de Estimulación de Pozos Cat WS255. Entrada de corriente máxima: 1864 bkW (2500 bhp) a 330 rev/min.

Especificaciones de la bomba

Unidades:
Entrada máxima 2500.0 bhp 1864.0 bkW Less
Rev/min máximas 300.0 Rev/min 300.0 Rev/min Less
Número de émbolos 5.0 5.0 Less
Longitud de carrera 8.0 pulg 203.2 mm Less
Peso de la bomba 16000.0 lb 7257.0 kg Less
Relación de engranajes 6.353:1 6.353:1 Less

WS255 Equipos estándar

Terminales hidráulicos
  • Compatibles en dimensiones con los extremos de potencia de carrera estándares del sector de 8" y 10"
  • El diseño de válvula sobre válvula simplifica la instalación de la válvula, el asiento y el émbolo
  • Línea completa de 1502 bridas de descarga: macho, hembra y en blanco
  • Opciones de colector de succión: con registro y opción de zoom, y nuestra innovadora opción de bajo perfil
  • Diseños de tope de la válvula sin ranuras y con ranuras disponibles; el diseño sin ranuras elimina el aumento de carga presente con un diseño de tope de válvula ranurado
  • Línea del émbolo: revestimiento colmonoy 6 con una dureza mínima de 56 RC
  • Empaque del émbolo disponible en versión estándar y especial
  • Juntas Polypak que ofrecen un sellado más fiable en la tapa de succión y las bridas de descarga
  • Diseño de los componentes del terminal hidráulico que maximizan la intercambiabilidad en toda nuestra línea de terminales hidráulicos y con terminales hidráulicos estándar

Terminales de potencia
  • Tamaño estándar del sector: totalmente intercambiables con las bombas de la competencia
  • Diseño de engranaje de giro y de piñón helicoidal inverso, gran fiabilidad
  • Estructura completamente soldada con soportes internos adicionales
  • Diseño de la varilla de dos piezas: la varilla pretensada disminuye las cargas cíclicas y el esfuerzo de fatiga
  • El diseño del espacio de la placa al bastidor inclinado incluye un diseño de inmovilización por encaje, que aumenta la resistencia estructural
  • Engranajes de giro fabricados o forjados, sin material fundido
  • Cigüeñal forjado, una pieza