Dynamic Gas Blending™

Una ventaja dinámica. Solución de combustible doble para aplicaciones de perforación de tierras, producción y mantenimiento de pozos

Utilice gas cuando esté disponible y gas de modulación continua cuando sea necesario. La tecnología Cat® Dynamic Gas Blending™ está optimizada para gestionar las variaciones de la calidad de combustible y las condiciones de funcionamiento del motor. Podrá ahorrar combustible y se asegurará de que su potencia diésel y el rendimiento transitorio se mantienen de manera sostenida.

Reducir los costes de operación y garantizar el cumplimiento de las normativas de emisiones, todo ello con una sola tecnología, es apasionante, pero supone solo el comienzo.

Alcance un nuevo equilibrio

Donde la rentabilidad...

  • Menores costes de combustible mediante la sustitución con gas de hasta un 70 %* del diésel.
  • Los intervalos de mantenimiento y la vida útil del componente no se ven afectados.
  • Aumente el rendimiento de visualización y diagnóstico con los controles ADEM™ A4 y EMCP 4.4*.

...está en armonía con la responsabilidad

  • Capacidad de funcionar con gas de yacimiento como alternativa al quemado.
  • Diseñado con componentes con certificación CSA (Canadian Standards Association, agencia canadiense de normalización).
  • Características de seguridad incorporadas en los controles integrados.
  • Mantenga las certificaciones de emisiones originales mediante un kit de actualización.

*Diferente de las aplicaciones de mantenimiento de pozos

Disfrute de las opciones a su alcance

Si opta por actualizar su equipo actual, se beneficiará de las prestaciones completas de Dynamic Gas Blending así como de las ventajas que ofrece un paquete completo, como cobertura de garantía completa y suministro de piezas originales de toda la red de distribuidores Cat.

  • Instalación de componentes empernada.
  • Empaquetamiento de piezas consolidadas.
  • Facilidad de pedido, con un solo número de pieza para cada kit.

Sea flexible

Dynamic Gas Blending se ajusta automáticamente a los cambios de calidad y presión del combustible entrante, con lo que permite que los motores funcionen con una gran variedad de combustibles, desde el gas asociado hasta el gas natural líquido (GNL, liquified natural gas).

  • Modula continuamente la sustitución de gas bajo todas las cargas transitorias para optimizar el ahorro de combustible.
  • Acepta hasta un 55 % de inertes.
  • No requiere calibración cuando se mueve el equipo o se modifica el suministro de gas.

Estimulación de pozos: descripción general del producto

  • Un control de motor único ADEM A4 maximiza la sustitución al tiempo que mantiene el rendimiento y el garantiza el cumplimiento normativo sobre emisiones.
  • Mantiene el rendimiento de un motor diésel y maximiza la sustitución a lo largo de un amplio intervalo de condiciones de velocidad y carga.
  • Alcanza una máxima sustitución y mantiene las emisiones dentro de los estándares Tier 2 a la vez que funciona con una gran variedad de combustibles gaseosos sin necesidad de calibraciones adicionales.
  • Combinación de oxidación diésel y silenciador diseñada para facilitar la instalación.
  • Controles integrados y hardware diseñado atendiendo a criterios de seguridad, fiabilidad y durabilidad.

Perforación y producción: descripción general del producto

Su distribuidor Cat le ayudará a implementar un paquete completo o un kit de actualización compatible con sus grupos electrógenos. El uso de componentes de gas para el motor junto con una tecnología probada que no requiere cambiar los componentes principales del motor diésel, le permitirá tener su equipo funcionando enseguida a pleno rendimiento con Dynamic Gas Blending.

  • Los controles optimizados de combustible diésel y gas maximizan la sustitución y mantienen en todo momento la potencia y el funcionamiento seguro del motor.
  • Los kits de actualización certificados garantizan el cumplimiento de las normativas sobre emisiones originales con una gran variedad de combustibles gaseosos.
  • Integración sencilla con el equipo de control de plataforma para supervisar el funcionamiento del motor y el rendimiento de la sustitución de combustible.

 

Contacte con su distribuidor para obtener más información

 


Kit de actualización del motor Cat Dynamic Gas Blending

Actualice una serie de motores para petróleo y perforación a fin de sacar el máximo partido a la combustión. La tecnología Dynamic Gas Blending modula continuamente la sustitución de gas bajo todo tipo de cargas transitorias para optimizar el ahorro de combustible.

Descargar PDF
Kit de actualización del motor Cat Dynamic Gas Blending

Productos de petróleo y gas

Productos de petróleo y gas

Los motores Cat están diseñados para ofrecer durabilidad y proporcionar unos costes de operación bajos. Y lo han demostrado día tras día en aplicaciones de petróleo y gas por todo el mundo desde la década de 1930.

Ver productos

Portal de información técnica

Portal de información técnica

Encuentre comparaciones de productos, datos técnicos, dimensionamiento de productos y más contenidos en nuestro portal de información técnica; un recurso creado específicamente para consultores, arquitectos, ingenieros y propietarios.

Más información

Una compañía de suministro eléctrico ahorra 700 000 dólares en 11 meses gracias a Dynamic Gas Blending™

Kit DGB™ instalado en el Grupo Electrógeno 3512C de SWN

Si pudiera ahorrar en costes de combustible y cumplir los estándares de emisiones cambiando a una solución de combustible flexible, ¿lo haría?

Leer la historia completa