Cuando la opción más pequeña es la más inteligente: Equipo compacto realizando trabajos a grande escala

Por Roy Brookhart, experto en equipos compactos Cat®

Para muchos trabajos, no es una cuestión de utilizar máquinas pequeñas, sino de saber cuándo estas encajan en el tipo de trabajo realizado. He visto un sinnúmero de situaciones en las que una máquina compacta se adapta mejor a un trabajo de equipo pesado. Requisitos de tamaño, las limitaciones de peso y las necesidades de maniobra hacen a las máquinas compactas la opción ideal para trabajos de todos los tamaños. Además, las máquinas compactas están diseñadas para utilizar una gran variedad de herramientas de trabajo, lo cual las hace más versátiles.

Beneficios del Equipo compacto
En adición a la reducción de peso, aumento de la capacidad de maniobra y el tamaño más pequeño, las máquinas compactas tienen gran potencia en relación a su tamaño. Esto significa que las máquinas pequeñas tienen suficiente poder para manejar grandes trabajos. Esta característica permite a las máquinas compactas completar tareas en una variedad de aplicaciones, incluyendo las que son normalmente realizadas por equipos de trabajo pesado como proyectos de construcción y renovación de carreteras.

A veces, los equipos pequeños son más adecuados para los trabajos de gran escala. Por ejemplo , las máquinas compactas son mejores en tareas de construcción y renovación cuando se trabaja en el interior de edificios, en puentes, o en lotes de parqueo ya que están diseñados para trabajar en espacios reducidos y con menor peso . En los proyectos de repavimentación de carreteras, las máquinas compactas como minicargadoras con fresadoras en frío, retiran los materiales que las perfiladores más grandes no pueden alcanzar. Aplicaciones como paisajismo se basan en gran medida en las máquinas compactas debido al pequeño tamaño y a la menor alteración de los neumáticos que impactan directamente el aspecto del paisaje.

Otras ventajas de los equipos compactos :

  • Más fácil de transportar
  • Fácil de alquilar
  • Lo suficientemente ligero para caber en espacios reducidos como ascensores o barcos
  • Fácil de trabajar en espacios reducidos alrededor de las obstrucciones o entre estructuras
  • Operación y aplicaciones similares a las de las maquinas grandes

En conclusión, un equipo compacto se puede utilizar en proyectos a gran escala como complemento a las máquinas grandes. Existen las similitudes tales como funcionamiento de la máquina , el mantenimiento y perfiles de aplicación entre las máquinas pequeñas y grandes en la misma familia . Por ejemplo, los tractores de oruga compactos funcionan de la misma manera que los tractores de oruga grandes pero en menor escala. A menudo, estas máquinas se intercambian para coincidir con el tamaño de la aplicación y los accesorios adicionales hacen a las máquinas compactas más versátiles. Estas máquinas están diseñadas para trabajar en conjunto y cada una juega un papel vital en la realización de trabajos a grande escala.