REALIDAD ACERCA DE LAS CAÍDAS

¿Conoce la realidad acerca de las caídas?

 

REALIDAD:

Alrededor de cinco trabajadores de construcción mueren semanalmente como consecuencia de una caída. En efecto, las caídas son la causa principal de muerte en el trabajo para los trabajadores de construcción.

 

REALIDAD:

Cerca de dos tercios de las lesiones están relacionadas con resbalones, tropezones y caídas de las escaleras.

 

REALIDAD:

Casi la mitad de las caídas fatales se producen desde una altura de 20 pies (6 m) o menos. Algunas se producen desde menos de 6 pies (1.8 m) de altura.

 

¿Por qué son tan peligrosas las caídas?

El tiempo promedio de reacción de una persona es medio segundo. En ese lapso, usted cae 4 pies (1.2 m). A medida que cae, la gravedad lo va jalando hacia abajo y su velocidad aumenta rápidamente, lo que significa que su fuerza de impacto también se incrementa. Una vez que usted empieza a caer, solo se detendrá al chocar contra una superficie inferior. Una persona que pesa 200 libras (90.7 kg) aproximadamente y cae desde una altura de solo 6 pies, impactará el suelo con una fuerza de casi 10 000 libras (4500 kg).

 

La seguridad en las escaleras ayuda a salvar vidas:
  • Mire hacia la escalera al subir o bajar de esta.
  • Manténgase entre los dos rieles (sin inclinarse hacia un lado o al otro).
  • Utilice tres puntos de contacto.
  • No cargue peso.
  • Solo una persona a la vez debe utilizar la escalera.
  • No se incline, estire o realice movimientos que puedan hacerle perder el equilibrio.
  • Concéntrese al subir o bajar la escalera.
  • No se pare en el peldaño superior o en la parte superior de una escalera de mano.
  • No se pare en ninguno de los tres peldaños superiores de una escalera recta o telescópica.