Aumente La Productividad De Su Lugar De Trabajo Tan Fácilmente Como 1, 2, 3

 

En cualquier trabajo, usted lucha por mantener sus márgenes. Cada costo que pueda reducir, cada minuto que pueda ganar hacen una diferencia. Elegir el equipo correcto e implementar un lugar de trabajo para maximizar el rendimiento de ese equipo le ayudará a alcanzar sus metas de producción. Acá hay tres sencillos consejos para ayudarle a aumentar la eficiencia de su lugar de trabajo.

  • Es más eficiente la carga en banco que la carga en tierra. La altura del banco debiese coincidir con la altura del brazo. Si se mueve la excavadora hacia lo más alto del lado superior para cargar, usted puede incrementar la eficiencia del sistema en un 15% o en un 20%.
  • Optimice el ciclo de carga mediante la carga en banco. La unidad de acarreo debe ubicarse en un ángulo de 45º mientras entra para ser cargada. Cada pasada de la excavadora debiese promediar alrededor de 25 segundos, para optimizar el ciclo de carga.
  • Optimice cada parte del cucharón para aumentar la productividad y la eficiencia. Considere el tipo de material al seleccionar el cucharón correcto para su máquina y aplicación.

Aumente significativamente la eficiencia en su lugar de trabajo. Vea este vídeo.