GENERADORES PARA LA INDUSTRIA AGRÍCOLA

AGRICULTURA

La potencia para mantener el mundo y su operación.

Lo que las generaciones anteriores consideraban desperdicios ahora es combustible que ahorra costos. Se captan los gases industriales, de procesos agrícolas y del procesamiento de alimentos, y con ellos se alimentan los generadores de combustible de bajo consumo energético Cat®. Y la energía que genera casi es gratuita para su instalación. Se trata de una tecnología que permite reducir tanto los costos de insumos como las emisiones de gases nocivos. Nuestros generadores de emergencia de respaldo y alquiler ayudan a los agricultores a mantener el funcionamiento uniforme de las operaciones durante los costosos cortes de potencia. Desde granjas lecheras hasta invernaderos, los generadores Cat suministran potencia para todas las aplicaciones agrícolas.  

Opte por vender potencia adicional a la red eléctrica con nuestros equipos de conmutación, con controles basados en controladores lógicos programables (PLC), para que pueda poner en paralelo con la red local sus grupos electrógenos agrícolas.


PRODUCTOS DE POTENCIA ELÉCTRICA

PRODUCTOS DE POTENCIA ELÉCTRICA

De cualquier tamaño o forma. En cualquier entorno normativo. Cuando necesita energía, nada iguala a Caterpillar. Nuestros generadores se utilizan en diversas aplicaciones.

Ver productos de potencia eléctrica

GRANJA USA GRUPOS ELECTRÓGENOS ALIMENTADOS POR BIOGÁS

Historias de clientes

La granja Nong Rai consume 200 kW de potencia para las necesidades complementarias de sus operaciones. Ahora su planta de potencia cumple con todas las necesidades de potencia eléctrica y permite ahorrar 2,8 millones de baht al año, los que se habrían gastado en electricidad de la red eléctrica local.

Ver historias de clientes

Folletos

Ver nuestros folletos de generación de energía

Caterpillar ofrece soluciones de potencia estándar y personalizadas para todas las aplicaciones, cuándo y dónde las necesite.

Ver folletos

Documento técnico

Documento técnico

Caterpillar se complace en ofrecer información sobre las nuevas tecnologías, así como soluciones innovadoras para suministrar energía a su negocio.

Ver documentos técnicos

Una alternativa viable para la producción de potencia eléctrica

Un biogás duradero y fiable puede generar importantes ahorros a largo plazo, además de ser ecológicamente responsable. El biogás, que se obtiene como un subproducto de muchos procesos industriales, agrícolas y de procesamiento de alimentos, se utiliza hoy en día como una fuente de combustible para generadores con motor. Al hacer uso de los recursos de biogás con la probada tecnología Caterpillar, los proyectos de biogás agrícola e industrial permiten:

  • Reducir las emisiones de carbono a través de la destrucción natural del metano
  • Ahorrar espacios de tierra valiosos que normalmente se utilizan para purificar el agua residual orgánica
  • Eliminar olores y problemas molestos causados por la descomposición de materiales orgánicos

Cómo funciona

El biogás, que consiste básicamente en metano y dióxido de carbono, se produce por la descomposición anaeróbica de los desperdicios orgánicos. En lugar de permitir una descomposición incontrolada de estos residuos y la liberación de gases a la atmósfera, estos se contienen en un ambiente privado de oxígeno, como piscinas cubiertas o depósitos de acero superficiales. De allí se extrae el metano y se quema para generar electricidad o calor.

Debido a las impurezas e inconsistencias en el biogás, generalmente se requiere un tratamiento previo. Sin embargo, la utilización de un motor a gas diseñado específicamente para funcionar con biogás puede reducir la inversión en el tratamiento previo. Los grupos electrógenos de combustible de bajo consumo energético de Cat están diseñados para manejar el combustible con variaciones en el contenido de metano típico de las operaciones de biogás.

Los motores de biogás Cat normalmente incluyen una bomba de ventilación del cárter para eliminar los posibles gases ácidos de escape.

Cómo funcionan la generación distribuida y la potencia de respaldo

Cuando se produce la energía localmente sin recuperación térmica del motor, Caterpillar ofrece radiadores para enfriar adecuadamente el aceite y el agua de las camisas del motor, junto con los circuitos de agua de posenfriamiento. Los equipos de conmutación en paralelo de Cat se emplean para permitir a los grupos electrógenos operar solos o en conjunto con una fuente de energía pública local.

Aunque los sistemas de emergencia de potencia a diésel siempre serán la respuesta para los sistemas de emergencia de seguridad de vida de respaldo, ha habido un gran aumento en el uso de los sistemas de potencia de respaldo a gas natural en los últimos años. Generalmente se instalan con un interruptor de transferencia automática (ATS, Automatic Transfer Switch) o un control del equipo de conmutación en paralelo en caso de grupos electrógenos múltiples. Estos sistemas detectan cuando hay un corte, inician automáticamente el sistema de potencia de respaldo y transfieren la energía a la fuente de emergencia. Cuando la energía de la red se restablece, el sistema de control cambia automáticamente a la fuente principal y apaga el grupo electrógeno de emergencia. 

Placeholder image
Portal de información técnica de los sistemas de potencia
Obtener más información
Acceda a información acerca de la industria

SpecSizer le permite evaluar tipos de carga, recopilar datos y organizar esta información para ayudarlo a seleccionar el grupo electrógeno que mejor se adapte a sus necesidades. Encuentre datos técnicos, tamaños y comparaciones de productos, entre otros detalles, mediante nuestro portal de información técnica (TIP, Technical Information Portal) creado específicamente para consultores, arquitectos, ingenieros y propietarios. Eche un vistazo a estos valiosos recursos ahora en nuestro centro de aplicaciones.

Vea folletos, documentos técnicos y mucho más
Placeholder image
Electric Power SpecSizer
Obtener más información
Cat® Dealer Service

Compre las piezas que necesite para sus equipos Cat® y obtenga todo el apoyo y compromiso de su distribuidor Cat local.

Póngase en contacto con su distribuidor local
Financiamiento y seguros

Un Cat de nuestros representantes de Financiamiento y seguros puede proporcionar la mejor solución para su negocio. Descubra cómo nuestros representantes pueden ayudarle a sacar el máximo provecho de su inversión , si usted necesita para financiar equipos de construcción, un barco con un motor Cat una fuente de alimentación de respaldo de un generador de Cat.

Más información
Empresa

Como líder mundial en lo que respecta a prestaciones de tamaño, alcance, envergadura y carácter, Caterpillar Inc. facilita de manera genuina el progreso mundial sostenible y las oportunidades.

Más información