PRESENCIA DE FABRICACIÓN GLOBAL

INSTALACIONES DE POTENCIA ELÉCTRICA

INSTALACIONES DE POTENCIA ELÉCTRICA

El equipo de potencia eléctrica de Caterpillar se compone de más de 4.500 empleados que hablan 47 idiomas diferentes y que trabajan en 90 instalaciones estratégicas en 15 zonas horarias. Nunca dejamos de trabajar en la mejora de la calidad de cada producto que construimos. Our quality runs through every facility, wherever we are.

ACERCA DE LAFAYETTE

La instalación en Lafayette, Indiana, EE.UU., acoge a más de 1.900 empleados de Caterpillar. Ellos diseñan y fabrican los Motores 3500, 3600 y C175 Cat® y proporcionan servicios de remanufacturación para los productos de Motores 3500. Estos motores diésel, de gas y de combustible doble se utilizan en aplicaciones marítimas, de petróleo, de potencia eléctrica y ferroviarias, como también en grandes camiones mineros Cat. Detrás de la planta se encuentra una estación dedicada a la generación de energía que incluye cuatro grupos electrógenos (C175, G3520E, G3516H y G3520H) que funcionan de forma continua. Además de proporcionar 6,5 megavatios de carga eléctrica base a la fábrica, el propósito de la instalación es evaluar la duración del grupo electrógeno, identificar los patrones de desgaste de los componentes clave y establecer con mayor precisión los intervalos de servicio.

 

ACERCA DE TIANJIN

La planta en Tianjin, China, se estableció en el año 2000 y fabrica grupos electrógenos Cat que oscilan entre 5,5 y 900 kVA. Con aproximadamente 400 empleados y una gran capacidad de producción, Tianjin ha conseguido una gran reputación de seguridad y calidad. Impulsada por los diseños y procesos estándar a nivel mundial de Caterpillar, esta planta combina los procesos de alta velocidad y fuertemente controlados en un entorno de armado de vanguardia certificado con las normas ISO 9001 y 14001. 

 

ACERCA DE LARNE

La instalación en Larne, en Irlanda del Norte, tiene más de un millón de pies cuadrados. Larne fabrica grupos electrógenos de 4 kW – 20 MW a gas y diésel. También cuenta con la cámara semianecoica automatizada más grande de Europa, con plantas de vanguardia de investigación acústica y de prueba.

ACERCA DE MANNHEIM

La instalación en Mannheim, Alemania, tiene más de 900 empleados y es reconocida a nivel mundial por la fabricación de productos fiables y eficientes. Esta instalación se centra en motores de gas para plantas de energía eléctrica y plantas de cogeneración eléctrica y térmica (CHP, Combined Heat and Power).

 

ACERCA DE GRIFFIN

El campus en Griffin, Georgia, EE.UU. tiene aproximadamente 850 empleados. Construyen motores para diversas aplicaciones de generación de energía: grupos electrógenos, motores marinos y motores para máquinas para el movimiento de tierras.

ACERCA DE HOSUR

Creada en 1989, la instalación en Hosur, India, tiene más de 200 empleados. La instalación fabrica una amplia gama de motores Cat con competencias principales de maquinado, armado, pruebas y pintura. 

 

ACERCA DE PIRACICABA

La instalación de Piracicaba, en Brasil, fabrica productos locales para el mercado brasileño. Esto incluye el armado adicional de los Grupos Electrógenos C280 y VM 32 para aplicaciones marinas.

Placeholder image
Portal de información técnica de los sistemas de potencia
Obtener más información
Acceda a información acerca de la industria

SpecSizer le permite evaluar tipos de carga, recopilar datos y organizar esta información para ayudarlo a seleccionar el grupo electrógeno que mejor se adapte a sus necesidades. Encuentre datos técnicos, tamaños y comparaciones de productos, entre otros detalles, mediante nuestro portal de información técnica (TIP, Technical Information Portal) creado específicamente para consultores, arquitectos, ingenieros y propietarios. Eche un vistazo a estos valiosos recursos ahora en nuestro centro de aplicaciones.

Vea folletos, documentos técnicos y mucho más
Placeholder image
Electric Power SpecSizer
Obtener más información
Cat® Dealer Service

Compre las piezas que necesite para sus equipos Cat® y obtenga todo el apoyo y compromiso de su distribuidor Cat local.

Póngase en contacto con su distribuidor local
Financiamiento y seguros

Un Cat de nuestros representantes de Financiamiento y seguros puede proporcionar la mejor solución para su negocio. Descubra cómo nuestros representantes pueden ayudarle a sacar el máximo provecho de su inversión , si usted necesita para financiar equipos de construcción, un barco con un motor Cat una fuente de alimentación de respaldo de un generador de Cat.

Más información
Empresa

Como líder mundial en lo que respecta a prestaciones de tamaño, alcance, envergadura y carácter, Caterpillar Inc. facilita de manera genuina el progreso mundial sostenible y las oportunidades.

Más información