Las Mototraíllas 620K cuentan con un refinamiento de diseño para mayor productividad y comodidad del operador

Para publicación en Norteamérica y Brasil: marzo de 2014
Número de publicación: 41PR14

Las nuevas Mototraíllas Serie 620K, 621K, 623K y 627K Cat® refinan aún más el diseño de sus predecesoras de la serie H que introdujeron características líderes en la industria, como las ayudas de secuencia y de carga que automatizan las funciones de ciclo para una producción óptima además de la comodidad del operador. Los modelos de la serie K se basan en las cualidades productivas de la serie H con nuevas características solicitadas por los clientes, entre ellas dirección de alta presión, protección de sobrevelocidad del motor, reducción de patinaje de los neumáticos, protección del enganche de trabas del diferencial, control de velocidad de desplazamiento de la máquina y estimador de carga útil. La capacidad de carga útil del modelo 621K de taza abierta y del modelo 627K de taza abierta y doble motor es de 28,8 tons EE.UU. (26,2 tons métricas) y 27,6 tons EE.UU. (25,1 tons métricas) para el modelo 627K con elevadora.

Además, los nuevos modelos incorporan varias mejoras adicionales: el enganche de amortiguación avanzado utiliza un software nuevo para amortiguar el movimiento de final de carrera del cilindro de carga para un desplazamiento más suave; el refinamiento del sistema hidráulico simplifica la función de caída rápida de la caja; los protectores de derrame del brazo de tiro desvían el material de los lados de la caja; el calado automático contribuye a llevar a la transmisión rápidamente a la temperatura de operación para transiciones más rápidas del impulsor del convertidor de par; los interiores de la cabina presentan un tablero rediseñado, al igual que mejoras en la visibilidad y en la comodidad del operador; las mejoras de mantenimiento incluyen un banco de filtro más fácil de servir y la modalidad de economía de combustible para el modelo 627K ajusta los puntos de cambio y la distribución de corriente para una óptima economía del combustible.

Protección de sobrevelocidad del motor: s i los sensores de la máquina anticipan un estado de sobrevelocidad del motor, el freno de compresión o los frenos de servicio aplican un nivel apropiado para mantener controlada la velocidad del motor

Reducción de patinaje: este control seleccionable ajusta automáticamente la velocidad del motor para reducir la posibilidad de resbalamiento de las ruedas

Protección del enganche de trabas del diferencial: esta nueva característica estándar está diseñada para prevenir que el operador conecte la traba del diferencial cuando las situaciones de funcionamiento no son apropiadas

Dirección de alta presión: el sistema de dirección de la serie 620 K funciona con un mayor alivio hidráulico para reducir el esfuerzo de la dirección, lo que minimiza la fatiga del operador e incrementa la producción

Limitador de la velocidad de la máquina: esta característica, que puede ajustarse desde la pantalla del tablero de instrumentos o por medio de un técnico electrónico CAT, permite restringir la velocidad de viaje máxima de la máquina. Una vez que se haya ajustado, la máquina seleccionará automáticamente la mejor marcha de transmisión para la velocidad escogida, lo que se traducirá en menores factores de carga del motor y una quema de combustible reducida

Control de la velocidad de desplazamiento: el control de la velocidad de desplazamiento se utiliza cuando se necesita una velocidad máxima reducida durante períodos o segmentos más cortos. El operador puede ajustar la velocidad máxima deseada y la máquina seleccionará el engranaje óptimo para el funcionamiento del motor y la transmisión. 

Estimador de carga útil: la conexión Cat permite un uso inteligente de la tecnología y los servicios para ayudar a mejorar la eficiencia en el sitio de trabajo. Las tecnologías de CARGA ÚTIL, como el estimador de carga útil, ayudan a los dueños a medir cargas para realizar un seguimiento preciso del movimiento de materiales y para maximizar la productividad. El estimador de carga útil está diseñado para calcular la carga útil de la máquina en equivalentes ingleses o métricos, con una precisión estimada del 95 %, mediante la medición de presiones en los cilindros de levantamiento de la taza al comienzo del segmento de acarreo. El estimador de carga útil trabaja de manera óptima en conjunto con la característica de ayuda de secuencia.

Especificaciones de la serie 620 K
  621K 623K 627K
Motor Cat C13 ACERT™ Cat C13 ACERT T: Cat C13 ACERT
      S: Cat C9.3 ACERT
Potencia neta, hp (kW) 407 (304) 407 (304) T: 407 (304)
      S: 290 (216)
Capacidad colmada, yd3 (m3) 24 (18.3) 23 (17.6) 24 (18.3)
Carga nominal, lb (kg) 57,600 (26 127) 55,201 (25 039) 57,600 (26 127)
Peso, con carga, lb (kg) 136,452 (61 883) 143,009 (64 868) 147,134 (66 740)
Velocidad máxima, con carga, mph (kph) 33.5 (53.9) 33.5 (53.9) 33.5 (53.9)

 

http://conexpo.cat.com/

Imagen 1

Imagen 2

###

Nota para los editores: Caterpillar lanza al mercado productos y servicios en cada uno de sus territorios con intervalos de tiempo diferentes. Aunque se hace todo lo posible para asegurarse de que la información de productos se comunique solo después de que Caterpillar haya recibido confirmación de parte de nuestra red de distribuidores, de nuestras plantas y de nuestras subsidiarias de marketing, respecto de que los productos y servicios estén disponibles en la región pertinente, se solicita a los editores que verifiquen la disponibilidad y las especificaciones de dichos productos con su distribuidor Cat local.

Consultas de la prensa

Representantes de medios de comunicación para prensa comercial de Cat

América
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com.

Correo electrónico general: Cat_Trade_Press@cat.com

Solicitudes de los lectores
www.cat.com/requestCatinfo