Miniexcavadora Hidráulica Cat® 303E CR diseñada para un rendimiento óptimo en espacios confinados y para la comodidad y seguridad del operador

Para publicación en Norteamérica, América del Sur, Australia, Nueva Zelanda: octubre de 2014
Número de publicación: 537PR14

La nueva Miniexcavadora Hidráulica Cat® 303E CR, de solo 61 pulgadas (1.550 mm) de ancho en toda la hoja y con un diseño de radio compacto que limita el giro de la cola a menos de 5  pulgadas (127 mm), es una máquina fácil de transportar que funciona de manera eficiente y segura en espacios pequeños y en lugares de trabajo congestionados. Con un peso en orden de trabajo máximo de 7.782 libras (3.530 kg), el modelo 303E CR amplía la línea de miniexcavadoras Cat y proporciona a los compradores más opciones en la categoría de 2,5 a 3,5 toneladas métricas. El Motor Cat C1.3 de 23,5 de potencia (17,5 kW) del modelo nuevo se suma a un potente sistema hidráulico de detección de carga, que proporciona flujos de hasta 23,1 gal EE.UU./min (87,6 L/min), a fin de proporcionar un rendimiento productivo y fiable en las aplicaciones más exigentes.

Disponible en ambas configuraciones, tanto en máquinas con cabina como con techo, el modelo 303E CR está diseñado para otorgarle comodidad y seguridad al operador. Todas las estaciones del operador, ya sea con cabina o techo, cuentan con ROPS (Roll Over Protective Structure, Estructura de Protección en Caso de Vuelcos), TOPS (Tip-Over Protection Structure, Estructura de Protección en Caso de Vuelcos) y tienen la certificación de protección superior nivel 1. Además, el sistema de intertraba Cat, que previene el movimiento hidráulico cuando la barra de seguridad se levanta, agrega más valor a la seguridad operacional, al igual que la alarma de desplazamiento estándar, el freno de la rotación automática y el cinturón de seguridad retráctil de tres pulgadas de ancho.

Un gran asiento con suspensión ajustable mantiene a los operadores cómodos y un monitor en el que se muestran los indicadores y los diagnósticos generales los mantiene informados. Un sistema de desplazamiento automático de dos velocidades mejora la eficiencia general de la máquina y facilita la operación, y mediante un sistema automático de vacío del motor es posible ahorrar combustible y reducir los niveles de ruido.

En el sistema hidráulico del modelo 303E CR se utilizan palancas universales de bajo esfuerzo operados por piloto que proporcionan un control más consistente y preciso que los controles con varillaje mecánico. Para la comodidad del operador, se integraron controles del sistema hidráulico auxiliar en las palancas universales, lo que hace que el modelo 303E CR esté listo para la instalación de herramientas gracias a un circuito de flujo unidireccional para herramientas como martillos hidráulicos y a un circuito de flujo bidireccional al usar herramientas con cilindros o motores bidireccionales. Un cambiador de patrón en la cabina permite cambiar fácilmente los controles según la conveniencia del operador.

Para aumentar la productividad y la eficiencia del operador, el cucharón del modelo 303E CR puede girar 200°, lo que proporciona una excelente retención de material en la parte superior del ciclo de elevación al cargar los camiones y lo que permite excavar zanjas planas más profundas sin reposicionar la máquina. Además, un cáncamo de levantamiento en el varillaje delantero proporciona un punto de fijación seguro para aparejos.

Para una mayor comodidad, la función de posición libre de la hoja topadora permite que la cuchilla siga el contorno del suelo y crear nivelaciones de acabado uniformes, lo que puede evitar el uso de un tractor de nivelación en el proyecto. La capacidad de utilizar el cucharón en una configuración de pala frontal también es una adición a la versatilidad del modelo 303E CR, lo que es una ventaja para las tareas de instalación de tuberías, limpieza de material del interior de cajas de camiones o llenado de una tolva al lado de una pared. Al excavar en espacios reducidos, la pluma descentrada del modelo 303E CR proporciona una mayor flexibilidad.

Para aumentar la versatilidad general del modelo 303E CR, hay disponible un acoplador rápido mecánico para albergar herramientas de trabajo como sinfines y martillos hidráulicos; además, el modelo posee de manera estándar un brazo listo para instalación de tenaza. Un acumulador en el sistema hidráulico auxiliar suaviza la acción hidráulica, evita los impulsos perjudiciales de presión y libera la presión a través del sistema piloto.

Hay líneas auxiliares montadas en la parte inferior del brazo, cerca de las herramientas de trabajo, lo que elimina la necesidad de usar mangueras flexibles y largas, que son vulnerables al daño, para llegar a las herramientas de trabajo. Los acopladores de desconexión rápida ofrecen conexiones fáciles y a prueba de derrames con las herramientas de trabajo y, para mayor utilidad, el modelo 303E CR es compatible con todas las herramientas de trabajo de las Miniexcavadoras Cat 303.5 y 304 de la serie E.

Hay cadenas de acero disponibles para el modelo 303E CR, como alternativa para las cadenas de caucho estándar, para uso en aplicaciones que requieren una mayor resistencia a escombros afilados.

Especificaciones de la máquina

Motor

Cat C1.3

Menos

Potencia neta, hp (kW)

23.5 (17.5)

Menos

Peso, techo, lb. (kg)

7,297 (3 310)

Menos

Peso, cabina, lb. (kg)

7,782 (3 530)

Menos

Flujo hidráulico, gal EE.UU./min (L/min)

23.1 (87.6)

Menos

Presión de alivio, lb/pulg² (bar)

3,553 (245)

Menos

Profundidad de excavación, máx., pulg. (mm)

108 (2 750)

Menos

Altura de excavación, máx., pulg. (mm)

178 (4 530)

Menos

 

Información detallada del producto

Puede encontrar la información detallada del producto en los siguientes enlaces:

Medios de impresión

Imagen de marcador de posición
Excavadora Mediana Cat 303E CR

Descargar imagen de alta resolución

Imagen de marcador de posición
Excavadora Mediana Cat 303E CR

Descargar imagen de alta resolución

Imagen de marcador de posición
Excavadora Mediana Cat 303E CR

Descargar imagen de alta resolución

###

Nota para los editores: Caterpillar lanza al mercado productos y servicios en cada uno de sus territorios con intervalos de tiempo diferentes. Aunque se hace todo lo posible para asegurarse de que la información de productos se comunique solo después de que Caterpillar haya recibido confirmación de parte de nuestra red de distribuidores, de nuestras plantas y de nuestras subsidiarias de marketing, respecto de que los productos y servicios estén disponibles en la región pertinente, se solicita a los editores que verifiquen la disponibilidad y las especificaciones de dichos productos con su distribuidor Cat local.

Consultas de la prensa

Representantes de medios de comunicación para prensa comercial de Caterpillar

América
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de los lectores
www.cat.com/requestCatinfo