La 320D2 GC Cat® está diseñada para ofrecer un valor superior del ciclo de vida útil y cuenta con un nuevo motor de consumo eficiente de combustible, refinamiento del sistema hidráulico y seguridad mejorada

Para publicación en América del Sur, África, Oriente Medio, Comunidad de Estados Independientes, Sudeste Asiático: noviembre de 2015
Número de publicación: 327PR15

La nueva Excavadora 320D2 GC Cat®, con un peso máximo en orden de trabajo de 20.800 kg, cuenta con un diseño que asegura el valor máximo del ciclo de vida útil a los clientes y reúne durabilidad a largo plazo, fiabilidad comprobada en terreno, productividad y costos bajos de operación. Un Motor C4.4 ACERT™ Cat con control electrónico cumple con las normas de emisiones equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU./Stage IIIA de la UE y con las normas de emisiones Stage III de China para uso fuera de carretera y permite reducir el consumo de combustible en hasta un 17 %, según la configuración regional, en comparación con el Motor C7.1 Cat utilizado en el modelo anterior. La nueva 320D2 GC mantiene las capacidades de excavación, levantamiento y producción necesarias para asumir diversas tareas, a la vez que conserva sus características superiores, como un potente sistema hidráulico, estructuras principales de servicio pesado y una estación del operador diseñada para ofrecer la máxima comodidad y conveniencia.

Con una potencia nominal de 85 kW (neta), el sistema de inyección de combustible electrónico del nuevo Motor C4.4 ACERT Cat garantiza una eficiencia del combustible y un rendimiento superiores, y un nuevo sistema de filtración de combustible de alta eficacia protege los inyectores ante contaminantes que pueden generar daños y residuos. Además, un nuevo ventilador de refrigeración proporciona un óptimo control de temperatura, al tiempo que reduce el consumo de energía del motor y disminuye los niveles acústicos para espectadores en una importante cifra de 2 dB(A). Un sistema de control automático del motor reduce la velocidad del motor cuando no se requiere potencia completa, lo que permite ahorrar combustible, y los costos de operación son aún más bajos gracias a los cambios de aceite que requieren casi 30 % menos de aceite que en el caso del Motor C7.1.

Sistema hidráulico, herramientas y estructuras

El refinamiento del sistema hidráulico de la 320D2 GC incluye potentes y eficientes bombas de desplazamiento variable diseñadas y construidas por Caterpillar y que proporcionan flujos de 428 L/min a presiones de alivio de 35.000 kPa. Los sistemas de regeneración de aceite de los circuitos de la pluma y del brazo de excavación transfieren el aceite que sale de los cilindros al lado opuesto de estos, lo cual reduce el flujo que requieren las bombas principales y genera una respuesta más rápida, un control preciso y menos consumo de combustible.

La pluma y el brazo de excavación de la 320D2 GC, fabricados como grandes estructuras de sección en caja con deflectores internos que absorben las fuerzas de torsión, están soldados robóticamente para ofrecer una óptima resistencia, lo que proporciona soldaduras intensas con el triple de penetración de las soldaduras manuales, con el fin de garantizar una gran durabilidad. El bastidor principal de sección en caja y con forma de X está diseñado para resistir la flexión torsional y disipar el esfuerzo a lo largo de la base de la máquina, y los enormes bastidores de rodillos de cadenas están conformados en prensas para entregar una resistencia superior. Los rodillos de cadenas están sellados para evitar la entrada de suciedad y las cadenas lubricadas con grasa extienden la vida útil del tren de rodaje y reducen considerablemente los niveles acústicos durante el desplazamiento.

Comodidad y seguridad del operador

Diseñada para albergar cómodamente a diversos operadores, la estación del operador de la 320D2 GC proporciona ajustes para el asiento y la palanca universal. Los controles y los interruptores ofrecen un diseño intuitivo para el operador y un potente sistema de calefacción y ventilación con 10 salidas garantiza la comodidad durante todo el año. Una pantalla LCD, que se puede programar en 42 idiomas, mantiene al operador informado con los parámetros fundamentales de operación de la máquina, además de entregar precauciones y advertencias oportunas sobre las funciones de esta.

La cabina de la 320D2 GC proporciona una excelente visibilidad panorámica al operador. La palanca de traba hidráulica evita todas las funciones del sistema hidráulico y de desplazamiento cuando se mueve hacia atrás, a la posición trabada, y el operador no puede salir de la cabina, a menos que la palanca se vuelva a posicionar.

Para mayor seguridad del operador, un interruptor de parada a nivel del suelo detiene el flujo de combustible hacia el motor en caso de emergencia. Tres disyuntores protegen los componentes eléctricos principales contra daños y un interruptor general mejora la seguridad del técnico de servicio, además de servir como elemento

disuasivo contra robos. Un cortafuegos de longitud completa que separa los compartimientos del motor y de la bomba hidráulica protege aún más tanto a los operadores como a los técnicos.

Facilidad de servicio y tecnologías Cat

La 320D2 GC cuenta con acceso a nivel del suelo para la mayoría de los puntos de servicio de rutina, incluido el acceso a las bombas y a los filtros, los que se ubican convenientemente detrás de una puerta de servicio en el lado derecho. La puerta de servicio trasera izquierda permite el fácil acceso al radiador, al enfriador de aceite, al posenfriador aire a aire y al condensador de AC (Air Conditioning, Aire acondicionado).

Un tanque de reserva y una válvula de drenaje adheridas al radiador simplifican el mantenimiento, y un bloque de engrase central en la pluma permite la fácil lubricación de puntos de difícil acceso en el varillaje delantero. Los orificios S•O•SSM (Scheduled Oil Sampling, Análisis programado de aceite) garantizan muestras de calidad del fluido en circulación en los sistemas hidráulicos, de aceite del motor y de enfriamiento. Los convenientes orificios para prueba hidráulica permiten la revisión precisa y segura de los sistemas de presión.

Las tecnologías LINK proporcionan conectividad inalámbrica al equipo, lo que permite el acceso a información esencial necesaria para operaciones empresariales eficientes. Los datos de LINK ofrecen valiosa información sobre el rendimiento de la máquina y la flota, lo que permite tomar decisiones oportunas basadas en hechos que pueden aumentar la eficiencia y la productividad en el lugar de trabajo.

Product Link™, un potente sistema telemático completamente integrado en la máquina, puede mejorar considerablemente la administración de equipos con información oportuna y práctica. El fácil acceso a la información, como la ubicación, las horas, el uso de combustible, el tiempo de inactividad y los códigos de suceso de la máquina, a través de la interfaz en línea de VisionLink, puede ayudarlo a administrar la flota de manera eficaz y bajar los costos de operación.

Especificaciones de la 320D2 GC

 Asia-Pacífico y ChinaÁfrica, Oriente Medio, Comunidad de Estados Independientes, América del Sur
MotorC4.4 ACERT Cat

C4.4 ACERT Cat

Potencia neta nominal  

93 kW

93 kW
Peso mínimo en orden de trabajo20.100 kg20.200 kg
Peso máximo en orden de trabajo20.700 kg20.800 kg
Profundidad máxima de excavación6.640 mm6.730 mm
Alcance máximo en la línea a nivel del suelo9.780 mm9.870 mm
Altura máxima de la carga6.570 mm6.490 mm
Alcance de capacidad del cucharón0,9 m31,0 m3

###

Nota para los editores: Caterpillar lanza al mercado productos y servicios en cada uno de sus territorios con intervalos de tiempo diferentes. Aunque se hace todo lo posible para asegurarse de que la información de producto se comunique solo después de que Caterpillar haya recibido confirmación de parte de nuestra red de distribuidores, de nuestras plantas y de nuestras subsidiarias de marketing, respecto de que los productos y servicios estén disponibles en la región pertinente, se solicita a los editores que verifiquen la disponibilidad y las especificaciones de dichos productos con su distribuidor Cat local.

CAT, CATERPILLAR, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow" y la imagen comercial de "Power Edge", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.  

VisionLink es una marca comercial de Trimble Navigation Limited, registrada en los Estados Unidos y en otros países.

©2015 Caterpillar. Todos los derechos reservados

 

Consultas de la prensa

Representantes de medios de comunicación para prensa comercial de Caterpillar

América

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de los lectoreswww.cat.com/requestCatinfo