La Excavadora Cat® 326D2 cuenta con estructuras de servicio pesado, potente sistema hidráulico, diseño para ahorro de combustible y comodidad óptima para el operador

Para publicación en Latinoamérica, África, Medio Oriente, CIS: septiembre de 2014
Número de publicación: 177PR14

La nueva Excavadora Hidráulica Cat® 326D2 ofrece valor a los clientes, puesto que combina una alta productividad, versatilidad y bajos costos de operación con una confiabilidad excepcional. Con un peso en orden de trabajo máximo de 26.345 kg (sin ROPS [Rollover Protective Structure, Estructura de Protección en Caso de Vuelcos]), el modelo 326D2 utiliza el Motor Cat C7.1, que tiene una potencia nominal de 140 kW (ISO 9249), cumple con las emisiones de escape equivalentes a las normas sobre emisiones Tier 2 de la EPA de EE.UU., Stage II de la Unión Europea y Tier 2 de China. También está equipado con un sistema de filtración de combustible de tres etapas para una óptima protección de los componentes de suministro de combustible. Entre las características de nivel superior se incluye un sistema hidráulico de detección cruzada para una mayor eficiencia, estructuras principales sólidas para una durabilidad a largo plazo, una cabina ergonómica para obtener mayor productividad y un mantenimiento de rutina simplificado para reducir los costos de operación.

Motor y sistema hidráulico
El Motor Cat C7.1 cuenta con un resistente sistema de inyección de combustible de riel común protegido por un sistema de filtración de tres etapas para un nivel óptimo de confiabilidad. También ofrece una bomba de cebado de combustible eléctrica que simplifica los cambios de filtro. Entre las características de ahorro de combustible se incluye un control automático de velocidad del motor que reduce las rpm durante las condiciones de carga liviana y sin carga, y una modalidad ECO que se adapta a la máquina para proporcionar una economía de combustible excepcional. La modalidad de alta potencia ofrece la máxima potencia para tareas exigentes.

El sistema hidráulico operado por piloto del modelo 326D2 proporciona una presión máxima de 35 MPa y regímenes de flujo de hasta 494 L/min para entregar una óptima potencia hidráulica en aplicaciones difíciles. Las principales bombas dobles continuamente utilizan toda la potencia del motor. Las válvulas de regeneración en los circuitos de retracción del brazo y de bajada de la pluma aceleran los ciclos, reducen los requisitos de flujo hidráulico y conservan el combustible. Los amortiguadores de cilindro amortiguan el impacto en estos circuitos. Las secciones de la válvula hidráulica auxiliar permiten agregar circuitos de presión alta y media para las herramientas.

Estructuras
Según la región, la excavadora está disponible con un tren de rodaje estándar, designado para el modelo 326D2 o un tren de rodaje largo, designado para el modelo 326D2 L. El sólido bastidor principal de sección en caja, con forma de X resiste el esfuerzo, puesto que transfiere las fuerzas de trabajo desde el resistente bastidor superior a los bastidores de rodillos inferiores de alta resistencia. Las soldaduras estructurales son en un 95 % robóticas y logran el triple de penetración en comparación con las soldaduras manuales. Los trenes de rodaje largo y estándar cuentan con componentes de servicio pesado, rodillos de cadenas sellados y lubricados y cadenas selladas y lubricadas con grasa.

También, según la región, tanto la pluma de alcance estándar de 5,9 m y la pluma de alcance de servicio pesado de 5,9 cuentan con dos opciones de brazo (2,95 m, 2,5 m) para adaptar el varillaje delantero a la tarea. Por su parte, la pluma para excavación de gran volumen de 5,3 m con el brazo para excavación de gran volumen de 2,5 m proporciona fuerzas de excavación superiores y permite el uso de un cucharón más grande. Además, un varillaje delantero de alcance superlargo cuenta con una pluma de 10,2 m y un brazo de 7,85 m. Todas las plumas y brazos utilizan la construcción de sección en caja con acero de alta resistencia a la tracción para proporcionar óptimas fuerzas de excavación, combinadas con excelentes áreas de excavación para una gama de aplicaciones de excavación.

Los cucharones Cat y las herramientas de corte del modelo 326D2 están diseñados para optimizar la producción y reducir el consumo de combustible. Entre los cucharones se incluyen: de servicio general para un bajo impacto y para materiales moderadamente abrasivos; de servicio pesado para materiales mixtos y suelos cohesivos; de servicio exigente para materiales altamente abrasivos y de servicio extremo para condiciones excepcionalmente abrasivas. Entre las herramientas se incluyen cizallas, martillos y compactadores.

Entorno del operador
Una cabina diseñada ergonómicamente nbsp;cuenta con palancas universales de bajo esfuerzo, grandes áreas de vidrio para aumentar la visibilidad en todas las direcciones, aire acondicionado automático de dos niveles con desempañador y un monitor LCD a color un 40 % más grande, en comparación con el monitor anterior, que mejora la resolución y funciona como pantalla para el sistema de cámara de visión trasera disponible. Hay disponibles asientos con suspensión y mecánicos, los que se pueden ajustar para acomodarse al tamaño y al peso del operador. Para la comodidad del operador, las consolas de palanca universal son desmontables y los montajes de cabina de caucho viscoso entre la cabina y el bastidor minimizan el sonido y la vibración.

Facilidad de servicio y tecnología
Para mejorar la facilidad de servicio, los intervalos de cambio de filtro y líquido se muestran en el menú principal del monitor, mientras que la mayoría de los puntos de servicio de rutina se ubican a nivel del suelo, incluido el acceso para limpiar el radiador, el enfriador de aceite y el enfriador del aire a presión. Un bloque de engrase remoto, de fácil acceso, en la pluma lubrica los componentes difíciles de alcanzar, lo que promueve la seguridad y garantiza que todos los puntos del varillaje reciban mantenimiento para reducir el desgaste y prolongar la vida útil de los componentes. Los orificios de S∙O∙SSM (Scheduled Oil Sampling, análisis programado de aceite) permiten que los técnicos recolecten muestras confiables de aceite hidráulico, aceite del motor y refrigerante para realizar análisis. La herramienta de servicio Técnico Electrónico de Caterpillar se conecta de manera conveniente detrás de la cabina.

Hay una serie de tecnologías Cat Connect disponibles para mejorar la operación y administración de la excavadora. Product Link™ proporciona datos esenciales de funcionamiento de la máquina a través del software VisionLink®. En la información se incluye la ubicación de la máquina, horas, uso del combustible, tiempo en vacío y códigos de suceso. Las tecnologías GRADE instaladas en fábrica combinan los datos de diseño digitales, la orientación en la cabina y el control automático de la máquina para que los operadores puedan alcanzar pendientes más rápidamente. Del mismo modo, el sistema AccuGrade™ instalado por el distribuidor proporciona una pantalla fácil de leer para obtener datos de relleno y corte en tiempo real, ya sea para orientación de profundidad y pendiente para planos y pendientes simples en 2D o GNSS para diseños en 3D complejos. Las tecnologías Cat Detect combinan características y alertas de seguridad para aumentar la seguridad del sitio de trabajo.

###

Especificaciones de la Excavadora 326D2/D2 L

Motor

Cat C7.1

Menos

Potencia neta: ISO 9249

140 kW

Menos

Peso en orden de trabajo mínimo

24.815 kg*

Menos

Peso en orden de trabajo máximo

26.345 kg**

Menos

Fuerza de arrastre en la barra de tiro

227 kN

Menos

Presión hidráulica principal

35 MPa

Menos

Flujo hidráulico máximo

494 L/min

Menos

Máx. profundidad de excavación, gama

6.400 mm* a 14.590 mm***

Menos

Alcance máximo a nivel del suelo, gama

9.740 mm* a 18.300 mm***

Menos

* Configuración de alcance
** Configuración de excavación de gran volumen
*** Configuración SLR

y nbsp;

Imagen 1

Imagen 2

Imagen 3

y nbsp;

Consultas de la prensa

Representantes de medios de comunicación para prensa comercial de Caterpillar
América
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de los lectores
www.cat.com/requestCatinfo