Las Excavadoras Cat® 374F y 390F cumplen con las regulaciones sobre emisiones Tier II o III y proporcionan una mayor eficiencia del combustible y comodidad del operador

Para publicación en América del Sur y Asia-Pacífico, excepto China y Corea: junio de 2014
Número de publicación: 273PR14

Las nuevas Excavadoras Hidráulicas Cat® 374F y 390F, que reemplazan a las predecesoras de la serie D, utilizan motores Cat ACERT™ eficientes en el consumo de combustible, el Motor C15 en el modelo 374F y el Motor C18 en el modelo 390F, los que cumplen con las regulaciones sobre emisiones Tier II o III. Los nuevos modelos, que se basan en la durabilidad, confiabilidad y rendimiento de la serie D, reflejan los criterios de diseño de la serie F de Caterpillar, que incluyen un bajo consumo de fluidos para lograr costos de operación mínimos, óptima comodidad del operador, facilidad de servicio y productividad líder en su clase. Con pesos en orden de trabajo máximos de aproximadamente 75.170 kg y 92.020 kg respectivamente, los modelos 374F y 390F cuentan con estructuras principales de servicio pesado, una opción de herramientas y varillajes delanteros para una óptima versatilidad, y sistemas de telemática y control rasante disponibles.

Motor/sistema hidráulico

Con las respectivas clasificaciones de potencia neta de 479 HP y 532 HP (ISO 9249), los Motores C15 y C18 utilizan una combinación de tecnologías de control de emisiones comprobadas que incluyen una administración electrónica de sistemas de aire de admisión/inyección de combustible y sistemas de postratamiento de escape diseñados por Caterpillar. El control de emisiones es transparente para el operador y no afecta el rendimiento de la máquina.

En comparación con la serie D, los modelos 374F y 390F son más eficientes en el consumo de combustible. Esto se debe a una disminución de un 10 % en el consumo de combustible del modelo 374F y a un mayor rendimiento en la productividad del modelo 390F.

Dos modalidades de potencia, estándar o económica, permiten que el operador seleccione una velocidad de operación del motor para adaptarse a la aplicación, lo que se traduce en un mayor ahorro de combustible. Además, un sistema de potencia proporcional a la demanda ajusta la velocidad del motor para que se adapte a la carga de operación de la máquina, y un sistema de parada del motor en vacío detiene el motor después de que funcione en velocidad en vacío a un intervalo predeterminado. Estos sistemas no solo ahorran combustible y reducen las emisiones, sino que también prolongan los intervalos de servicio de manera significativa.

Los sistemas hidráulicos del implemento de los modelos 374F y 390F están diseñados con los componentes principales en estrecha proximidad. Esta configuración permite que en las mangueras y los tubos de conexión más cortos se reduzcan las pérdidas por fricción y las reducciones de presión, lo que genera una carga reducida en el sistema para ahorrar más combustible. La válvula del sistema de control adaptable Cat, nueva en los modelos de la serie F, administra electrónicamente los flujos y las restricciones para que la respuesta hidráulica coincida de manera exacta con el movimiento de la palanca universal. Esta característica de ahorro de combustible facilita las funciones hidráulicas y aumenta la eficiencia hidráulica en general.

Los modelos nuevos se pueden equipar con circuitos hidráulicos auxiliares, lo que permite el uso de herramientas mecánicas que se pueden sujetar fácilmente con un acoplador activado hidráulicamente. Para obtener un mayor ahorro de combustible, los sistemas de regeneración controlados electrónicamente de los circuitos de la pluma y del brazo trasladan el aceite entre los extremos del cilindro para reducir la carga en las bombas hidráulicas principales.

Resistencia estructural

Los modelos 374F y 390F están disponibles con una gama de plumas y brazos fabricados con gruesas placas de acero de alta calidad y utilizan fundiciones y forjas de alta resistencia en áreas de alto esfuerzo. Todos cuentan con alivio de esfuerzo para lograr durabilidad y se inspeccionan mediante ultrasonido para garantizar la calidad. La pluma de alcance de servicio pesado y la pluma de uso general están diseñadas para excavaciones y carga en general, mientras que la pluma para excavación de gran volumen proporciona una alta producción en aplicaciones de material pesado y de movimiento de tierras a gran escala. Una opción de brazos está disponible para hacer coincidir las plumas para cumplir con las profundidades y los alcances de excavación, y las fuerzas de desprendimiento necesarias.

La durabilidad estructural se garantiza por medio de la construcción comprobada de servicio pesado de los bastidores y el tren de rodaje. El bastidor superior incorpora montajes especiales para soportar la cabina de servicio pesado y el bastidor inferior está fuertemente reforzado para una durabilidad a largo plazo. El tren de rodaje de cadena larga y entrevía variable, que cuenta con bastidores de rodillos de cadenas de gran tamaño y componentes de acero con resistencia a la alta tensión, proporciona una base de trabajo amplia y estable, mientras se ajusta para reducir el ancho de embarque. Un nuevo dispositivo de remoción del contrapeso está disponible para permitir un transporte más fácil y rentable.

Cabina/facilidad de servicio/tecnología

Una mayor área de vidrio (12 %) en la cabina de la serie F aumenta la visibilidad del operador, y los niveles de ruido para el operador se reducen en significativos 3 dB (A). El nuevo monitor LCD ofrece un 40 % más de pantalla, con una resolución 4 veces mayor y con navegación intuitiva. El monitor se puede programar en 42 idiomas, presenta datos detallados de operación de la máquina y muestra imágenes nítidas en la cámara de visión trasera estándar. La cabina que se utiliza en los modelos 374F y 390F incorpora un sellado y aislamiento especial para mantener limpio y cómodo el entorno del operador. El sistema de control de temperatura incluye aire acondicionado y ventilación de aire filtrado. Las opciones de asiento incluyen versiones de suspensión neumática, calefacción y enfriamiento.

Los puntos de mantenimiento de rutina, es decir, las conexiones de engrase, los filtros de aceite y de combustible, y las tomas de fluidos, se agrupan convenientemente en la serie F y se alcanzan de manera segura detrás de las amplias puertas de servicio, desde las pasarelas antideslizantes amplias que evitan resbalamientos. Además, un grifo de drenaje del tanque de combustible simplifica la evacuación de agua y sedimento para proteger el sistema de combustible, y un indicador de nivel de combustible integrado reduce la posibilidad de llenado excesivo.

Cat Connect permite un uso inteligente de la tecnología y los servicios para aumentar la eficiencia en el sitio de trabajo. Las tecnologías LINK, como el sistema optativo Product Link™ ayuda a los dueños de flotas a administrar la productividad del equipo y a reducir los costos de posesión y operación a través de la interfaz en línea VisionLink®, mediante el seguimiento de elementos fundamentales como la ubicación, las horas, el uso de combustible, los códigos de diagnóstico y el tiempo en vacío. Las máquinas de la serie F también ofrecen tecnologías GRADE optativas, como el control de pendiente y profundidad Cat para ayudar a que los operadores trabajen de manera más productiva y precisa, y a que cambien a la capacidad 3D cuando los requisitos de trabajo cambien.

Especificaciones de la máquina

 

374F

390F

Menos

Motor

Cat C15

Cat C18

Menos

Potencia neta, kW (hp) – ISO 9249

 

 

Menos

Potencia neta: ISO 9249

352 kW

391 W

Menos

Potencia neta: ISO 9249

479 hp (métrico)

532 hp (métrico)

Menos

Peso en orden de trabajo, mín., kg*

70,970

88,680

Menos

Peso en orden de trabajo, máx., kg**

75,170

92,020

Menos

Máx. profundidad de excavación, mm ***

9,650

11,800

Menos

Máx. alcance hacia adelante, mm***

14,230

17,250

Menos

Flujo hidráulico del implemento, L/min

448 x 2

504 x 2

Menos

Presión hidráulica del implemento, kPa

37,000

35,000

Menos

*Cómo están equipados: pluma de alcance y brazo más corto
                              Modelo 374F con pluma de R7,8 m, brazo de R2,84 m, cucharón de 3,8 m³
                              Modelo 390F con pluma de R8,4 m, brazo de R3,4 m, cucharón de 4,6 m³  
**Cómo están equipados: pluma para excavación de gran volumen y brazo más largo                                                
                              Modelo 374F con pluma de M7,0 m, brazo de M3,0 m, cucharón de 4,6 m³
                              Modelo 390F con pluma de M725 m, brazo de M3,4 m, cucharón de 6,0 m³
*** Cómo están equipados: pluma de alcance y brazo más largos
                              Modelo 374F con pluma de R7,8 m, brazo de R4,7 m, cucharón de 3,8 m³
                              Modelo 390F con pluma de R10,0 m, brazo de R5,5 m, cucharón de 3,9 m³

###

Imagen 1

Imagen 2

Nota para los editores: Caterpillar lanza al mercado productos y servicios en cada uno de sus territorios con intervalos de tiempo diferentes. Aunque se hace todo lo posible para asegurarse de que la información de productos se comunique solo después de que Caterpillar haya recibido confirmación de parte de nuestra red de distribuidores, de nuestras plantas y de nuestras subsidiarias de marketing, respecto de que los productos y servicios estén disponibles en la región pertinente, se solicita a los editores que verifiquen la disponibilidad y las especificaciones de dichos productos con su distribuidor Cat local.

Consultas de la prensa

Representantes de medios de comunicación para prensa comercial de Caterpillar

América
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de los lectores
www.cat.com/requestCatinfo