El modelo Cat® 825K combina fuerza descomunal con inteligencia y eficiencia

Para publicación en Norteamérica, Latinoamérica, Europa, África, Oriente Medio y
Asia Pacífico: octubre de 2014

Número de publicación: 455PR14

El nuevo Compactador Cat® 825K de cuatro tambores incorpora el sistema de potencia de tracción de la maquina (MDP) de Caterpillar, una función exclusiva que permite a los operadores alcanzar constantemente las especificaciones de compactación con el mínimo de pasadas, lo que proporciona bajos costos de operación, gracias al ahorro de tiempo, combustible, gastos de rectificación y horas de uso de la máquina. Por medio de la inclusión de la tecnología disponible para la elaboración de mapas y para almacenar y analizar datos, se creó un sistema de compactación inteligente que ofrece una gestión de proyectos completa. Junto con la compactación inteligente, el modelo 825K tiene el peso y la potencia para afrontar las tareas de compactación y explanación más difíciles, con estructuras de gran tamaño para una durabilidad a largo plazo y un entorno del operador que garantiza una óptima comodidad, seguridad y productividad.

Estructuras y tren de fuerza

Con un peso máximo en orden de trabajo de 78.326 libras (35.528 kg), el modelo 825K desarrolla 405 caballos de fuerza netos (302 kW) desde el Motor Cat C15 ACERT™. El modelo C15 ACERT está disponible con la tecnología de control de emisiones para cumplir con la norma Tier 4 final de la EPA de EE.UU. y Stage IV de la Unión Europea para países con mayores regulaciones o con los estándares de emisiones equivalentes Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la Unión Europea para países con menor número de regulaciones. El sistema de parada del motor en vacío permite conservar combustible mediante la detención del motor después de un intervalo preestablecido de funcionamiento en vacío, y la característica del sistema de parada del motor demorado ofrece protección al motor por medio de la estabilización de las temperaturas de operación antes del apagado.

En el tren de impulsión del modelo 825K se utiliza una servotransmisión Cat 3F/3R con un cambio de velocidades del embrague simple que ayuda a mantener el flujo de par a través de la transmisión durante los cambios de marcha, lo que genera cambios más suaves e interrupción mínima de la potencia, algo especialmente útil en grados ascendentes. Un convertidor de par con traba integral proporciona eficiencia de mando directo, velocidad y ahorro de combustible, a la vez que reduce de forma significativa el calor del tren de impulsión. Además, un sistema de cambio automático permite que la máquina realice automáticamente el cambio ascendente o descendente en función del par y la velocidad de la máquina, lo que optimiza el rendimiento y, por lo tanto, ahorra combustible.  Esta característica se puede activar o desactivar fácilmente en el teclado.  

El diseño del bastidor trasero de fabricación de sección de caja completa del modelo 825K garantiza una resistencia excepcional a las fuerzas de torsión y las cargas de impacto, y está fabricado para mantener la integridad a través de varios ciclos de vida útil de la máquina. Para mayor integridad estructural, el modelo posee soportes del cilindro de la dirección de servicio pesado y un sistema de soporte de eje especialmente diseñado, ambos creados para disipar el esfuerzo de funcionamiento.

Compactación con confianza

Mediante el sistema MDP de Caterpillar se mide la fuerza de capacidad de carga del suelo para evaluar la compactación. El sistema, que funciona eficientemente con configuraciones de tambor simple o cuatro tambores, suave o de pisones, siente la resistencia de laminación del material que se compacta (la medida de la fuerza de capacidad de carga) para determinar el grado de compactación.

A diferencia de los sistemas de medición de compactación basados en un acelerómetro, el sistema de MDP se correlaciona bien con los dispositivos portátiles de medición, funciona en una gama de aplicaciones más amplia y también realiza mediciones más cerca de la profundidad de levantamiento con menos variabilidad, tanto en materiales granulares y cohesivos. Los operadores pueden establecer rápidamente el valor objetivo de MDP que coincida con la especificación de compactación y pueden confiar en el monitor de MDP intuitivo en la cabina para evaluar el progreso del proceso de compactación.

La tecnología de medición de MDP es el componente fundamental del sistema global de control de compactación Cat, el cual es escalable para satisfacer una amplia gama de necesidades y aplicaciones. La capacidad de creación de mapas, con dos niveles de precisión, permite al operador controlar fácilmente el progreso de la compactación y asegura la calidad de uniformidad de esta.

Los datos de compactación pueden descargarse o transmitirse de forma inalámbrica a la interfaz de usuario en línea Visionlink® para análisis y generación de informes, por medio de una computadora o un dispositivo móvil. El sistema general proporciona un medio para lograr una óptima productividad, calidad del trabajo y rentabilidad.

Entorno del operador, seguridad, servicio

La productividad del operador está garantizada gracias a la cabina cómoda y espaciosa del modelo 825K, que está equipada con control de temperatura automático, presurizada con aire filtrado para mantener un entorno limpio, equipada con un asiento con suspensión neumática y está montada al bastidor con un sistema diseñado para reducir las vibraciones y el sonido dentro de la cabina. 

El sistema Cat STIC™ (Steering and Transmission Integrated Control, Control integrado de la dirección y la transmisión) ofrece control completo del modelo 825K en la mano izquierda del operador, mientras que la palanca universal de control del implemento electrohidráulico proporciona una respuesta proporcional y precisa. El sistema de control del implemento también proporciona paradas de cilindro controladas electrónicamente y topes suaves. Para mayor seguridad y comodidad, el pedal izquierdo en la cabina sirve como un desacelerador del motor, neutralizador de la transmisión y freno.

Los operadores pueden entrar y salir de la cabina con comodidad y seguridad a través de escaleras (izquierda y derecha) con ángulos reducidos e iluminación estándar. La consola STIC plegable permite un fácil acceso al asiento, mientras que las barandillas y las superficies antideslizantes para caminar ayudan a evitar tropiezos. El operador del modelo 825K posee un mejor conocimiento del lugar de trabajo gracias a una cámara de visión trasera o al sistema Cat DETECT, el cual monitorea el área de trabajo e informa de los peligros potenciales en la trayectoria de la máquina. Las luces estroboscópicas de advertencia LED estándar montadas en la cabina mantienen informados a los trabajadores cercanos de la presencia del modelo 825K.

El diseño del modelo 825K también facilita el mantenimiento de rutina. Se puede acceder a los puntos de servicio a nivel del suelo o desde plataformas amplias, las puertas abatibles hacia afuera proporcionan un amplio espacio para trabajar, los drenajes ecológicos son fáciles de usar y ayudan a prevenir derrames, las mirillas permiten una rápida evaluación del nivel y la calidad del fluido, y los enfriadores de aceite abatibles hacia afuera son fáciles de limpiar. El centro de servicio a nivel del suelo tiene una desconexión eléctrica, un interruptor de parada de emergencia y un interruptor de la luz de la escalera.

Especificaciones de la máquina

Motor Cat C15 ACERT
Potencia neta, hp (kW) 402 (302)
Peso máximo, lb (kg) 78,326 (35 528)
Peso de las ruedas, lb (kg) 16,167 (7 333)
Diámetro del tambor, pulgadas (mm) 51.1 (1 299)
Ancho del tambor, pulgadas (mm) 44.3 (1 125)
Puntas por rueda

65

Diámetro de las ruedas, pulgadas (mm) 65.8 (1 672)
Máx. velocidad de avance, mph (km/h) 10.7 (17.2)

###

Nota para los editores: Caterpillar lanza al mercado productos y servicios en cada uno de sus territorios con intervalos de tiempo diferentes. Aunque se hace todo lo posible para asegurarse de que la información de producto se comunique solo después de que Caterpillar haya recibido confirmación de parte de nuestra red de distribuidores, de nuestras plantas y de nuestras subsidiarias de marketing, respecto de que los productos y servicios estén disponibles en la región pertinente, se solicita a los editores que verifiquen la disponibilidad y las especificaciones de dichos productos con su distribuidor Cat local.


Consultas de la prensa

Representantes de medios de comunicación para prensa comercial de Caterpillar
América
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de los lectores
www.cat.com/requestCatinfo