Los Cargadores de Ruedas Compactos 910K y 914K de Cat® se destacan por su rendimiento de carga y ofrecen versatilidad y un control de la máquina personalizado.

Para publicación en Norteamérica, Europa, Australia, Nueva Zelanda: marzo de 2014
Número de publicación: 20PR14

Dos nuevos cargadores de ruedas compactos Cat®: el 910K, un modelo nuevo de la gama y el 914K, que reemplaza al 914G2 y al IT14G2, incorporan el nuevo y exclusivo varillaje del cargador de barra en Z de Caterpillar, que permite que estos nuevos modelos trabajen con la potencia de excavación de las máquinas de barra en Z convencionales, al mismo tiempo que proporcionan un levantamiento paralelo de un portaherramientas integrado. Ambos modelos utilizan un motor Tier 4 Interim de la EPA de los EE.UU. y Stage IIIB de la Unión Europea de 92 caballos de fuerza, el sistema de mando hidrostático Hystat de Cat y cabinas recientemente diseñadas. Las plumas de levantamiento alto, los acopladores y una gama de herramientas de trabajo, incluso los cucharones serie de rendimiento de Cat están disponibles, lo que asegura una versatilidad y productividad óptimas.

Características de diseño
Los modelos 910K y 914K cuentan con el motor C3.8B de Cat, que está montado longitudinalmente para facilitar el mantenimiento de rutina y para proporcionar una excelente visibilidad hacia atrás. Un nuevo sistema de enfriamiento plano sencillo utiliza un eficiente ventilador impulsado hidráulicamente u, opcionalmente, un ventilador proporcional a la demanda de Cat que funciona solo si se requiere. Una modalidad económica regula la velocidad alta en vacío del motor, lo que ahorra combustible y disminuye los niveles de ruido sin comprometer el rendimiento de la máquina y, al mismo tiempo, controla de manera efectiva el frenado en bajada. El postratamiento de escape solo requiere de un filtro de partículas diesel, lo que elimina la necesidad del fluido de escape diesel.

Los refinamientos del sistema Hystat de Cat permiten una velocidad máxima de 25 mph (40 kph) para las máquinas nuevas, y un interruptor cómodo en la consola derecha proporciona cambios durante el desplazamiento entre dos gamas de velocidades. La transmisión hidrostática de control electrónico proporciona una fuerza de tracción máxima en ambas gamas y regula automáticamente la velocidad durante el desplazamiento cuesta abajo.

Los refinamientos en el diseño de cabina para los modelos 910K y 914K incluyen una visibilidad aumentada para la herramienta derivada del nuevo diseño del varillaje del cargador y del tendido compacto de las mangueras hidráulicas, así como las modificaciones en la disposición de los controles. La cabina Deluxe cuenta con dos puertas de entrada laterales, una palanca universal electrohidráulica de poco esfuerzo, pedales suspendidos, un volante de dirección inclinable, asiento calefaccionado y con suspensión neumática, y un teclado de seguridad opcional. La palanca universal del control del cargador multifuncional también incorpora controles de traba del diferencial y de transmisión, y agrega controles para sistemas hidráulicos de dos, tres y cuatro válvulas, incluido un control proporcional de circuitos auxiliares.

Las máquinas nuevas están disponibles con un acoplador de portaherramientas integrado, compatible con herramientas IT Cat antiguas y con el acoplador Cat ISO, diseñado para trabajar con una gama completa de cucharones de la serie de rendimiento Cat, con horquillas para paletas ISO optimizadas y con ciertos accesorios competitivos. Los cucharones de la serie de rendimiento Cat cuentan con una gran apertura de garganta, un piso amplio, barras laterales curvas, inclinación hacia atrás amplia y un plano al ras eficiente para ayudar a los operadores en la carga rápida, a su capacidad, mientras retienen el material durante el desplazamiento. Las plumas de levantamiento alto proporcionan 335 mm (14 pulgadas) de mayor espacio libre.

Rendimiento personalizado
La versatilidad y la comodidad del operador de los nuevos modelos 910K y 914K se han mejorado aún más con nuevas alternativas, como los paquetes con funciones para carga y carretera, que incluyen un nuevo teclado electrónico y de tacto suave para un control conveniente de la mayoría de las funciones.

El paquete con funciones para carretera incluye un sistema de control de mando que amortigua los cilindros de la pluma cuando la máquina se desplaza con una carga en terreno irregular, lo que suaviza el desplazamiento y retiene el material. También, un control de movimiento ultralento de velocidad variable permite el ajuste de la velocidad de desplazamiento independientemente de la velocidad del motor para un control preciso de las herramientas de operación continua, como máquinas quitanieves y cepillos. Una traba del acelerador electrónica mantiene (o reanuda) automáticamente el ajuste de la velocidad del motor para permitir que las herramientas funcionen a altas rpm para una potencia hidráulica máxima. De este modo, el control de movimiento ultralento y el control electrónico del acelerador trabajan juntos para un rendimiento óptimo de las herramientas y para facilitar la operación.

También se incorporan un sistema de modulación de implementos para ajustar la respuesta hidráulica a uno de tres niveles y un control de agresividad Hystat que proporciona tres niveles de suavidad en los cambios y respuesta a los cambios de dirección. Estas características permiten a los operadores programar la máquina según sus preferencias o las condiciones del sitio de trabajo.

El paquete con funciones para carga incluye la traba del acelerador electrónica, el sistema de modulación de implementos y el control de agresividad Hystat, al mismo tiempo que incorpora características adicionales para ayudar a los operadores durante el ciclo de carga: control de fuerza de tracción, retorno a la excavación y desconexión de levantamiento.

El control de la fuerza de tracción incrementa la productividad y disminuye los costos de operación al reducir el resbalamiento de los neumáticos en terrenos en malas condiciones, lo que mejora una carga más eficiente del cucharón y reduce el desgaste de los neumáticos. El operador puede seleccionar entre estas configuraciones para ajustar la potencia de las ruedas a las condiciones de trabajo: 60, 80 o 100 % de la potencia del sistema Hystat. También, el pedal de freno de la serie K funciona como un pedal de avance lento durante la primera mitad de su carrera, lo que desacelera la máquina hidrostáticamente.

El retorno a la excavación reubica automáticamente el cucharón para el próximo ciclo de carga cuando el operador coloca la palanca universal en el tope de inclinación hacia atrás del cucharón, luego de descargarlo en un camión o en una tolva. Esta función se ajusta en el cilindro de inclinación.

La desconexión de levantamiento es una función útil cuando la máquina está trabajando en situaciones de culatas bajas. Luego de que la altura de desconexión de los brazos del cargador se haya establecido mecánicamente por medio de un soporte ajustable y un sensor magnético cerca de un pasador de varillaje, los brazos del cargador se detendrán en esa altura predeterminada cuando el operador presione el botón de desconexión de levantamiento y tire la palanca universal en el tope de levantamiento.

Seguridad, administración de flotas
Para proporcionar mayor protección, el sistema de seguridad disponible de la máquina ahora integra el acceso al teclado para el arranque del motor, lo que permite un acceso digital protegido al encendido sin una tecla especialmente diseñada. La conexión Cat hace un uso inteligente de la tecnología y los servicios para mejorar la eficiencia en el sitio de trabajo. Las tecnologías LINK, como el sistema Product Link™ opcional, ayudan a los dueños de las flotas a administrar la productividad del equipo y a reducir los costos de posesión y operación a través de la interfaz en línea VisionLink® al realizar un seguimiento de elementos importantes, tales como la ubicación, las horas, el consumo de combustible, los códigos de diagnóstico y el tiempo de inactividad.

Especificaciones de la máquina
  910K 914K
Marca/modelo del motor Cat/3.8B Cat/3.8B
Clasificación de potencia, neta, hp (kW) 92 (69) 92 (69)
Peso en orden de trabajo, estándar, lb ( kg)   15,719 (7 130) 17,915 (8 126)
Altura del pasador del cucharón, estándar, pulg (mm) 144 (3 658) 145 (3 683)
Alcance del cucharón, yd3 (m3) 1,6 a 2,0 (1,2 a 1,5) 1,6 a 2,0 (1,2 a 1,5)

 

http://conexpo.cat.com/

Imagen 1

Imagen 2

# # #

Nota para los editores: Caterpillar lanza al mercado productos y servicios en cada uno de sus territorios con intervalos de tiempo diferentes. Aunque se hace todo lo posible para asegurarse de que la información de productos se comunique solo después de que Caterpillar haya recibido confirmación de parte de nuestra red de distribuidores, de nuestras plantas y de nuestras subsidiarias de marketing, respecto de que los productos y servicios estén disponibles en la región pertinente, se solicita a los editores que verifiquen la disponibilidad y las especificaciones de dichos productos con su distribuidor local.

Consultas de la prensa

Representantes de medios de comunicación para prensa comercial de Cat

América
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Correo electrónico general: Cat_Trade_Press@cat.com

Solicitudes de los lectores
www.cat.com/requestCatinfo