El Cat® Rock Straight System permite extraer la roca dura con eficiencia de tajo largo

Para publicación en todo el mundo: agosto de 2016
Número de publicación: 401PR16

El Cat® Rock Straight System es un sistema de tajo largo totalmente mecanizado diseñado para la extracción continua de depósitos planos y tabulares, así como de filones de minerales de roca dura. El sistema combina el uso de una cizalladora de roca dura que incorpora la tecnología activada de descalce Cat, la cual está diseñada específicamente para la extracción de depósitos estratificados de roca dura. Un transportador de cadena de roca dura de bajo perfil y los soportes de techo hidráulico de roca dura completan el sistema, el cual proporciona el corte, la carga y el acarreo simultáneos, controlados por el sistema comprobado de automatización de tajo largo Cat.

El Rock Straight System es el primer sistema comercial de extracción y acarreo continuos para aplicaciones de roca dura subterráneas y ahora se encuentra disponible para su comercialización después de extensas pruebas de campo. El sistema de minería eficiente está diseñado para reemplazar las operaciones convencionales de perforación y tronadura en alturas bajas, que van desde los 1,3 a los 2,0 metros (4,2 a 6,6 pies) y en depósitos estratificados, como algunos tipos de depósitos de platino, cobre y oro. El sistema puede seguir la costura y maximizar el mineral extraído mientras se mantiene la dilución al mínimo.

Entre las ventajas adicionales se incluyen los menores riesgos a la salud y la seguridad. El cortador de roca y el transportador de roca dura eléctricos no emiten gases de escape, y no hay necesidad de utilizar explosivos en el ciclo de producción. En comparación con la minería de roca dura convencional, se necesitan menos personas bajo tierra y el control remoto permite que el operador esté en una cabina con climatización.   

Minador de roca dura

La tecnología activada de descalce Cat es la clave del éxito de la cortadora, la HRM220. El diseño de los dos cabezales de corte permite que los punzones ataquen la roca desde un ángulo óptimo para explotar su resistencia a la tracción, la cual es solo del 10 al 20 % de su resistencia a la compresión. El movimiento de activación optimiza la velocidad, el impulso y el impacto de cada punzón, a la vez que el punzón se aleja rápidamente para minimizar el desgaste y el calentamiento. El resultado es la reducción del consumo de energía y del costo de reemplazo de las herramientas de corte.

Cada una de las unidades de corte cuenta con un motor de 132 kW (177 hp) y puede cortar la roca que exceda la resistencia a la compresión uniaxial de 120 MPa (17.404 lb/pulg²). La velocidad de acarreo de la unidad de corte puede ser de hasta 6 metros por minuto (19,7 pies por minuto), según las propiedades de la roca cortada. El acarreo de alta capacidad, junto con una profundidad de corte máxima de 100 mm (3,9"), proporciona altos índices de producción. Las unidades de corte independientes se pueden colocar a diferentes alturas para maximizar la productividad de una sola secuencia de corte.

La HRM220 incorpora módulos electrónicos que permiten el control, el monitoreo y la protección del minero. La operación y el diagnóstico remotos de los componentes principales se pueden realizar desde la cabina del operador mediante la información en pantalla. Por supuesto, se pueden transferir los datos a una ubicación en la superficie para que se realice un análisis cuando sea necesario.

El bastidor resistente protege el equipo eléctrico y el sistema hidráulico de las fuerzas de corte y acarreo, lo que da como resultado una excelente fiabilidad y una mayor vida útil. El sistema de corte tiene un peso total de 41,0 tons métricas (45,2 tons EE.UU.).

Transportador de roca dura

El Transportador de Roca Dura HRC30 se basa en la larga experiencia de Caterpillar con respecto a tecnología de transportadores de tajo largo, que se adapta a aplicaciones de roca dura. El transportador de frente de plataforma recientemente desarrollado tiene un perfil muy bajo y está diseñado para transportar rocas en alturas de corte bajas. Una sola cadena de barra de arrastre mueve los cárteres de la plataforma a través de la longitud del frente de corte a medida que se montan en los cárteres de línea. El sistema de cárteres de la plataforma asegura un menor desgaste cuando se mueve roca abrasiva.

El número de cárteres de línea puede variar para adaptarse a distintas longitudes de plataforma de hasta 100 m (328'), mientras que el transportador duradero cuenta con acero de alta resistencia para ofrecer una vida útil prolongada y una operación fiable. La capacidad de acarreo es de 160 tons métricas (176 tons EE.UU.) por hora.

Soporte de techo y automatización de roca dura

Los ingenieros de Caterpillar diseñaron el Soporte de Techo de Roca Dura HRS1220 de forma específica para el Rock Straight System. Sobre la base de diseños de soporte de techo de tajo largo comprobados, el blindaje de dos patas incorpora una base sólida conectada con un mecanismo avanzado en cada lado de la base.

Los soportes poseen una gama de trabajo de 1.060 a 2.155 mm (41,7 a 84,8") con una carga de deformación de hasta 2.599 kN (377 lb/pulg²). Se ha comprobado que los soportes son duraderos y fiables en el centro de pruebas de Caterpillar en Alemania y en aplicaciones mineras.

El sistema de control electrohidráulico PMC-R Cat proporciona una automatización avanzada del soporte de techo. Se ha comprobado que es flexible, fiable y productivo en minas alrededor del mundo. Además de optimizar la productividad, el sistema proporciona diagnósticos remotos y monitoreo del equipo.

Para obtener más información acerca del Cat Rock Straight System, comuníquese con su distribuidor Cat o visite:

http://www.cat.com/en_US/campaigns/awareness/rock-straight-system.html

# # #

CAT, CATERPILLAR, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow" y la imagen comercial de "Power Edge", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

©2016 Caterpillar. Todos los derechos reservados

Consultas de la prensa

Representantes de medios de comunicación para prensa comercial de Caterpillar

América

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Correo electrónico general: Cat_Trade_Press@cat.com

Solicitudes de los lectoreswww.cat.com/requestCatinfo