El cargador de ruedas 994H de Cat® ofrece cuatro configuraciones de levantamiento

Para su publicación en todo el mundo: agosto de 2012

Número de publicación: 294PR12

El cargador de ruedas 994H de Cat® ofrece cuatro configuraciones de levantamiento y proporciona una alta producción con seguridad, durabilidad y economía

El modelo 994H, el cargador de ruedas más grande de la línea Cat®, tiene cuatro configuraciones de varillaje de cargador y una gama de cucharones que permiten que la máquina se adapte al trabajo. Al mismo tiempo que tiene una compatibilidad óptima con los camiones mineros Cat 785, 789 y 793, el modelo 994H tiene la flexibilidad de diseño, capacidad y durabilidad para proporcionar producción confiable de bajo costo en cualquier operación. Gracias a su diseño que garantiza la seguridad, comodidad y conveniencia para el operador, el modelo 994H ahorra combustible, tiene una potencia neta de 1.463 (1.092 kW), un peso en orden de trabajo de 431.000 libras (195.500 kg) e incluye característcicas como el Sistema de control de la fuerza de tracción, el sistema hidráulico de control de flujo positivo y el Sistema de Administración de Información Vital de Caterpillar.

Entre las configuraciones de levantamiento para el modelo 994H se incluyen las de levantamiento estándar, levantamiento alto, levantamiento alto extendido y levantamiento muy alto, que proporcionan un espacio libre de descarga a altura máxima de levantamiento que va desde los 19,2 pies (5.578 mm) a los 23,3 pies (7.080 mm). Las opciones de cucharón incluyen aquellas para trabajo con roca de servicio pesado, rocas de alta abrasión y carbón (disponibles en ancho angosto y amplio para adaptarse a la aplicación) y cuya capacidad varía de 19,5 a 47 yardas cúbicas (15 a 36 m³).

Para garantizar la durabilidad que mantendrá múltiples ciclos de vida, el modelo 994H utiliza brazos de levantamiento de acero macizo que funcionan a través de un poderoso varillaje de barra en Z, que cuentan con un diseño de pasador engrasado y un sistema de autolubricación. El bastidor trasero del modelo 994H es una fabricación de sección de caja completa diseñada para resistir impactos torsionales y fuerzas de torsión, y las áreas de montaje de pivote del eje fundido dispersan las cargas de esfuerzo para aumentar la durabilidad general.

Para poder ofrecer una operación eficiente desde el punto de vista del consumo de combustible, el motor 3516B HD de Cat funciona con una servotransmisión planetaria Cat específicamente diseñada para aplicaciones de minería. Un convertidor de par de embrague de rodete y un Sistema de control de la fuerza de tracción permiten al operador ajustar la potencia de manera precisa en las ruedas según condiciones de carga específicas mediante la modulación de la fuerza de tracción de 100 a 25 %, lo que reduce el potencial de deslizamiento de los neumáticos, sin disminuir la capacidad hidráulica.

El sistema hidráulico del implemento de control de flujo positivo (PFC) del modelo 994H utiliza cuatro bombas controladas electrónicamente y de desplazamiento variable, lo que entrega hasta 386 gal EE.UU./m (1.460 L/min) según una presión de alivio principal de 4.750 lb/pulg² (32.800 kPa), lo que garantiza una respuesta rápida y consistente, además de entregar economía de combustible y baja generación de calor. El sistema PFC también integra una válvula de control simultáneo, lo que proporciona un control preciso y proporcional de las funciones de carga con controles electrohidráulicos de carga, paradas de cilindros controladas electrónicamente y ajuste de desconexión de autocarga desde la cabina.

El Sistema de control integrado de la dirección y la transmisión (STIC™) combina el control de la dirección de desplazamiento, la dirección y selección de marcha en un solo controlador, así como también, la espaciosa cabina presurizada cuenta con climatización automática y con una silenciosa clasificación de sonido de 71 dB(A). El modelo 994H también cuenta con una escalera de acceso accionada y ángulos de escalerillas reducidos para facilitar el acceso a la estación del operador. Para mejorar el conocimiento del operador respecto del área alrededor del cargador, el sistema de cámara retrovisora Cat Detect Vision es estándar y la detección de objetos Cat Detect está disponible. La detección de objetos incluye radares que detectan objetos alrededor de la máquina y notifican al operador de estos posibles peligros.

Al formar parte del Sistema de Administración de Información Vital (VIMS™) 994H que permite evaluar el rendimiento de la máquina en tiempo real, es el Sistema de control de carga útil el que habilita el pesaje sobre la marcha, la mantención de registros de la carga útil y el análisis de parámetros, como lo son la utilización, el tiempo de ciclo y el uso del combustible. Además, el Sistema Cat® MineStar™ disponible proporciona un conjunto de tecnologías de administración de equipo y operaciones de minería integradas que pueden mejorar la operación y el mantenimiento del modelo 994H.

Especificaciones de la máquina

Potencia (neta), hp (kW)

1.463 (1.092)

Less

Peso en orden de trabajo, lb (kg)

430.858 (195.434)

Less

Capacidad del cucharón, yd³ (m³)

19,5-47 (15-36)

Less

Carga útil nominal, toneladas (m)/

      Altura máx. de pasador de articulación, pies (mm):

 

Less

Levantamiento estándar

38 (35) / 26,7 (8 140)

Less

Levantamiento alto

35 (32) / 27,8 (8 479)

Less

Levantamiento alto extendido

35 (32) / 31,3 (9 535)

Less

Levantamiento muy alto

35 (32) / 33,0 (10 060)

Less

# # #

Nota para los editores: Caterpillar presenta productos y servicios en cada uno de sus territorios y en diferentes intervalos de tiempo. Si bien se hace todo lo posible para asegurar que la información del producto se publique solo después de que Caterpillar haya recibido la confirmación de la red de distribuidores, las plantas y las filiales de comercialización en la que se indique que los productos y servicios están disponibles en la región pertinente, se les pide a los editores que verifiquen con el distribuidor local la disponibilidad de los productos y las especificaciones.

Downloadable images

Consultas de la prensa

Representantes de medios de comunicación para prensa comercial de Cat

América
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Europa, África, Oriente Medio
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Correo electrónico general: Cat_Trade_Press@cat.com

Solicitudes del lector
www.cat.com/requestCatinfo