El Minero Continuo Cat® CM235 tiene diseño compacto y robusto

Para su publicación en todo el mundo: septiembre de 2012

Número de publicación: 320PR12

El Minero Continuo Cat® CM235 tiene diseño compacto y robusto con potencia del cabezal del cortador líder en su clase para obtener alta productividad

Con un peso de 67,5 tons EE.UU. (61,2 tons métricas) y con un diseño compacto específicamente desarrollado para operaciones de costuras bajas a medias, el Minero Continuo Cat® CM235 incorpora todas las características robustas de los mejoramientos adicionales comprobados de vanguardia de la serie CM200. Con 2 motores del cabezal del cortador de 275 hp (205 kW), es el minero continuo más potente en su clase.

El CM235 tiene una amplia gama de operación. Caterpillar recomienda que se use el CM235 para alturas de costura de 43 a 116" (1.092 a 2.946 mm). El espacio libre mínimo es 27" (940 mm) y la altura máxima de corte es 128" (3.251 mm). Con potencia total de 940 hp (701 kW), relación equilibrada de peso a potencia e índices de carga de 15 a 32 tons EE.UU. (14 a 29 tons métricas) por minuto, el CM235 proporciona productividad superior.

El CM235 también ofrece maniobrabilidad ágil con su sistema de tracción de mando de frecuencia variable (VFD). Las velocidades rápidas de transporte acortan los tiempos de cambio de lugar, y el par alto en la gama completa de velocidades aumenta la maniobrabilidad, el vaciado y el giro de los cortes transversales. El sistema también entrega alta eficiencia, alta fiabilidad y durabilidad, y diagnósticos simplificados.

En el núcleo del CM235 está el bastidor principal pesado que entrega rigidez y estabilidad. El bastidor utiliza placa de acero de 3" (75 mm) de espesor y las barras principales del soporte tienen un espesor de 2" (50 mm). Los puntos robustos de pivote con bujes reemplazables entregan vida útil prolongada y las patas de la pluma de gran tamaño garantizan flexión mínima y aumentan la durabilidad.

Sistemas avanzados de operación y control
La unidad de control de la máquina (MCU) se basa en un PLC para tareas en la mina y está diseñado para maximizar la producción de carbón y la seguridad del operador al mismo tiempo que disminuye al mínimo el tiempo de inactividad. Los motores de tracción se controlan mediante un sistema basado en microprocesadores, que minimiza las conexiones eléctricas y mejora la fiabilidad. El MCU proporciona registro de datos, diagnóstico rápido y capacidades avanzadas de solución de problemas. El sistema de control viene listo para la instalación del sistema de detección de proximidad.

Se encuentra disponible una unidad de control remoto de radio con autodiagnóstico. Las características incluyen pantalla gráfica que muestra la condición de todos los motores y los componentes del VFD, y la condición y la posición de las válvulas de control hidráulico y de los solenoides. Se encuentran disponibles remotos estándar y compacto para adaptarse a las preferencias de los operadores.

El CM235 está diseñado con fácil acceso para el mantenimiento y mantenimiento simplificado. Los orificios de engrase y los puntos de llenado están centralizados para fácil acceso, y los orificios de diagnóstico y los paneles están ubicados para acelerar el trabajo de los técnicos de mantenimiento. La caja de engranajes del cabezal del cortador dividido simplifica las reparaciones, cuando es necesario.

Para obtener información adicional sobre el Minero Continuo Cat CM235, visite: mining.cat.com

# # #

Nota para los editores: Caterpillar presenta productos y servicios en cada uno de sus territorios y en diferentes intervalos de tiempo. Si bien se hace todo lo posible para asegurar que la información del producto se publique solo después de que Caterpillar haya recibido la confirmación de la red de distribuidores, las plantas y las filiales de comercialización en la que se indique que los productos y servicios están disponibles en la región pertinente, se les pide a los editores que verifiquen con el distribuidor local la disponibilidad de los productos y las especificaciones.

Downloadable Images

Consultas de la prensa

Representantes de medios de comunicación para prensa comercial de Cat

América
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Europa, África, Oriente Medio
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Correo electrónico general: Cat_Trade_Press@cat.com

Solicitudes del lector
www.cat.com/requestCatinfo