La Cizalladora de Tajo Largo Cat® EL3000 proporciona alta producción en costuras de medias a altas a través del diseño inteligente y tecnología de la siguiente generación

Para su publicación en todo el mundo: septiembre de 2012
Número de publicación: 324PR12

La Cizalladora Cat® EL3000 representa la siguiente generación de cizalladoras de tajo largo Cat. El potente sistema de control de vanguardia con Comunicaciones Ethernet adapta la cizalladora a la automatización y vigilancia avanzadas y el diseño se puede actualizar fácilmente durante las reconstrucciones para aprovechar las características más recientes que mejoran el rendimiento. El diseño con futuro garantiza vida útil prolongada.

En el núcleo de la Cizalladora EL3000 se encuentra el bastidor principal robusto de una pieza que garantiza rendimiento duradero y proporciona máxima protección para los componentes modulares, pero está diseñado para fácil mantenimiento. El sistema de acarreo Jumbotrack® también entrega alto rendimiento y prolongada visda útil. La zapata innovadora de dos piezas para atrapamiento, que fija la cizalladora al sistema de cremallera de acarreo, permite el reemplazo fácil de las piezas de desgaste en cualquier ubicación a lo largo de la superficie para obtener máximo tiempo de disponibilidad.

La Cizalladora EL3000 mina costuras de 106 a 213" (2,7 a 5,4 m) de altura con potencias de corte de hasta 2 x 1.150 hp (860 kW). Se encuentra disponible una gama de motores de corte para adaptarse a todas las condiciones de minería. Los motores de transporte tienen tanta potencia como 2 x 200 hp (150 kW), y el motor de la bomba tiene 100 hp (75 kW) para proporcionar una potencia total instalada de más de 3.000 hp (2.295 kW). El nivel alto de potencia instalada entrega capacidad de producción de más de 5.500 tons EE.UU (5.000 tons métricas) por hora.

Control y vigilancia
Caterpillar ha desarrollado un sistema de automatización distribuido de vanguardia para el control, la vigilancia y la protección de la cizalladora. Su diseño modular permite que se configure para satisfacer las necesidades individuales de control, desde la vigilancia y protección básicas hasta la automatización avanzada y la transmisión de datos. El sistema de control PMC® Evo-S con comunicación Ethernet de vanguardia y funcionalidad de respaldo, permite que se opere la cizalladora incluso si no está funcionando el sistema total de control. El control remoto y el diagnóstico son posibles para todos los componentes.

VibraGuard® es un sistema disponible para vigilancia de las condiciones de las cizalladoras de tajo largo Cat. El sistema recopila información y la transfiere a la computadora central de control en la superficie para realizar análisis y evaluación detallados. Permite que el personal capacitado pronostique el desgaste de los componentes de la máquina, evita tiempo de inactividad no planificado y configura las alarmas para advertir al operador si los componentes monitoreados de la máquina están en riesgo de sufrir daños. Esta protección integral promueve vida útil prolongada de los componentes identificando pequeños problemas antes de que se conviertan en grandes y contribuye a la alta disponibilidad de la cizalladora reduciendo el tiempo de inactividad no planificado.

El sistema PMC con barra colectora Ethernet ofrece ventajas adicionales. Esto reduce bastante el cableado y aumenta considerablemente la flexibilidad. No hay problemas para interconectarse, debido a que los equipos conectados a la red solamente necesitan comunicarse mediante protocolo de Internet. La puesta en servicio, el mantenimiento, las actualizaciones y la solución de problemas son mucho más fáciles y más rápidas y el equipo se configura en forma automática. La poca cantidad de cables que se utiliza son cables Ethernet estándar en lugar de cables específicos según la aplicación. Ya no son necesarias las cajas a prueba de incendios, simplificando la instalación y acelerando el mantenimiento.

Para obtener información adicional sobre las cizalladoras de tajo largo Cat y otros productos para minería subterránea de Cat, visite: mining.cat.com/products/underground-mining.

# # #

Nota para los editores: Caterpillar presenta productos y servicios en cada uno de sus territorios y en diferentes intervalos de tiempo. Si bien se hace todo lo posible para asegurar que la información del producto se publique solo después de que Caterpillar haya recibido la confirmación de la red de distribuidores, las plantas y las filiales de comercialización en la que se indique que los productos y servicios están disponibles en la región pertinente, se les pide a los editores que verifiquen con el distribuidor local la disponibilidad de los productos y las especificaciones.

Downloadable Images

Consultas de la prensa

Representantes de medios de comunicación para prensa comercial de Cat

América
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Europa, África, Oriente Medio
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Correo electrónico general: Cat_Trade_Press@cat.com

Solicitudes del lector
www.cat.com/requestCatinfo