Cat® La perforadora giratoria MD6240 aumenta la productividad y la eficiencia

Para su publicación en todo el mundo: septiembre de 2012

Número de publicación: 312PR12

El modelo MD6240 de Cat®, una de las perforadoras giratorias de agujeros para explosivos de mayor venta en el mundo, continúa el legado de liderazgo desarrollado y mantenido por Bucyrus desde hace más de 70 años. Con una fuerza de carga de broca de 24.000 kg (52.900 lb) y una capacidad de perforación a una profundidad de 55,5 m (182 pies), la MD6240 es ideal para los trabajos de perforación de gran producción en aplicaciones de roca dura y blanda. La perforadora giratoria incorpora estructuras para servicio pesado, componentes de Cat resistentes, una cabina cómoda, un práctico acceso para mantenimiento y muchas otras características que reducen el tiempo del ciclo, mejoran la productividad y disminuyen los costos de propiedad. Ahora, la máquina se puede pedir con la función Terrain para perforación, un conjunto de capacidades de Cat MineStar™ System con tecnología de orientación avanzada para mejorar la productividad, la eficiencia y la seguridad al perforar.

Las estructuras resistentes mejoran el rendimiento y prolongan la vida útil de desgaste

La integridad de la estructura es un sello distintivo de la Cat MD6240. El mástil, disponible en alturas de 12 m (13,1 yardas) o 15 m (16,4 yardas), tiene un amarre de corte doble en zonas de mucha presión para evitar el agrietamiento y prolongar la vida útil. Se puede levantar o bajar con el portatubos completo y la cadena de perforadora completa del cabezal giratorio en menos de 40 segundos. El bastidor en forma de A es una extensión integral del bastidor principal, lo que añade estabilidad y resistencia. Los rieles principales están reforzados en cruz y en zonas de mucha presión. Un tren de rodaje de tipo excavadora y una suspensión oscilante de tres puntos permiten que la MD6240 se desplace por terrenos difíciles sin transferir las fuerzas de torsión al bastidor principal.

El grupo de potencia acelera los tiempos de los ciclos

Para optimizar la economía y la eficiencia de la perforación, la MD6240 se puede configurar con una gran variedad de grupos de potencia, cada uno de los cuales está diseñado para satisfacer las demandas específicas del sitio y las condiciones geológicas. Las opciones de motores incluyen el Cat C27 ACERT™ (que cumple con la norma estadounidense EPA Tier II), clasificado para funcionar a 597 kW (800 hp) o 652 kW (875 hp), y a 2.100 r. p. m. También hay disponibles dos compresores de aire diferentes: un modelo estándar con una presión de operación máxima de 6,9 bar (100 psi) para la perforación giratoria y un compresor opcional que proporciona 34,5 bar (500 psi) para la perforación con martillo en fondo (DTH). Ambos están diseñados para maximizar la eficacia, ya que suministran la cantidad correcta de aire de achique según el diámetro del agujero, la profundidad y la densidad del material. Además, en el grupo de potencia se incluyen enfriadores para servicio pesado y un sistema hidráulico de alta eficacia. Los componentes funcionan en conjunto como un sistema integrado para brindar una carga de broca de nivel superior, velocidades de penetración óptimas y tiempos de ciclos rápidos.

El cambio rápido y seguro de los tubos aumenta la eficiencia

La MD6240 tiene un cambiador de tubos tipo carrusel que permite cambiar los tubos en forma rápida y segura desde la cabina. Una llave de apertura operada en forma hidráulica y una llave de plataforma permiten que el operador abra las conexiones roscadas con rapidez y eficiencia. Para ajustarse a las diferencias de contextura de la roca, Caterpillar ofrece un portatubos patentado para perforación con brocas tricónicas o con martillo que les permite a los operadores alternar entre los modos Tricone (broca tricónica) y DTH (martillo) en menos de cinco minutos.

La cabina ergonómica mejora la productividad

Gracias a la cabina con certificación de FOPS, la visibilidad de 360 grados, las ventanas con vidrios de seguridad polarizados, el sistema de calefacción y aire acondicionado, y los niveles bajos de ruido y vibración de la MD6240, los operadores trabajan en forma segura y productiva. El área de trabajo es espaciosa y cómoda, e incluye un asiento giratorio con apoyabrazos y apoyacabeza. Los controles ergonómicos etiquetados con símbolos ISO internacionales mejoran la facilidad de operación.

Para aumentar aún más la seguridad y la eficiencia del operador, ahora la MD6240 se puede pedir con la característica Cat Terrain para perforación, un conjunto de capacidades de Cat MineStar System. Terrain para perforación permite que el operador permanezca en la cabina, mejora la precisión al perforar, proporciona retroalimentación sobre las variaciones en la geología de banco, monitorea la productividad del operador y de la perforadora, y posibilita la supervisión remota en tiempo real de las actividades de perforación y de planificación de voladuras.

El diseño que facilita el mantenimiento y el respaldo de los distribuidores Cat maximizan el tiempo de funcionamiento

En la MD6240, las tareas de mantenimiento y servicio se pueden llevar a cabo con seguridad y eficiencia. Las amplias pasarelas en los laterales de la perforadora proporcionan fácil acceso al tren de fuerza y otros puntos de servicio. Los componentes del grupo de potencia, incluidos el motor, el compresor, el enfriador de aire y las bombas hidráulicas están dispuestos en línea con acceso desde ambos lados para mejorar la capacidad de mantenimiento. La plataforma de perforación fija brinda un acceso cómodo al área del mástil y la plataforma principal en todos los modos de perforación, incluida la perforación en ángulo.

Los distribuidores Cat respaldan la MD6240 a través de técnicos de servicio altamente capacitados, extensos inventarios de piezas, una gran selección de componentes Cat Reman, su experiencia en gestión de equipos y muchos otros servicios que aumentan la productividad, optimizan el tiempo de funcionamiento y disminuyen los costos de propiedad.

Para obtener más información sobre la perforadora giratoria Cat MD6240, los clientes deben comunicarse con un distribuidor Cat de su zona o deben visitar www.mining.cat.com.

Especificaciones básicas de la perforadora giratoria MD6240

Carga de la broca

Hasta 24.000 kg (52.911 lb)

Less

Diámetro de los orificios

De 152 a 270 mm (de 6 a 10,6 pulgadas)

Less

Profundidad del agujero de una sola pasada

De 12,8 a 15,8 m (de 42 a 52 pies)

Less

Peso de trabajo

62.500 kg (138.891 lb)

Less

Opciones del motor Cat

Cat C27 ACERT de 597 kW (800 hp) y 2.100 r. p. m. (Tier II)

Cat C27 ACERT de 652 kW (875 hp) y 2.100 r. p. m. (Tier II)

Less

# # #

Nota para los editores: Caterpillar presenta productos y servicios en cada uno de sus territorios y en diferentes intervalos de tiempo. Si bien se hace todo lo posible para asegurar que la información del producto se publique solo después de que Caterpillar haya recibido la confirmación de la red de distribuidores, las plantas y las filiales de comercialización en la que se indique que los productos y servicios están disponibles en la región pertinente, se les pide a los editores que verifiquen con el distribuidor local la disponibilidad de los productos y las especificaciones.

Downloadable Images

Consultas de la prensa

Representantes de medios de comunicación para prensa comercial de Cat

América
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Europa, África, Oriente Medio
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Correo electrónico general: Cat_Trade_Press@cat.com

Solicitudes del lector
www.cat.com/requestCatinfo