El Manipulador Telescópico Cat® TH514C tiene un nuevo motor y versatilidad inigualable

Para su publicación en Norteamérica: Julio de 2013
Número de publicación: 274PR13

El Manipulador Telescópico Cat TH514C cuenta con un nuevo Motor Cat® C3.4B de 101 hp (76 kW) de potencia que cumple con los estándares de emisiones Tier 4-Interim de la EPA de Estados Unidos, tiene un peso en orden de trabajo de 24.890 libras (11.290 kg), una capacidad de carga nominal de 11.000 libras (4.990 kg) y una altura máxima de levantamiento de 45 pies (13,70 m) con el estabilizador abajo. El nuevo manipulador telescópico se encuentra disponible en distintas configuraciones de máquinas que se ajustan a diversas aplicaciones y ambientes de operación.

Para un uso óptimo, el modelo TH514C permite manipular una amplia gama de herramientas de trabajo mediante el acoplador estándar del portaherramientas integrado, y un acoplador hidráulico optativo le permite al operador cambiar las herramientas de trabajo no mecánicas desde la comodidad y seguridad de la cabina. En el caso de herramientas mecánicas, existe un sistema hidráulico seleccionable auxiliar y de flujo continuo que garantiza un rendimiento productivo.

El potente sistema hidráulico del modelo TH514C incluye una bomba de desplazamiento variable, con detección de carga y de pistones axiales que entrega un flujo máximo de 39,63 gpm a 3.626 lb/pulg² (150 L/min a 250 bar). La válvula de compartimiento de flujo completo del sistema hidráulico le permite al operador accionar las tres funciones hidráulicas simultáneamente y, para un mejor control, el sistema permite que el modelo TH514C produzca potencia hidráulica completa a velocidades bajas del motor.

La cabina espaciosa y cómoda del modelo TH514C ofrece controles intuitivos, lo que incluye una palanca universal sencilla de bajo esfuerzo para funciones de herramienta y un sistema de dirección de tres modalidades para posicionar la máquina de forma precisa, lo que fomenta la eficiencia y seguridad en el lugar de trabajo. Las agarraderas y escalones posicionados estratégicamente están diseñados para ofrecer seguridad y conveniencia durante la entrada y salida de la cabina y, además, el operador está protegido con una estructura cerrada de protección en caso de vuelcos.

Para garantizar un control de desplazamiento sin problemas y preciso en lugares de trabajo con terreno irregular, la Servotransmisión 4F/3R del modelo TH514C utiliza un convertidor de par de manera de transmitir sin problemas el accionamiento hacia las ruedas. Además, dos opciones de neumáticos permiten la configuración de la máquina para un rendimiento óptimo en el lugar de trabajo.

Especificaciones de la máquina

Modelo de motor Cat C3.4B
Potencia bruta 101 hp (75 kW)
Peso en orden de trabajo (con horquillas) 24.890 lb (11.290 kg)
Capacidad de carga nominal 11.000 lb. (4.990 kg)
Altura máxima de levantamiento* 45 ft. (13.700 mm)
Carga a la altura máxima* 7.000 lb. (3.175 kg)
Alcance máximo hacia adelante 30.25 ft. (9.225 mm)
Carga al alcance máximo* 3.000 lb. (1.361)
Velocidad máxima de desplazamiento 20 mph (32 km/h)
Presión máxima de alivio 3.626 lb/pulg² (250 bar)
Flujo hidráulico máximo 39,63 gpm (150 L/min)
Flujo hidráulico auxiliar** 21,13 gpm (80 L/min)
Neumáticos estándar 14.00-24 16PR TG-02
* Estabilizadores abajo
** Intermitente

 

# # #

Nota para los editores: Caterpillar lanza al mercado productos y servicios en cada uno de sus territorios con intervalos de tiempo diferentes. Aunque se hace todo lo posible para asegurarse de que la información de productos se comunique solo después de que Caterpillar haya recibido confirmación de parte de nuestra red de distribuidores, de nuestras plantas y de nuestras subsidiarias de marketing, respecto de que los productos y servicios estén disponibles en la región pertinente, se solicita a los editores que verifiquen la disponibilidad y las especificaciones de dichos productos con su distribuidor Cat local.

Consultas de la prensa

Representantes de medios de comunicación para la prensa comercial de Cat

América
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Europa, África, Oriente Medio
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Correo electrónico general: Cat_Trade_Press@cat.com

Solicitudes de los lectores
www.cat.com/requestCatinfo