El Ag Handler TH306D Cat® combina maniobrabilidad compacta con un potente rendimiento y comodidad para el operador

Para publicación en todo el mundo, excepto en Japón: enero de 2017  
Número de publicación: 6PR17

Nuevo en la gama de manipuladores Ag Handler Cat®, el TH306D compacto está diseñado específicamente para operaciones agrícolas que requieren una máquina de gran maniobrabilidad que quepa fácilmente en pequeños edificios o cobertizos de ganado y que también tenga la potencia y la capacidad de elevación de un manipulador telescópico convencional. El nuevo TH306D (capaz de asumir una serie de tareas, como carga de camiones, movimiento de granos, apilamiento de pacas y mantenimiento de granjas) ofrece una transmisión hidrostática, un potente sistema hidráulico, comodidad de traslado excepcional, fácil capacidad de servicio y el exclusivo indicador de estabilidad longitudinal adaptable de Caterpillar.

Las dimensiones del estrecho bastidor y el compacto radio de giro del TH306D ofrecen una excepcional agilidad en espacios congestionados, y su amplia capacidad de manejo de carga —con una altura de elevación de  5.800 mm (19 pies), alcance de avance máximo de  2.800 mm (10,1 pies) y capacidad de carga nominal de 2.800 kg (6.173 libras)— le permite al nuevo modelo llevar a cabo los trabajos más exigentes. Otro aspecto que suma versatilidad a estas especificaciones básicas es la capacidad del TH306D de manejar una gran variedad de herramientas, lo que incluye horquillas para paletas, horquillas madereras, manipulador de pacas, horquillas para estiércol y una selección de cucharones.

El varillaje optimizado de barra en Z garantiza una excelente velocidad y rotación del acoplador, ideal para el funcionamiento del cucharón, y un acoplador manual estándar o un acoplador hidráulico optativo (ambos con la interfaz IT de Cat) facilitan y agilizan los cambios de herramientas. También hay un circuito hidráulico auxiliar estándar conectado en el cabezal de la pluma para las herramientas eléctricas. El sistema hidráulico del TH306D también integra tecnología de amortiguación de cilindros, que suaviza el impacto de las secciones de la pluma telescópica.

El motor de cuatro cilindros de 3,6 litros con consumo de combustible eficiente que alimenta el TH306D produce 74,4 kW (100 caballos de fuerza bruta), lo que cumple con la norma de emisiones Stage IV de la UE y Tier 4 final de la EPA de EE.UU. o Stage IIIA y Tier 3 equivalente para regiones con menos regulación o no reguladas. El sistema DOC (Diesel Oxidation Catalyst, Catalizador de oxidación para combustible diésel)/SCR (Selective Catalytic Reduction, Reducción catalítica selectiva) no requiere más mantenimiento que un simple llenado periódico de DEF (Diesel Exhaust Fluid, Líquido de Escape Diésel). La transmisión hidrostática del nuevo modelo proporciona dos gamas de F/R que pueden seleccionarse en movimiento y la transmisión está diseñada para proporcionar un suave y potente rendimiento, ya sea utilizando herramientas montadas en la parte delantera o remolcando cargas pesadas. El TH306D con tracción en las cuatro ruedas cuenta con ejes de servicio pesado con diferencial delantero de patinaje limitado y cubos de reducción planetaria. Además, una amplia selección de neumáticos permite adaptar el TH306D para su aplicación y lograr una vida útil de los neumáticos y un rendimiento óptimos.

El TH306D tiene un sistema hidráulico con bomba de engranajes duradero que proporciona una respuesta rápida a todas las funciones de la pluma. El sistema del indicador de estabilidad longitudinal adaptable tiene una modalidad pasiva que permite que el sistema hidráulico continúe funcionando con normalidad, sin detenerse, cuando la máquina está en marcha con el freno de estacionamiento desactivado. Esta característica inteligente elimina la necesidad de presionar un interruptor de anulación o de alejarse del material para volver a activar las funciones hidráulicas.

Entorno del operador

La estación del operador del TH306D está diseñada para ofrecer comodidad y conveniencia, con un nivel de ruido en la cabina de solo 75 dB(A).   Para una óptima comodidad, la palanca universal multifuncional incorpora los controles de la transmisión y los controles de las funciones hidráulicas auxiliares. Un potente sistema de control de climatización permite mantener la temperatura de la cabina en un nivel cómodo, independientemente de las condiciones meteorológicas. Además, la visibilidad mejora gracias a la cabina elevada junto con el punto del pivote de la pluma bajo del TH306D. Una cámara retrovisora y sensores periféricos disponibles mejoran aún más el conocimiento del operador sobre el sitio de trabajo.

El sistema de  visualización avanzada disponible le proporciona al operador acceso inmediato a información adicional, incluidos los  gráficos de carga, los programas de mantenimiento y las imágenes de la cámara retrovisora. La pantalla también permite ajustar los niveles de respuesta hidráulica, las modalidades de conducción y los intervalos del ventilador reversible. Cuando se seleccionan diferentes herramientas, la pantalla muestra automáticamente los gráficos de carga pertinentes. Además, los códigos programables proporcionan disuasión de robos.

Para mayor comodidad del operador, la función inteligente de suspensión de la pluma, activada por un interruptor de la palanca universal, asegura que la pluma siga automáticamente los contornos del suelo, lo que evita que las herramientas raspen el suelo mientras se presiona el interruptor. Esta función también complementa el sistema de control de amortiguación disponible, que amortigua el movimiento de la pluma en terreno irregular cuando el TH306D se desplaza a una velocidad de 5 km/h (3 mph) y superior.

Mantenimiento y tecnología

Para simplificar el mantenimiento regular, se pueden realizar comprobaciones de diagnósticos mediante la pantalla. Se puede acceder a los elementos de mantenimiento de rutina, como los puntos de llenado, la botella del lavador y el filtro de aire, a nivel del suelo. Además, el posicionamiento longitudinal del motor y el capó grande proporcionan un fácil acceso al motor, al paquete de enfriamiento y a los componentes hidráulicos. Los filtros están montados verticalmente para facilitar cambios libres de derrame y tienen calificaciones de micrones que garantizan la protección contra los contaminantes de partículas más pequeñas.

El gran paquete de enfriamiento del TH306D está diseñado para satisfacer las necesidades de la industria agrícola. El ventilador hidráulico proporcional a la demanda y reversible ayuda a mantener los núcleos de enfriamiento verticalmente ubicados libres de desechos y se puede programar para que funcione en intervalos óptimos. El resultado es una máquina que puede trabajar con eficacia y fiabilidad en todas las temperaturas ambiente.

Las tecnologías LINK, como el sistema optativo Product Link™, conecta en forma inalámbrica a los propietarios con sus equipos, lo que les proporciona acceso a valiosos datos de la máquina, como ubicación, horas, consumo de combustible, tiempo en vacío, sucesos y códigos de diagnóstico, para realizar análisis e informes a través de la interfaz de usuario en línea VisionLink®. La información de LINK ayuda con la toma de decisiones basadas en los hechos, lo que ayuda a aumentar la eficiencia y a reducir los costos de posesión y operación.

 

Especificaciones del TH306D

   

Motor

TDC3.6 L4

Potencia bruta

74,4 kW (100 hp)

Peso en orden de trabajo con horquillas

6.168 kg (13.598 lb)

Capacidad de carga nominal

2.800 kg (6.173 lb)

Altura de levantamiento, máx.

5.800 mm (19 pies)

Capacidad @ máx. altura de levantamiento

2.500 kg (5.512 lb)

Alcance frontal máx.

3.100 mm (10,1 pies)

Velocidad de desplazamiento máx.

20 km/h (12,4 mph)

Radio de giro exterior de los neumáticos

3.700 mm (12,1 pies)

Velocidad, máx. F &R

32 km/h (19,9 mph)

# # #

Nota para los editores: Caterpillar lanza al mercado productos y servicios en cada uno de sus territorios con intervalos de tiempo diferentes. Aunque se hace todo lo posible para asegurarse de que la información de productos se comunique solo después de que Caterpillar haya recibido confirmación de parte de nuestra red de distribuidores, de nuestras plantas y de nuestras subsidiarias de marketing, respecto de que los productos y servicios estén disponibles en la región pertinente, se solicita a los editores que verifiquen la disponibilidad y las especificaciones de dichos productos con su distribuidor local.

CAT, CATERPILLAR, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow" y la imagen comercial de "Power Edge", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

VisionLink es una marca comercial de Trimble Navigation Limited, registrada en los Estados Unidos y en otros países.

©2017 Caterpillar. Todos los derechos reservados  

 

Consultas de la prensa

Representantes de medios de comunicación para prensa comercial de Caterpillar

América

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de los lectoreswww.cat.com/requestCatinfo