EL MANIPULADOR TELESCÓPICO TH3510D CAT® TIENE UN DISEÑO COMPACTO, UN MOTOR NUEVO, TRACCIÓN EN LAS CUATRO RUEDAS, FRENOS DE EJE DOBLE Y UNA ESTACIÓN PARA ADECUADA PARA EL OPERADOR

Para publicación en Norteamérica, Latinoamérica, Europa, África, Oriente Medio, CIS, Australia y Nueva Zelanda: abril de 2016  
Número de publicación: 28PR16

El nuevo Manipulador Telescópico TH3510D Cat®, con una capacidad de carga nominal de 3.500 kg (7.716 lb) y una altura de levantamiento máxima de   9.800 mm (32 pies), tiene un diseño compacto que permite una maniobrabilidad óptima en el sitio de trabajo y una pluma hidráulica de tres secciones con un montaje de pasador de pivote bajo que proporciona la máxima visibilidad general. El nuevo modelo combina componentes de la línea de impulsión Cat probados en terreno con un sistema hidráulico de bomba de engranaje simple y de alta eficiencia que proporciona durabilidad a largo plazo y un rendimiento fiable con bajos costos de operación.

El TH3510D utiliza un nuevo y eficiente Motor Diésel C3.4B Cat con potencia nominal de 100 hp (75 kW) que cumple con las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU/Stage IV de la Unión Europea. Hay un Motor C4.4 ACERT™ Cat que cumple con las normas de emisiones equivalentes a Tier 3/Stage IIIA disponible para países con menos regulaciones o no regulados.

Una servotransmisión de cuatro velocidades Cat impulsa los dos ejes del TH3510D para proporcionar tracción permanente en las cuatro ruedas, lo que permite una excelente tracción en todas las condiciones. Un diferencial de patinaje limitado en el eje delantero aumenta la tracción en condiciones de humedad. Se utilizan frenos de disco de eje doble sumergidos en aceite y un freno de estacionamiento funciona en combinación con los frenos delanteros. El sistema de frenado está diseñado para proporcionar un rendimiento sin problemas en las condiciones de funcionamiento más severas.

La estación para el operador del TH3510D está diseñada para proporcionar sencillez y durabilidad, con todas las funciones hidráulicas controladas por una sola palanca universal con F-N-R, lo que permite conducir y usar las funciones de la pluma simultáneamente. Los interruptores están agrupados por función y un nuevo tablero y panel de instrumentos permiten monitorizar a simple vista el rendimiento de la máquina. Un monitor de visualización avanzado optativo proporciona las tablas de carga, así como la transmisión de la cámara de visión trasera cuando está activada, y   se puede utilizar para establecer las preferencias del operador y realizar pruebas de diagnóstico. Un vidrio totalmente plano simplifica la sustitución de la ventana y el diseño del piso permite una limpieza rápida con una manguera.

Para aumentar la versatilidad, el TH3510D cuenta con un acoplador rápido de portaherramientas estándar integrado Cat (IT, Integrated Tool) compatible con toda la gama de manipuladores telescópicos Cat. Hay un acoplador operado hidráulicamente optativo disponible. Otras opciones para el TH3510D incluyen sensores de reversa, un sistema de pesaje de carga y un sistema indicador de administración de carga "LMIS" (Load Management Indicator System) para las regiones que lo necesiten.

La fácil capacidad de servicio ayuda a reducir el costo total de propiedad del TH3510D, ya que se puede acceder a todos los puntos de servicio de rutina a nivel del suelo y el mantenimiento diario se limita a revisiones del nivel de fluido y a una inspección alrededor.

 

TH3510D

Especificaciones de la máquina

   

Norma de estabilidad

EN 1459:1998 Anexo B

No. de secciones de la pluma

3

Motor  

Potencia bruta: hp (kW)

Cumple con las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU./Stage IV de la Unión Europea

Cat C3.4B

100/55

Motor

Potencia bruta: hp (kW)

Cumple con las normas de emisiones equivalentes a Tier 3/Stage IIIA

C4.4 ACERT Cat

100/55

Peso en orden de trabajo: kg (lb)

 9149 (20170)

Capacidad nominal: kg (lb)

3500 (7716)

Altura máxima de levantamiento: mm (pies)

9800 (32)

Capacidad a altura máxima: kg (lb)

800 (1763)

Alcance máximo: mm (pies)

6600 (21.6)

Capacidad a alcance máximo: kg (lb)

500 (1102)

Longitud de la máquina: mm (pies)

5272 (17.2)

Ancho de la máquina: mm (pies)

2382 (7.8)

Altura de la máquina: mm (pies)

2475 (8.1)

###

Nota para los editores: Caterpillar lanza al mercado productos y servicios en cada uno de sus territorios con intervalos de tiempo diferentes. Aunque se hace todo lo posible para asegurarse de que la información de producto se comunique solo después de que Caterpillar haya recibido confirmación de parte de nuestra red de distribuidores, de nuestras plantas y de nuestras subsidiarias de marketing, respecto de que los productos y servicios estén disponibles en la región pertinente, se solicita a los editores que verifiquen la disponibilidad y las especificaciones de dichos productos con su distribuidor Cat local.

CAT, CATERPILLAR, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow" y la imagen comercial de "Power Edge", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.  

©2016 Caterpillar. Todos los derechos reservados

Consultas de la prensa

Representantes de medios de comunicación para prensa comercial de Caterpillar

América

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_M@cat.com

Europa, África y Oriente Medio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de los lectoreswww.cat.com/requestCatinfo