Caterpillar agrega los nuevos compactadores para servicio general de la serie B a la familia de máquinas de equipos de pavimentación

Para su publicación en todo el mundo: noviembre de 2013
Número de publicación: 522PR13

Los clientes esperan que los equipos de pavimentación Cat® eleven constantemente el estándar en rendimiento, productividad, comodidad, seguridad y facilidad de servicio. La empresa ha cumplido con esas expectativas gracias a la nueva línea de compactadores para servicio general de la serie B.

Los modelos CB22B, CB24B, CB24B XT, CB32B, CB34B, CB34B XW, CC24B y CC34B cuentan con mejoras clave que ayudarán a que los contratistas logren una compactación más eficiente que nunca. Esta amplia variedad de modelos proporciona una excelente versatilidad para competir en la clase de tamaño de 1,8 m a 5 m. Las aplicaciones típicas incluyen trabajos en calles, ciclovías, patios, reparaciones, estacionamientos, garajes, centros comerciales y berma.

Las características destacadas incluyen un ambiente de operación simple con controles intuitivos y una pantalla LCD de fácil visualización. El rendimiento de compactación eficiente se logra a través de una mejor visibilidad, mayores diámetros de tambor, sistemas vibratorios de frecuencia múltiple e incorporaciones de lastre optativos en algunos modelos. El sistema de rociado de agua sigue siendo muy confiable y la gran capacidad proporciona hasta 12 horas de operación sin llenado. Los motores ofrecen gran cantidad de potencia en pendientes y son capaces de operar en la modalidad ecológica para un menor consumo de combustible y menores niveles de sonido. Esta nueva línea de compactadores para servicio general está diseñada para el mercado de alquiler, puesto que proporciona una operación fácil, componentes duraderos, amplio espacio para piernas y motores con consumo eficiente de combustible para menores costos de operación generales.

Beneficios y características clave 

Operación sencilla
El entorno de operación ofrece comodidad y visibilidad mejoradas. El diseño de bastidor angosto y el capó del motor contorneado proporcionan buena visibilidad para los bordes del tambor y para la parte delantera de la máquina. Este diseño nuevo también permite que el acceso sea más fácil debido a que las manijas están ubicadas de manera lógica y la altura de la plataforma es menor. El intuitivo panel de control utiliza una pantalla de retroiluminación LCD e interruptores sellados con brillantes luces LED para un reconocimiento fácil en una amplia variedad de condiciones de operación. Las opciones de estructura ROPS (Rollover Protective Structure, Estructura de Protección en Caso de Vuelcos) y techo se pueden bajar para transportarlos fácilmente o para cuando se presentan obstáculos bajos; no se requieren herramientas.

Rendimiento de compactación eficiente
El sistema vibratorio está equipado con una variedad de frecuencias y una sola amplitud que proporciona menores niveles de sonido y versatilidad en el sitio de trabajo. Los mayores diámetros de tambor ofrecen una compactación uniforme y eficiente. Por su parte, los neumáticos traseros uniformes en los modelos CC24B y CC34B proporcionan una acción de amasado para un acabado compacto de la capa. Una característica de descentrado de motor de 50 mm (2”) aumenta el control cerca de curvas y obstáculos, además de proporcionar más cobertura. Las opciones de lastre aumentan la flexibilidad y el rendimiento de compactación.

El mejor sistema de rociado de agua en su clase
El sistema de rociado de agua cuenta con un tanque único, modalidades de rociado variable, fácil servicio y filtración triple que garantiza un rendimiento confiable.

El tanque de agua de gran capacidad proporciona hasta 12 horas de operación entre llenados y está equipado con un indicador de nivel bajo para mayor comodidad. El único punto de drenaje y la opción anticongelante simplifican el servicio y ofrecen protección en ambientes de climas fríos, cuando el sistema no se utiliza.

Potencia optimizada
Los nuevos compactadores para servicio general de la serie B están equipados con los Motores C1.5 y C2.2. El modelo C1.5 turboalimentado (disponible solo en Norteamérica) cumple con los estándares de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU. En otras regiones del mundo, los motores cumplen con las emisiones equivalentes a la EPA Tier 4 Interim de EE.UU. y a los estándares de emisiones Stage IIIA de la UE (Nota: Los estándares de emisiones IIIB de la unión Europea no corresponden a esta clase de clasificación de potencia). Los motores están equipados con numerosos ajustes de velocidades y con la modalidad ecológica, y proporcionan una mayor eficiencia del combustible y menores niveles de sonido.

Diseñado para alquiler
Estos nuevos modelos están diseñados específicamente para el mercado de alquiler. El panel de control intuitivo y la plataforma espaciosa ofrecen comodidad para adaptarse a una variedad de operadores. Los componentes duraderos y los motores con consumo eficiente de combustible permiten maximizar el tiempo de disponibilidad y reducir los costos de operación en el transcurso de la vida útil, mientras que la capacidad de Product Link permite un monitoreo cercano para mantener a los dueños informados acerca de la ubicación de la máquina y las necesidades de servicio.

Imagen 1

# # #

Nota para los editores: Caterpillar lanza al mercado productos y servicios en cada uno de sus territorios con intervalos de tiempo diferentes. Aunque se hace todo lo posible para asegurarse de que la información de productos se comunique solo después de que Caterpillar haya recibido confirmación de parte de nuestra red de distribuidores, de nuestras plantas y de nuestras subsidiarias de marketing, respecto de que los productos y servicios estén disponibles en la región pertinente, se solicita a los editores que verifiquen la disponibilidad y las especificaciones de dichos productos con su distribuidor Cat local.

Consultas de la prensa

Representantes de medios de comunicación para prensa comercial de Cat

América
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Correo electrónico general: Cat_Trade_Press@cat.com

Solicitudes de los lectores www.cat.com/requestCatinfo