La nueva perforadora de cadenas MD5150 de Cat®

Para su publicación en todo el mundo: septiembre de 2012

Número de publicación: 302PR12

La nueva perforadora de cadenas MD5150 de Cat® reduce el tiempo del ciclo y mejora la productividad

Caterpillar presenta la nueva perforadora de cadenas MD5150 con un diseño inspirado en los clientes que ofrece una potencia y un flujo de aire de nivel superior para perforar en forma rápida y eficaz orificios de hasta 152 mm (6 pulgadas) de diámetro. El modelo MD5150, cuyo diseño de perforadora de cadena ofrece la ventaja de estar hace más de 50 años en el mercado, incorpora una perforadora de roca de probada eficacia, un cambiador de varillas de carrusel patentado, una cabina nueva y muchas otras características que promueven la productividad y reducen los costos de operación.

Cómo aumentar la productividad con el cambiador de varillas de carrusel

Gracias a su innovador cambiador de varillas de carrusel, la MD5150 reduce notablemente el tiempo de reconfiguración. El diseño de Cat® tiene seis varillas y admite varias longitudes y diámetros de acero de perforación. Una potente pinza doble para varillas y el diseño exclusivo de la compuerta permiten que la varilla y la compuerta se muevan de manera simultánea, lo que reduce el tiempo del ciclo. El cambiador de varillas cuenta con una alimentación resistente y una pluma de 2,4 m (8 pies) de gran potencia con una extensión de 3,3 m (11 pies) para lograr una mayor cobertura del patrón con menos reconfiguraciones. Como el cambiador de varillas de carrusel pesa menos y sostiene más varillas que los modelos lineales, la extensión de la pluma tiene un mayor alcance y perfora a una mayor profundidad, al tiempo que mantiene la estabilidad. Pueden hacerse orificios a 610 mm (24 pulgadas) del minador, es decir, un 50 por ciento más cerca que con un cambiador de varillas lineal.

Cómo reducir los costos de propiedad con la perforadora de roca confiable

Los sellos de la nueva perforadora de roca son la gran fiabilidad, la vida útil prolongada y los bajos costos de propiedad. Con menos de la mitad de piezas móviles que las perforadoras de roca de la competencia, su diseño sencillo y confiable ofrece un rendimiento dependiente y una durabilidad excepcional. Los propietarios pueden llevar a cabo el servicio de mantenimiento de la perforadora de roca ellos mismos para reducir el tiempo de inactividad y controlar los costos. El nuevo sistema automático de lubricación permite que la perforadora de roca siga funcionando en forma productiva sin tener que detenerla para realizar un engrase manual cada dos horas.

Cómo reducir el tiempo del ciclo con la potencia y el flujo de aire de nivel superior

La MD5150 ofrece una potencia y un flujo de aire excepcionales para perforar en forma más rápida y eficiente en las aplicaciones de roca dura. El corazón del grupo de potencia es el motor C11 de Cat, clasificado para operar a 287 kW (385 hp) y a 1800 r. p. m. Dado que está diseñado para proporcionar un alto rendimiento y una excelente eficiencia del combustible, cumple las normas de emisiones Tier 3 de los Estados Unidos y Stage IIIA de la Unión Europea. Este motor de gran potencia funciona como un sistema con un compresor de aire muy grande para optimizar el flujo de aire. Además, un sistema de enfriamiento de gran tamaño y de gran eficacia mejora aún más el rendimiento y la vida útil de la perforadora.

Cómo trabajar de manera segura y productiva en la nueva cabina

La cabina de la MD5150 está diseñada para mejorar la seguridad y la productividad. Cuenta con la certificación ROPS/FOPS e incorpora numerosos métodos de parada accesibles desde la cabina o a nivel del suelo. Las ventanas amplias, las estructuras frontales optimizadas y el tragaluz mejoran la visibilidad, al igual que los espejos muy bien ubicados y las cámaras de alta resolución. La ventana frontal proporciona una salida de emergencia secundaria.

Para promover la comodidad y la productividad del operador, la cabina tiene un control de temperatura automático, una ventilación excelente, un asiento completamente ajustable, controles e interruptores ergonómicos y bajos niveles de ruido (inferiores a 80 decibeles).

Para mejorar aún más la productividad del operador, la máquina está equipada con un sistema de vigilancia de perforación inteligente que registra los cambios en la formación de las rocas y ajusta automáticamente el impacto y la presión de alimentación según la dureza de la roca. Las funciones del sistema que evitan atascos, hundimientos y taponamientos permiten que la perforadora de cadenas funcione en forma eficaz y prolongan la vida útil de las cadenas.

Cómo maximizar el tiempo de funcionamiento con la innovadora tecnología de servicio y rápido mantenimiento

Los técnicos de servicio y mantenimiento valoran la distribución simple de los componentes de la MD5150 y el acceso práctico para realizar inspecciones de servicio. Una estación de servicio amplia permite acceder fácilmente a los principales puntos de servicio para el motor, el compresor, el aire acondicionado y las válvulas hidráulicas, entre otros. Una cámara montada en la pluma proporciona una visibilidad constante del frente de la perforadora cuando se trabaja en el centro de servicio.

Además de su diseño que facilita el mantenimiento, la nueva perforadora de cadenas mejora las tecnologías exclusivas de Caterpillar que maximizan el tiempo de funcionamiento. El Técnico Electrónico de Caterpillar (Cat ET) acelera el proceso de solución de problemas, lo que incrementa la precisión de las reparaciones y reduce el tiempo de inactividad. El sistema Cat Product Link™ permite controlar en forma remota la ubicación de la máquina, las horas de servicio, el uso del combustible y otros factores importantes, lo que le otorga a los propietarios la información que necesitan para optimizar la utilización de la perforadora, y reducir los costos de posesión y operación.

Los distribuidores de Cat pueden respaldar la MD5150 gracias a su disponibilidad de piezas del mejor nivel, sus reparaciones de calidad y su experiencia en gestión de equipos que ayuda a los propietarios a alcanzar objetivos de producción desafiantes al costo por tonelada más bajo.

Cómo trabajar en forma eficiente y responsable para las generaciones futuras

Existen diversas características en la nueva perforadora de cadenas que les permiten a los mineros y a los grandes contratistas mejorar la eficiencia y, al mismo tiempo, reducir el impacto ambiental. Un sistema de recolección del polvo de alta capacidad funciona en forma rápida y silenciosa, al tiempo que consume menos energía que los recolectores de polvo tradicionales. El motor C11 ofrece una excelente economía de combustible y permite reducir las emisiones. Los sistemas de lubricación automática de la máquina son limpios y eficientes. Los componentes principales se diseñan para poder ser reutilizados en una segunda vida útil, y los distribuidores de Cat ofrecen una selección completa de piezas y componentes remanufacturados.

Para obtener más información sobre cómo la nueva perforadora de cadenas MD5150 de Cat mejora la productividad y disminuye los costos de operación, los clientes pueden comunicarse con un distribuidor local de Cat o pueden visitar mining.cat.com.

Especificaciones básicas de la perforadora de cadenas MD5150 de Cat

Diámetro de los orificios

Hasta 152 mm/6 pulgadas

Less

Profundidad de los orificios

31 m/102,5 pies

Less

Compresor

15,1 m3 por min/534 pies3 por min

Less

Perforadora de roca: HPR5128

28 kW/38 hp

Less

Motor:

Modelo ACERT C11 de Cat de 1800 r. p. m.

 

287 kW/385 hp

Less

# # #

Nota para los editores: Caterpillar presenta productos y servicios en cada uno de sus territorios y en diferentes intervalos de tiempo. Si bien se hace todo lo posible para asegurar que la información del producto se publique solo después de que Caterpillar haya recibido la confirmación de la red de distribuidores, las plantas y las filiales de comercialización en la que se indique que los productos y servicios están disponibles en la región pertinente, se les pide a los editores que verifiquen con el distribuidor local la disponibilidad de los productos y las especificaciones.

Downloadable images

Consultas de la prensa

Representantes de medios de comunicación para prensa comercial de Cat

América
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Europa, África, Oriente Medio
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Correo electrónico general: Cat_Trade_Press@cat.com

Solicitudes del lector
www.cat.com/requestCatinfo