Caterpillar exhibirá tecnologías avanzadas que fomentan la productividad y la eficiencia, así como más de 60 productos en la feria bauma 2016 en Múnich

Para publicación en todo el mundo: enero de 2016
Número de publicación: 13PR16

Caterpillar y el distribuidor alemán Zeppelin Baumaschinen GmbH exhibirán un conjunto de tecnologías, servicios y equipos en la feria bauma 2016 bajo el lema "Built for It". En una superficie de exposición de más de 8.200 metros cuadrados, la empresa expondrá soluciones en seguridad, productividad y administración de equipos, así como más de 60 productos Cat®, una gran selección de herramientas y una gama completa de servicios de respaldo proporcionados por el distribuidor, todo diseñado para impulsar aún más el éxito de nuestros clientes.

La innovación de Cat y la experiencia del distribuidor ocuparán un lugar preponderante en la exhibición interior principal del salón B6. En la parte central del stand se destacará lo siguiente:

- Tecnología Cat Connect: tecnología base de hardware o software disponible para equipos Cat o de la competencia, con los que se realiza una variedad de tareas y los cuales entregan información que permite mejorar las operaciones del cliente. Esta tecnología puede venir de fábrica o la puede instalar el distribuidor. Entre la tecnología de construcción específica que se exhibe se incluyen: LINK, que recopila los datos de rendimiento y estado fundamentales, y los pone a disposición a través de Internet para orientar la toma de decisiones; GRADE y COMPACT, dos soluciones de productividad que permiten que los operadores muevan material con mayor rapidez, más precisión y en menos pasadas; y PAYLOAD, un sistema instalado a bordo para camiones y herramientas de carga que impulsan una mayor eficiencia, tiempos de ciclo más cortos y un menor costo por tonelada.  

- Cat 360° Advantage, un compromiso conjunto de Caterpillar y los distribuidores Cat que suministra un ciclo completo de servicios de respaldo, equipos con la tecnología y la experiencia que permiten superar los desafíos del sitio de trabajo de los clientes.

-  Leverage Every Litre, una iniciativa educativa con herramientas, consejos y recursos que ayudan a los clientes de Cat a obtener mayores utilidades de cada litro de combustible consumido.

-  Servicios de respaldo al producto que protegen la inversión en equipos del cliente y maximizan su valor.

Se expondrán diversas máquinas para las aplicaciones de construcción, de minería, industriales, de residuos y forestales, todas equipadas con tecnologías Cat para aumentar la seguridad, la eficiencia y el éxito de los clientes. Entre las máquinas en exhibición se incluyen:

-  Las Excavadoras 336F LN XE y 352F L XE incorporan un exclusivo sistema hidráulico inteligente que ofrece mayores beneficios en la eficiencia del combustible, además de las tecnologías estándar Cat GRADE y PAYLOAD que mejoran la eficiencia y reducen los costos.

-  La nueva Excavadora 323F ofrece la tecnología estándar Cat GRADE con Assist para ahorrar tiempo, disminuir los costos y conservar el combustible. La completamente renovada función Assist permite automatizar los movimientos del cucharón y la pluma, lo que reduce la intervención del operador necesaria   y aumenta la velocidad y la calidad del trabajo realizado.

-  En la Excavadora 340F de largo alcance se utiliza un sistema hidráulico de alta eficiencia para mejorar las capacidades de excavación y levantamiento a distancias considerables.

-  El Cargador de Ruedas 966M XE cuenta con un diseño del tren de fuerza avanzado y una mejor integración de sistemas para obtener una mayor eficiencia y menores costos totales.

-  El D6N ofrece Cat GRADE integrado con Slope Assist, la tecnología Cat Connect más reciente para tractores topadores, y permite trabajar de manera eficiente y económica en tareas de explanación, que van desde el primer corte hasta la nivelación de acabado.

-  El Cargador Todoterreno 299D2 XHP ahora cuenta con cadenas de acero para ampliar su alcance de aplicación.

-  El Cargador de Ruedas Compacto 918M cumple con las normas de emisiones Stage IV de la UE y Tier 4 final de la EPA de EE.UU. y se puede equipar con un circuito auxiliar de alto caudal, lo que permite el uso de las nuevas herramientas para residuos, remoción de nieve y agricultura.

-  El TH3510D, un manipulador telescópico de 3,5 toneladas y 10 m de alcance, corresponde a una clase de tamaño adicional de la gama actual.

Tres nuevas pavimentadoras serán parte de la exposición. La AP300F, la AP355F y la AP555F se fabrican con una tecnología intuitiva y accesible, y con un sistema de calentamiento rápido del reglón que aumenta la productividad y reduce el tiempo de inactividad del personal. Todas cuentan con la potencia de motores que cumplen con las normas de emisiones Stage IV de la UE y Tier 4 final de la EPA de EE.UU. También habrá un nuevo Compactador Vibratorio con Tambor CD54B que contará con mejoras tecnológicas para el operador.

En el área de minería de la exhibición se presentará la nueva Pala Hidráulica para Minería 6015B, que ofrece la velocidad y la potencia líderes en su clase y que se optimizó para cargar los Camiones 773, 775 y 777 Cat en cuatro, cinco y siete pasadas, respectivamente.

Los motores industriales que cumplen con las normas de emisiones Stage IV de la UE y Tier 4 final de la EPA de EE.UU. se exhibirán en diversas áreas con el Motor C7.1 ACERT que proporciona hasta 225 bkW, que se ubica en el salón 6 y otros sistemas de potencia Cat exhibidos en el salón 4.

Entre otros aspectos destacados de la exhibición se incluyen una demostración de herramientas en la que se muestra la versatilidad de las máquinas Cat, así como opciones de protección extendida y financiación flexible por parte de Cat Financial. Además, dispondrá de nueva información sobre las soluciones de alquiler de Cat y los equipos usados certificados por Cat que se ofrecen a través de la red de distribuidores Cat.  

Medios de impresión

El D6 ofrece Cat GRADE integrado con Slope Assist

###

Nota para los editores: Caterpillar lanza al mercado productos y servicios en cada uno de sus territorios con intervalos de tiempo diferentes. Aunque se hace todo lo posible para asegurarse de que la información de producto se comunique solo después de que Caterpillar haya recibido confirmación de parte de nuestra red de distribuidores, de nuestras plantas y de nuestras subsidiarias de marketing, respecto de que los productos y servicios estén disponibles en la región pertinente, se solicita a los editores que verifiquen la disponibilidad y las especificaciones de dichos productos con su distribuidor Cat local.


 

Consultas de la prensa

Representantes de medios de comunicación para prensa comercial de Caterpillar

América

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly:  Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Correo electrónico general: Cat_Trade_Press@cat.com

 

Solicitudes de los lectores

 

www.cat.com/requestCatinfo