La Excavadora 330D2 L Cat® eficiente en el consumo de combustible ofrece potente rendimiento, versatilidad de aplicación, mayor fiabilidad y durabilidad a largo plazo

Para publicación en América del Sur (excepto en Brasil), África, Oriente Medio, Comunidad de Estados Independientes, Taiwán, Sudeste asiático, Indonesia e & India: diciembre de 2015
Número de publicación: 343PR15

La nueva Excavadora Hidráulica 330D2 L Cat®, con un peso en orden de trabajo máximo de 30.305 kg, cuenta con un Motor C7.1 ACERT™ Cat de 157 kW y alta eficiencia en el consumo de combustible. Además, el motor cumple con las normas de emisiones equivalentes a Tier 2 de la EPA de EE.UU. y Stage II de la Unión Europea y ofrece filtración de combustible de tres etapas para una óptima protección de los componentes de suministro de combustible en zonas con combustible de menor calidad. La nueva máquina está diseñada para ofrecer alta productividad, versatilidad, bajos costos de operación, fiabilidad excepcional y durabilidad a largo plazo con estructuras principales de servicio pesado en su totalidad. Entre las características superiores se incluyen un potente sistema hidráulico con circuitos auxiliares disponibles, una cabina cómoda y silenciosa que favorece a una óptima productividad del operador y un fácil mantenimiento de rutina que disminuye los costos de posesión y operación.

Motor y sistema hidráulico

Un sistema de control de velocidad del motor automático permite reducir la velocidad del motor durante las condiciones de carga ligera o sin carga para un mayor ahorro de combustible, y la velocidad del ventilador variable se ajusta automáticamente a las necesidades de enfriamiento exactas de la máquina para obtener menores niveles de ruidos y un ahorro de combustible. El filtro de aire de sello radial cuenta con un núcleo de filtración de doble capa para una máxima capacidad de filtración, y un indicador de restricción muestra los requerimientos de servicio. El sistema de admisión de aire dispone de una mayor protección con un antefiltro eficiente. Además, la bomba eléctrica de cebado de combustible elimina la necesidad de cebado manual de combustible después de cambiar los filtros y reduce el riesgo de contaminación del combustible al evitar que el combustible sin filtrar vuelva a rellenar el motor durante los cambios de filtro.

La 330D2 L cuenta con un potente sistema hidráulico operado por piloto con dos bombas principales que generan flujos del implemento a 480 L/min, con una presión de alivio de 35 MPa. El sistema está diseñado para utilizar el 100 % de la potencia del motor a fin de obtener una máxima eficiencia hidráulica. Las válvulas de regeneración en los circuitos de bajada de la pluma y de retracción del brazo aceleran los ciclos, reducen los requisitos de flujo hidráulico, conservan el combustible y disminuyen los costos de operación.

Los amortiguadores de cilindro absorben los impactos en los circuitos del brazo y de la pluma para proteger los componentes hidráulicos y aumentar la comodidad del operador. Los circuitos de control de la válvula hidráulica auxiliar están disponibles para aumentar la versatilidad y permiten el uso de herramientas de presión media y alta, tales como cizallas, garfios, martillos, pulverizadores, multiprocesadores y compactadores de placas vibratorias.

Estructuras

La 330D2 L ofrece un tren de rodaje largo con cadenas sobre el suelo de 3.990 mm, lo que proporciona una amplia plataforma para lograr un rendimiento óptimo en las operaciones de levantamiento y excavación pesados. Un contrapeso de 5,9 toneladas métricas mejora el rendimiento de levantamiento pesado, con contrapesos que se empernan directamente en el bastidor principal para una mayor rigidez.

El tren de rodaje proporciona componentes de servicio pesado, con rodillos de cadenas sellados y lubricados, así como cadenas selladas y lubricadas con grasa. Un bastidor principal de sección en caja, con forma de X y de servicio pesado resiste el esfuerzo torsional, puesto que transfiere las fuerzas de trabajo desde el bastidor superior a los sólidos bastidores de rodillos de cadenas conformados en prensas. Las soldaduras estructurales son en un 95 % robóticas y logran el triple de penetración en comparación con las soldaduras manuales.

Las 330D2 L se puede equipar con una opción de las configuraciones de varillaje delantero para adaptarse a la aplicación. La pluma de alcance de 6,15 metros de servicio pesado se reforzó y destinó para uso en aplicaciones severas. Las plumas cuentan con dos opciones de brazo: 3,2 metros y 2,65 metros. En las plumas y los brazos se utiliza una construcción de sección en caja con acero sólido de alta resistencia a la tracción para fuerzas de excavación óptimas.

El varillaje delantero para excavación de gran volumen está diseñado para optimizar el rendimiento de la máquina con fuerzas de excavación superiores y un cucharón más grande. La pluma de 5,55 metros cuenta con una sección transversal grande y está reforzada con placas deflectoras internas para proporcionar mayor durabilidad. En la pluma para excavación de gran volumen se utiliza un brazo de 2,5 metros.

Los cucharones Cat para la 330D2 L están diseñados para adaptarse a las capacidades de la máquina, lo que asegura una alta producción y un menor consumo de combustible. Entre los cucharones se incluyen configuraciones de servicio general para materiales moderadamente abrasivos y de bajo impacto; de servicio pesado para materiales mixtos y suelos cohesivos; y de servicio severo para materiales altamente abrasivos. Los acopladores disponibles, incluidos los de tipo sujetapasador Cat, permiten cambios rápidos de herramientas.

Entorno del operador

Los operadores pueden ajustar las consolas de la palanca universal derecha e izquierda según sus preferencias, mientras que las palancas universales de bajo esfuerzo permiten un control preciso y proporcional de las funciones hidráulicas. Un monitor LCD de alta resolución, que se puede programar en 42 idiomas, advierte al operador en caso de temperaturas y presiones anormales, además de recordar acerca de los cambios de fluidos y filtros. Las grandes áreas de vidrio aumentan la visibilidad panorámica, y el aire acondicionado automático de dos niveles y los asientos con suspensión completamente ajustables proporcionan una óptima comodidad al operador.

Facilidad de servicio y tecnología

Las puertas de servicio en la estructura superior proporcionan un fácil acceso a nivel del suelo a las bombas principales, el filtro piloto, el separador de agua/filtro de combustible, el radiador, los enfriadores de aceite, el enfriador del aire a presión y el enfriador de combustible. Un bloque de engrase remoto de fácil acceso en la pluma lubrica los componentes difíciles de alcanzar, lo que favorece a la seguridad y garantiza que todos los puntos del varillaje reciben mantenimiento para reducir el desgaste y prolongar la vida útil de los componentes. Los orificios de análisis programado de aceite permiten a los técnicos recolectar muestras fiables de aceite hidráulico, aceite del motor y refrigerante provenientes de los sistemas de circulación.

Para proporcionar mayor valor al cliente, la 330D2 L puede incorporar tecnologías Cat Connect, incluido Product Link, que proporciona información esencial sobre la operación de la máquina a través de la interfaz de usuario VisionLink®. La información incluye la ubicación, las horas de operación, el uso del combustible, el tiempo en vacío y los códigos de suceso de la máquina. Para mayor seguridad en el sitio de trabajo, las tecnologías Cat Detect combinan las tecnologías que aumentan el estado de alerta del operador respecto de las áreas circundantes de la máquina. 

Especificaciones del producto 330D2 L

  
MotorC7.1 ACERT Cat
Potencia neta  (ISO 9249)157 kW
Peso en orden de trabajo mínimo28.955 kg**
Peso en orden de trabajo máximo30.305 kg ***
Fuerza de arrastre en la barra de tiro 248 kN
Presión hidráulica principal35 MPa
Flujo hidráulico máximo480 L/min
Gama de profundidad de excavación máxima6.140 a 7.290 mm

Alcance máximo a nivel del suelo

9.470 a 10.720 mm

**Configuración de alcance de servicio pesado
**Configuración de excavación de gran volumen

#####

Nota para los editores: Caterpillar lanza al mercado productos y servicios en cada uno de sus territorios con intervalos de tiempo diferentes. Aunque se hace todo lo posible para asegurarse de que la información de producto se comunique solo después de que Caterpillar haya recibido confirmación de parte de nuestra red de distribuidores, de nuestras plantas y de nuestras subsidiarias de marketing, respecto de que los productos y servicios estén disponibles en la región pertinente, se solicita a los editores que verifiquen la disponibilidad y las especificaciones de dichos productos con su distribuidor Cat local.

CAT, CATERPILLAR, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow" y la imagen comercial de "Power Edge", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización. 

VisionLink es una marca registrada de Trimble Navigation Limited, registrada en los Estados Unidos y en otros países.

©2015 Caterpillar. Todos los derechos reservados

 

Consultas de la prensa

Representantes de medios de comunicación para prensa comercial de Caterpillar

América

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de los lectoreswww.cat.com/requestCatinfo